![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/robo-textile/kuka-handlingroboter.jpg?rev=-1&w=1900&hash=8A62680E46593CA837D334ECBCDD64E8)
Handling met robot
Met onze handlingrobots, passende softwarepakketten en uitgebreid dienstpakket bieden wij optimaal op maat gemaakte, robot handlingoplossingen voor bijna elke sector: van montage, pick&place tot materiaaltransport.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/mobility/kmr-iiwa/kuka-kmr-iiwa_application.jpg?rev=-1&w=1400&hash=25B2AB30641C4CED9A10C770A6486AEA)
Handlingrobots voor veeleisende industrietakken
Knowhow in alle handling-processen
Wij bieden u een breed aanbod aan in automatiseringsoplossingen voor de meest uiteenlopende handling-processen, die we precies op uw productie kunnen afstemmen. Van bin picking tot palletiseren tot transport:
Materiaaltransport
In een productieproces is het belangrijk dat de producten probleemloos, snel en efficiënt van A naar B gaan. Van automatisch geleide transportvoertuigen tot mobiele robots en navigatiesystemen rusten wij u uit met alle noodzakelijke componenten voor een probleemloos transportproces.
![Flexibele en automatisch geleide transportsystemen in een vrachtwagenmontagefabriek verbinden intelligent mobiele eenheden.](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/agv-solution-biw-trucks-aksaray/kuka-kmp-flexible-autonomous-guided-transport-system.jpg?rev=-1&w=767&hash=011FDBA348CD769C1D480FBCBB6F1B31)
BinPicking
Bij BinPicking worden gestructureerde, halfgestructureerde of chaotisch verdeelde objecten gegrepen en op een gewenste plaats neergezet. Hiervoor heeft de robot een nauwkeurig visiesysteem nodig. KUKA biedt een keuze aan betrouwbare software-opties voor objectherkenning, zoals KUKA.SmartBinPicking. Dit garandeert een probleemloze handlin.
Pick & Place
Bij pick and place worden onderdelen opgenomen, gepositioneerd en geplaatst. Het is een van de meest gebruikte processen in de productie. Met de intelligente software KUKA.PickControl, die speciaal is ontworpen voor picken en verpakken, in combinatie met ons breed aanbod aan robots, kunt u de mogelijkheden van deze toepassing aanzienlijk verhogen.
Palletiseren
Geautomatiseerd palletiseren omvat het sorteren van goederen op een pallet, die onder andere wordt gebruikt om het transport en het bundelen van goederengroepen te vereenvoudigen. KUKA biedt verschillende vormen van palletiseren aan: monopalletisering, gemengde palletisering, depalletisering en koelhuis-palletisering.
Onze software KUKA.PalletTech biedt een voordelige palletiseeroplossing met de focus op monopalletisering.
Verpakking
Met verpakking wordt de omhulling van een product bedoeld om het te beschermen tegen zijn omgeving. Wij bieden meerdere robots voor dit doel aan. Onze topmodellen zijn de KR QUANTEC die met een knikbare vacuümgrijper voor het exacte vouwen van de doos kan worden uitgerust, en de cobot LBR iiwa, die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het vouwen en hechten van dooselementen.
Koppeling
Laden en ontladen van machines
De machinebelading is een monotone en repetitieve taak, die door onze robots optimaal kan worden geautomatiseerd. Onze robots kunnen daarbij instaan voor het plaatsen en uitnemen van onderdelen in de machine, de handling van pallets met nulspansysteem en het openen en sluiten van machinedeuren. Dit maakt o.a. de geautomatiseerde besturing van CNC-werktuigmachines mogelijk. Voor de gereedschapshandling met de robot kunnen gereedschappen direct aan de machine of met een interne gereedschapswisselaar worden gewisseld.
Montage
De industriële montage is een van de centrale taken in de industriële productie. Met onze robots automatiseert u zowel de handling van werkstukken, de kwaliteitsbewaking als de handling tussen de montagestappen. Collaboratieve robots zoals de cobots LBR iisy en LBR iiwa maken veilig werken zonder hekwerk mogelijk (mens-robot-samenwerking, MRS).
Softwareopties voor elke handlingtaak
- KUKA.SmartBinPicking: KI-gebaseerde herkenning van onderdelen en nauwkeurige baanplanning van de robots
- KUKA.VisionTech: Beeldverwerkingssoftware voor de 2D-objectherkenning en kwaliteitscontrole in een ongestructureerde omgeving
- KUKA.PickControl: Automatisch opnemen en positioneren van ongesorteerde onderdelen op verschillende toevoer- en transportbanden
- KUKA.ConveyorTech: Organiseert de samenwerking van robot-acties en bewegingen van transportbanden
- KUKA.PalletTech: Configuratie en uitvoering van palletiseertaken met verschillende verpakkingspatronen en stations
- KUKA.Sim: Simulatiesoftware voor offlineprogrammering, robotsimulatie en virtuele inbedrijfname
- KUKA iiQoT: Bewaking, visualisatie en het verhelpen van fouten van robotsystemen in real-time door gegevensgebaseerde automatisering
- KUKA.PLC mxAutomation: Softwarepakket voor de eenvoudige besturing van industriële robots door externe besturingen
- KUKA ready2_pilot: Intuïtief besturingspakket om eenvoudig te teachen en robots handmatig te geleiden
24/7-toegang tot productinformatie en services rond robot handling
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)