Kies uw locatie:

Land

KUKA omniMove

KUKA omniMove is ons transportplatform voor zware paylaod. Zet hem gewoon in de juiste positie - op een minimum aan ruimte en op de millimeter nauwkeurig. Bovendien biedt de KUKA omniMove u hoge bewegingsvrijheid, eenvoudig gestuurd met een afstandsbediening.


KUKA omniMove: autonoom en uiterst flexibel

Gewoon eronder rijden en optillen: Het mobiele platform voor zware payloads KUKA omniMove transporteert probleemloos uw XXL-lasten. De KUKA omniMove kan handmatig worden gestuurd, maar kan ook autonoom bewegen. Ondanks zijn grote afmetingen en draaglasten navigeert hij veilig en beweegt daarbij bijna zelfstandig. Optioneel kunt u hem met een zelfstandige energievoorziening uitbreiden.

Met speciaal ontwikkelde wielen beweegt het mobiele platform voor zware lasten zich in alle richtingen, ook uit zijn stand. Voor het autonome manoeuvreren zonder botsingsgevaar en kunstmatige vloermarkeringen zorgt het uitgekiende navigatiesysteem KUKA.NavigationSolution. In een modulairsysteem kan de KUKA omniMove in grootte, breedte en lengte vrij worden geschaald – volledig volgens uw individuele wensen.

Mecanum-wiel voor maximale beweeglijkheid

De speciaal ontwikkelde op het Mecanum-wiel gebaseerde KUKA omniMove aandrijvingstechnologie zorgt ervoor dat de KUKA omniMove in alle richtingen manoeuvreerbaar is. De wielen met afzonderlijke, tonvormige rollen kunnen zich onafhankelijk van elkaar bewegen. Daardoor verplaatst de KUKA omniMove uit de stand en bij beperkte plaats translatorisch en rotatorisch. Zo manoeuvreert hij tijds- en plaatsbesparend in alle richtingen.

Voordelen van de KUKA omniMove

Krachtig

Naargelang de voertuigvariant beweegt de KUKA omniMove zelfs de zwaarste componenten in XXL-formaat veilig en comfortabel. Hij draagt payloadstot 90 ton en – in de maximale versie – tot 30 meter lengte.

Nauwkeurig

Zelfs enorme paylaods beweegt de KUKA omniMove zonder contact tot op +/- 3 mm nauwkeurig.

Modulair

Wij ontwerpen uw ideale oplossing. U hebt de keuze uit tien verschillende voertuig-varianten en wij personaliseren deze met individuele optie-pakketten en modules - volledig naar wat u wenst en nodig hebt.

KUKA omniMove transporteert de vliegtuigonderdelen bij Premium Aerotec in Augsburg. Bron afbeelding: Premium Aerotec

De KUKA omniMove in actie

Hier ziet u alle functies en features van het mobiele platform voor zware lasten KUKA omniMove.

De KUKA omniMove bij u in actie

Met ons modulaire systeem hebt u verschillende mogelijkheden om de KUKA omniMove in te zetten.

  • KUKA omniMove voor grote lengten en grootte XL

Uw componenten zijn extreem lang en bijzonder breed? Het mobiele platform voor zware payloads is er ook met de mogelijkheid om meerdere voertuigen tot een omniMove te koppelen. Het transporteren van componenten met meer dan 30 meter lengte is daarvoor geen bezwaar. Ook een extra veerweg en led-koplampen monteren is geen probleem.

  • KUKA omniMove met hefspindels

Optioneel krijgt u uw platform voor zware paylaods met elektrische hefspindels of met schaarheftafels. Zo tilt de KUKA omniMove de lasten zelfstandig op.

  • Energievoorziening 

De zelfstandige energievoorziening door accu's met hoog vermogen en de modernste draadloze technologie maken de KUKA omniMove vrij beweeglijk.

De KUKA omniMove kan individueel worden aangepast volgens wat uw productie nodig heeft. Foto: KUKA

De KUKA omniMove kan worden uitgebreid met extra functies:

  • Navigatieopties
  • Batterijmanagement
  • Lastopties
  • Veiligheidsopties

 

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Samen stellen we dan voor u de perfecte toepassing samen.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in