Kies uw locatie:

Land

KMP 3000P

Het autonome mobiele platform transporteert de zwaargewichten in productie en intralogistiek. Het draagt tot drie ton en beweegt daarbij in alle richtingen in de ruimte. Dankzij het nieuwe inductieve laadconcept is de KMP 3000P de klok rond bedrijfsklaar. Geïntegreerde 3D-camera's en laserscanners zorgen voor flexibiliteit en veiligheid in een werkomgeving met mensen.


Collaboratief AMR-platform voor een efficiënte materiaalstroom

Zo houdt u uw intralogistiek altijd in beweging: drie ton draaglast kan met de KMP 3000P autonoom en doelgericht worden getransporteerd.

De KMP 3000P houdt elke productie in beweging

Het autonome mobiele platform is vanwege het inductieve laadconcept 24/7 klaar voor gebruik. Het platform kan zowel bij centrale laadstations als decentraal tijdens het lopende proces in de werkstations worden geladen.

De mogelijkheid om tot drie ton te verplaatsen, opent een scala aan toepassingsmogelijkheden. Of het nu gaat om de materiaaltoevoer in de productie, de proceskoppeling zonder transportbanden of om klassieke punt-tot-punt-transporten – de KMP 3000P beheerst het transport van grote, onhandzame en zware componenten zonder problemen. Daarbij profiteert hij van zijn compacte afmetingen van 2200 x 1200 x 370 mm.

De voordelen van het platform in een oogopslag

  • Hoge rendabiliteit

    • Voordelig in aanschaf
    • Eenvoudig en voordelig onderhoud
    • Geoptimaliseerde AMR-vloot dankzij innovatieve laadtechnologie
    • Snelle en kostenefficiënte integratie door "No-Code"-vlootmanagementsoftware
  • Hoge flexibiliteit

    • Omnidirectioneel verplaatsen voor gebruik in zeer kleine ruimtes
    • Navigatie mogelijk met SLAM, QR-code of een combinatie van beide
    • Draaglast door load sharing met tweede platform uit te breiden tot 6 t
    • Elektrisch hefsysteem
  • Moderne accutechniek

    • Nog veiliger dankzij lithium-ijzer-fosfaat-accu
    • Laadvermogen: 3000 watt
    • Bedrijfsduur: 6-8 uur
    • Door inductief laden is een 24/7-bedrijf mogelijk
    • Minder dan 2 uur laadduur (10-90%)
  • Maximale veiligheid

    • Geavanceerd sensorsysteem voor botsingsherkenning garandeert 360°-bescherming
    • Beschermingsklasse IP 54 voor het hele voertuig (bescherming tegen spatwater, stof, spanen)
    • CE-, UL- en FCC-goedkeuring voor de IoT-apparaten

KMP 3000P: Uitstekende prestaties in detail 


Smart navigeren: veelzijdig & eenvoudig

  • SLAM-navigatie via laserscanners
  • QR-code-navigatie via 3D-camera's aan de onderkant van het platform
  • Innovatieve omnidirectionele wieltechnologie
  • Eenvoudige integratie, bediening en onderhoud door intelligent vlootmanagement
  • Eenvoudige handmatige besturing
  • VDA 5050-interface voor eenvoudige integratie in third party vlootmanagement-oplossingen

Hoogste veiligheidsnormen

  • 2x laserscanner voor een veilige hinderniserkenning (360°-bescherming)
  • 4x 3D-camera's aan alle 4 de kanten herkennen hindernissen rondom, wat de veiligheid van platform en lading nog meer garandeert
  • 6x noodstopschakelaar (op elke hoek van het platform)
  • Bumperlijst rond het voertuig
  • Akoestische en optische signalen
  • Camera voor lastdetectie via QR-code

Intelligent laadmanagement

  • Inductief laden met laadpad op de bodem van het transportplatform
  • Slijtagevrij laden in het proces
  • Als de batterij laag is, wordt het platform automatisch naar een vrij laadstation genavigeerd
  • Geen installatie van een speciale stroomvoorziening vereist, omdat eenfasig

Bewezen piekvermogen

  • Positienauwkeurigheid:  ± 15 mm, ± 1° (SLAM);
    ± 5 mm, ± 0,5° (QR-code)
  • Max. snelheid: 1,2 m/s zonder draaglast; 1,0 m/s met draaglast
  • Geïntegreerde hefinrichtingen: Hefhoogte: 100 mm; Hefsnelheid: 30 mm/s
  • Draaicirkel op de plaats: 1,3 m

Bent u geïnteresseerd in de integratie van autonome mobiele robots in uw processen?

Onze experts op het gebied van mobiele robotica adviseren u graag, zowel bij de keuze van de robots als bij de ontwikkeling en realisatie. Bovendien bieden wij uitstekende after-sales-ondersteuning.

AMR's van KUKA brengen productie en intralogistiek in beweging