เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

KMP 3000P

แพลตฟอร์มที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากในการผลิตและระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง 3 ตัน และเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางภายในห้อง แนวคิดการชาร์จแบบเหนี่ยวนำแบบใหม่ทำให้ KMP 3000P พร้อมใช้งานตลอดเวลา กล้อง 3 มิติและเครื่องสแกนเลเซอร์ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่น และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ต้องทำงานร่วมกับผู้คน


แพลตฟอร์ม AMR ร่วมปฏิบัติงานเพื่อการไหลของวัสดุที่มีประสิทธิภาพ

ให้ระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรของคุณสามารถทำงานได้ตลอดเวลา: KMP 3000P สามารถขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักบรรทุก 3 ตันได้อย่างอิสระและแม่นยำ

KMP 3000P ช่วยให้ทุกการผลิตดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

แนวคิดการชาร์จแบบเหนี่ยวนำทำให้แพลตฟอร์มที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระพร้อมใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แพลตฟอร์มสามารถชาร์จได้ทั้งที่สถานีชาร์จส่วนกลางและสถานีชาร์จที่กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในเวิร์กสเตชันในระหว่างที่กำลังดำเนินงานอยู่

ความสามารถในเคลื่อนย้ายน้ำหนักบรรทุกที่มากถึง 3 ตัน ทำให้แพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัสดุในการผลิต การเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการโดยไม่ต้องใช้สายพานลำเลียง หรือการขนส่งแบบจุดต่อจุดแบบคลาสสิก KMP 3000P นั้นมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งส่วนประกอบขนาดใหญ่ จัดการได้ยาก และหนักได้ปราศจากปัญหาใด ๆ โดยแพลตฟอร์มจะมีขนาด 2200 x 1200 x 370 มม. ซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่กะรัดทัดมาก

ข้อดีของแพลตฟอร์มโดยสรุป

  • ความคุ้มทุน

    • ราคาย่อมเยา
    • การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากและคุ้มค่า
    • กลุ่มหุ่นยนต์ AMR ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีการชาร์จนวัตกรรมใหม่
    • การผสานรวมได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าด้วยซอฟต์แวร์การจัดการกลุ่มหุ่นยนต์แบบ “ไม่ใช้โค้ด”
  • ความยืดหยุ่นสูง

    • การเคลื่อนที่รอบทิศทางสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
    • สามารถนำทางด้วยเทคโนโลยี SLAM, QR Code หรือทั้งสองอย่างรวมกันได้
    • สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 6 ตันโดยการแบ่งน้ำหนักบรรทุก (Load Sharing) ให้กับแพลตฟอร์มที่สอง
    • ระบบยกไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ทันสมัย

    • ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต
    • กำลังชาร์จ: 3,000 วัตต์
    • ระยะเวลาในการดำเนินงาน: 6-8 ชั่วโมง
    • สามารถใช้งานได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยการชาร์จแบบเหนี่ยวนำ
    • ใช้เวลาชาร์จไม่เกิน 2 ชั่วโมง (10-90%)
  • ความปลอดภัยสูงสุด

    • เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงสำหรับการตรวจจับการชนปะทะกันรับประกันได้ถึงการป้องกันแบบ 360°
    • ระดับการป้องกัน IP 54 สำหรับยานพาหนะทั้งหมด (การป้องกันน้ำกระเซ็น ฝุ่น เศษโลหะ)
    • อุปกรณ์ IoT ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน CE, UL และ FCC

KMP 3000P: ความเป็นเลิศในด้านประสิทธิภาพโดยละเอียด 


นำทางได้อย่างชาญฉลาด: อเนกประสงค์และเรียบง่าย

  • การนำทางด้วยเทคโนโลยี SLAM ผ่านเครื่องสแกนเลเซอร์
  • การนำทางด้วย QR Code ผ่านกล้อง 3 มิติที่ด้านล่างของแพลตฟอร์ม
  • เทคโนโลยีล้อรอบทิศทางนวัตกรรมใหม่
  • การผสานรวม การใช้งาน และการบำรุงรักษาที่ง่ายดายด้วยการจัดการกลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ
  • ชุดควบคุมแบบแมนนวลที่ไม่ซับซ้อน
  • อินเทอร์เฟซ VDA 5050 เพื่อการผสานรวมเข้ากับโซลูชันการจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย

มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

  • เครื่องสแกนเลเซอร์จำนวน 2 เครื่องเพื่อการตรวจจับสิ่งกีดขวางที่เชื่อถือได้ (การป้องกันแบบ 360°)
  • กล้อง 3 มิติจำนวน 4 เครื่องทั้ง 4 ด้านจะตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบ ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและสิ่งของที่บรรทุกอยู่ได้
  • สวิตช์หยุดฉุกเฉินจำนวน 6 ตัว (บนแพลตฟอร์มทุกมุม)
  • แถบกันชนรอบยานพาหนะ
  • สัญญาณเสียงและภาพ
  • กล้องสำหรับการตรวจจับน้ำหนักบรรทุกด้วย QR Code

การจัดการชาร์จอัจฉริยะ

  • การชาร์จแบบเหนี่ยวนำด้วยแผ่นชาร์จบนฐานของแพลตฟอร์มการขนส่ง
  • การชาร์จแบบไร้การสึกหรอในกระบวนการ
  • เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย แพลตฟอร์มจะไปยังสถานีชาร์จด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ
  • ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบพิเศษ เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้าแบบเฟสเดียว

ประสิทธิภาพสูงสุดที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

  • ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง: สูงสุด ± 10 มม., ± 1° (SLAM); สูงสุด ± 5 มม., ± 0.5° (รหัส QR)
  • ความเร็วสูงสุด: 1.2 ม./วินาทีเมื่อไม่มีน้ำหนักบรรทุก, 1.0 ม./วินาทีเมื่อมีน้ำหนักบรรทุก
  • อุปกรณ์ยกในตัว: ความสูงของตัวยก: 100 มม.; ความเร็วในการยก: 30 มม./วินาที
  • รัศมีวงเลี้ยวตรงจุด: 1.3 ม.

คุณสนใจที่จะผสานรวมหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเข้ากับกระบวนการของคุณหรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ของเรายินดีให้คำปรึกษาแก่คุณ ทั้งในการเลือกหุ่นยนต์ รวมถึงในการพัฒนาและการใช้งาน นอกจากนี้เรายังมีฝ่ายบริการหลังการขายที่เป็นเลิศคอยให้บริการคุณอีกด้วย

AMR จาก KUKA ขับเคลื่อนการผลิตและระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร