เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ที่ยาวนานและหุ่นยนต์กว่า 13,000 ตัวที่ได้รับการติดตั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ KUKA สามารถนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่า เชื่อถือได้ และยืดหยุ่นสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้


วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: ปรับให้เข้ากับตลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนแรงงานฝีมือมากขึ้น ระบบอัตโนมัติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้หุ่นยนต์จะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้อย่างยืดหยุ่นและง่ายดาย ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด

เราและพันธมิตรของเราร่วมกันพัฒนาโซลูชันระบบอัตโนมัติที่คล่องตัว ซึ่งปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมที่สำคัญได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมความบันเทิง 3C หุ่นยนต์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในห้องคลีนรูมและห้องควบคุมความชื้นโดยเฉพาะ มีการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าสถิต (ESD) ตามมาตรฐาน และมีมาตรฐานสูงสำหรับการจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน การออกแบบที่กะทัดรัดและชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR C5 micro ช่วยให้สามารถผสานรวมหุ่นยนต์ของเราได้อย่างเหมาะสมแม้ในพื้นที่ขนาดเล็ก ทั้งนี้ก็เพื่อมอบความยืดหยุ่นสูงสุดให้กับลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะด้วย KUKA:

  • หุ่นยนต์ที่ผ่านการรับรอง

    • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในรุ่นน้ำหนักบรรทุกต่าง ๆ ทั้งหมดและโคบอท
    • โซลูชันการเคลื่อนที่อย่างอิสระ (AMR)
    • หุ่นยนต์สำหรับห้องปลอดเชื้อ
    • หุ่นยนต์สำหรับห้องควบคุมความชื้น
    • การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าสถิต (ESD) ตามมาตรฐาน
    • การเคลือบสีแบบพิเศษสำหรับมาตรฐาน “ESD+”
  • บริการรอบด้านทั่วโลก

    • การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง
    • บริการอิเล็กทรอนิกส์ในวงกว้าง
    • เครือข่ายพันธมิตรระบบที่ผ่านการรับรองจากทั่วโลก
    • การศึกษาความเป็นไปได้และการติดตั้งการทดสอบ
    • แพ็คเกจการบํารุงรักษาและการปรับปรุง
  • เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่

    • การตั้งโปรแกรมโดยใช้หลักการลากและวาง
    • การใช้มือนำทางหุ่นยนต์ที่ง่ายดาย
    • เริ่มการทำงานได้รวดเร็ว
    • การปรับเครื่องมือและการยกเลิกการตั้งโปรแกรมที่ยืดหยุ่น
    • มือจับและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
    • ความพร้อมในการใช้งานสูง: 99.995 %
  • ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ

    • ซอฟต์แวร์การใช้งานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
    • แพลตฟอร์ม IIoT บนคลาวด์
    • ซอฟต์แวร์สำหรับการตั้งโปรแกรมออฟไลน์ การจำลองหุ่นยนต์ และการเริ่มขั้นตอนการทำงานเสมือนจริง
    • การทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม

การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

คิดใหม่เพื่อการเคลื่อนไหวที่ดีกว่า

ความเชื่อมโยงกันระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ KUKA ก็มีองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานหลายปีสำหรับทั้งสองอุตสาหกรรม การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและโคบอทขนาดกะทัดรัดของเราช่วยให้แนวคิดการออกแบบในลักษณะโมดูลาร์เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างง่ายดาย “ESD+” ที่เป็นการเคลือบสีแบบพิเศษช่วยปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนจากความเสียหาย เช่น ในการผลิตซูเปอร์คอมพิวเตอร์

 

เรากำลังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขพิเศษที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ขนาดเล็กกะทัดรัดทำงานในพื้นที่จำกัดด้วยความเร็วและความแม่นยำสูงสุด

เอกสารเผยแพร่: โอกาสจากระบบอัตโนมัติ 

การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตขึ้นรวดเร็วเพียงใด

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

ค้นพบว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและโคบอทขับเคลื่อนการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์

เซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ชิปขนาดเล็กเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ สภาพแวดล้อมที่สะอาดที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าเวเฟอร์มีคุณภาพดีที่สุดและมีอายุที่ยาวนาน หุ่นยนต์สำหรับใช้ในห้องคลีนรูมของเราผสมผสานความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม คุณภาพระดับเฟิร์สคลาส และความแม่นยำระดับสูงสุดเข้ากับรอบเวลาที่สั้นที่สุด ในขณะเดียวกัน หุ่นยนต์อุตสาหกรรม โคบอท และแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ก็ปล่อยอนุภาคในกระบวนการต่ำด้วย

➔ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

 

หุ่นยนต์น้ำหนักเบาที่มีความไวในการรับรู้สูงในรุ่นห้องคลีนรูมช่วยเหลือบริษัท Infineon Technologies Austria AG ในการผลิตชิป โคบอทเชี่ยวชาญในการจัดการแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ที่ละเอียดอ่อนในสภาพแวดล้อมห้องคลีนรูมประเภท 1

E-Book: ระบบอัตโนมัติขั้นถัดไปพร้อมระบบหุ่นยนต์ของ KUKA สำหรับห้องปลอดเชื้อ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของการผลิตสารกึ่งตัวนำได้ฟรีใน E-Book 

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

อุตสาหกรรม 3C – คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า

การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แข่งขันได้

วงจรการพัฒนาในอุตสาหกรรม 3C ซึ่งประกอบด้วยแล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทวอตช์นั้นสั้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงในชั่วข้ามคืน เราขอเสนอหุ่นยนต์และโคบอทที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงโดยที่รอบเวลาในการผลิตนั้นสั้นเพียงนิดเดียว ข้อดีอีกประการหนึ่งคือระบบสามารถขยายหรือปรับเครื่องมือใหม่และตั้งโปรแกรมใหม่ได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานอีกครั้งในเวลาอันสั้น

➔ โซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แข่งขันได้

 

หุ่นยนต์ SCARA ในดีไซน์กะทัดรัดสามารถผสานรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายและสามารถทำงานได้โดยใช้รอบเวลาเพียงน้อยนิด เช่น สำหรับงานหยิบและวางรวมถึงการประกอบแผงวงจรพิมพ์

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยอัตโนมัติ

การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างรวดเร็วและคุ้มค่าถือเป็นความท้าทายในช่วงเวลาที่ขาดแคลนแรงงานฝีมือ งานฝีมือหลาย ๆ งานต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก เป็นงานที่ซ้ำซากจำเจ และมีความท้าทายอย่างมากในเวลาเดียวกัน หุ่นยนต์ของเราจะเข้าไปควบคุมงานที่ท้าทาย เช่น การประกอบชิ้นส่วนเหนือศีรษะหรือการจัดการชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก แบ่งเบาภาระพนักงาน และรับประกันถึงการผลิตที่ช่วยประหยัดต้นทุน

➔ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับการผลิตและการประกอบเครื่องใช้ในครัวเรือนขั้นสุดท้าย

 

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานรับผิดชอบงานที่ขัดต่อหลักสรีรศาสตร์ของบริษัท BSH Hausgeräte ใน Dillingen: หุ่นยนต์ขันสกรูตัวเรือนกรอง (Sieve House) เข้ากับถังล้างของเครื่องล้างจาน ในขณะเดียวกันโคบอทก็จะบันทึกขั้นตอนการทำงานทั้งหมดและรายงานเมื่อการขันสกรูเสร็จสมบูรณ์

การผลิตแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติโดยเริ่มตั้งแต่เซลล์ไปจนถึงการรีไซเคิล

เซลล์ โมดูล แพ็ค – ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม

เนื่องจากการผลิตแบตเตอรี่มีขั้นตอนกระบวนการที่ต้องใช้แรงกายจำนวนมาก เช่น การจัดการกับส่วนประกอบที่มีน้ำหนักมากหรือการจัดการสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระบบอัตโนมัติจึงช่วยบริษัทต่าง ๆ ได้อย่างมาก วิทยาการหุ่นยนต์ของเรามีความโดดเด่นในด้านความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำระดับสูง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเพิ่มปริมาณงานในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ นอกจากหุ่นยนต์ที่เหมาะสมและโซลูชันระบบอัตโนมัติครบวงจรแล้ว เรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างเชี่ยวชาญ ให้บริการด้านระบบวิศวกรรม และบริการต่าง ๆ แก่คุณอีกด้วย

 

หุ่นยนต์เชื่อมสองตัวเชื่อมต่อโมดูลแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงและยกระดับความปลอดภัยรวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตแบตเตอรี่ขึ้นอีกระดับ

เอกสารเผยแพร่: โอกาสจากระบบอัตโนมัติ 

การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตขึ้นรวดเร็วเพียงใด

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

ค้นพบว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและโคบอทขับเคลื่อนการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์

หุ่นยนต์ที่ให้บริการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ข้อมูลอ้างอิง

คำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการ

เลือกแขนหุ่นยนต์ที่เหมาะกับขอบเขตการทำงานของคุณ


ไม่ว่าจะเป็นการประกอบติดตั้ง การหยิบและวางสินค้า หรือการขนถ่ายวัสดุ: วิทยาการหุ่นยนต์ KUKA สำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมแม้ในรอบเวลาการผลิตสูง

โซลูชันหุ่นยนต์จะช่วยเปิดช่องทางใหม่ ๆ ในสงครามราคาที่ดุเดือดให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แม้แต่ล็อตขนาดเล็กก็สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกระบบจลนศาสตร์ที่เหมาะสมหรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะแนะนำคุณและทำงานร่วมกับคุณเพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ใน Application & Tech Center เราและพันธมิตรระบบของเราจะร่วมกันช่วยเหลือคุณตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ การติดตั้งการทดสอบ และการจำลอง

องค์ความรู้ในกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์