Välj din plats:

Plats

Automation i elektronikindustrin

KUKA har installerat över 13 000 robotar hos elektronikproducenter. Vi har lång erfarenhet av att leverera prisvärda, tillförlitliga och flexibla lösningar för tillverkning av elektronikprodukter.


Robotteknik för elektronikproduktion: Perfekt anpassad till marknaden

Om man ställer den ständigt ökade efterfrågan på elektronikprodukter i ljuset av en stigande brist på kvalificerad arbetskraft så är en sak klar: Produktionen av elektronik behöver automatiseras. Med robotar kan du anpassa dina produktionsprocesser på ett flexibelt och enkelt sätt för att snabbt kunna möta de lika snabba förändringarna på marknaden.

Tillsammans med våra partner utvecklar vi flexibla automationslösningar som är optimalt anpassade till kraven inom halvledartillverkning, fordonselektronik och 3C-underhållningsindustrin. Våra robotar har utvecklats särskilt för ren- och torrum, de levereras med ESD-skydd och erbjuder en hög standard för hantering av känslig elektronik. Vår kraftfulla smårobotstyrning KR C5 micro är mycket kompakt, vilket möjliggör optimal integration även i små utrymmen. Denna flexibilitet uppskattas mycket av våra kunder!

Fördelar med smart elektronikproduktion med KUKA:

  • Certifierad robotteknik

    • Industrirobotar i alla bärlastklasser och cobotar
    • Autonoma mobila lösningar (AMR)
    • Renrumsrobotar
    • Robotar avsedda för torrum
    • ESD-skydd som standard
    • Speciallackering för ”ESD+”-standard
  • Global, heltäckande service

    • Support dygnet runt
    • Stort utbud av e-tjänster
    • Globalt nätverk av certifierade systempartner
    • Genomförbarhetsstudier och byggnation av provanläggningar
    • Underhålls- och renoveringspaket
  • Innovativ teknik

    • Programmering med drag-and-drop
    • Enkel handstyrning av roboten
    • Snabb idrifttagning
    • Flexibel omriggning och omprogrammering
    • Brett utbud av grippers och tillbehör
    • Hög tillgänglighet
  • Kraftfulla programvaror

    • Applikationsprogramvaror redo för integration
    • Molnbaserad IIoT-plattform
    • Programvaror för offlineprogrammering, robotsimulering och virtuell idrifttagning
    • Säkert samarbete mellan människa och robot

Bred branschexpertis

Produktion av elektroniska komponenter till fordonsindustrin

Innovativ mobilitet

Fordons- och elektronikindustrin blir alltmer sammanflätad. KUKA har lång erfarenhet av båda sektorerna. Med våra kompakta industrirobotar och cobotar kan du skapa moduluppbygga produktionslösningar. Lösningarna är flexibla och gör att du snabbt kan reagera på föränderliga marknadsvillkor. Speciallackeringen ”ESD+” skyddar känslig elektronik mot skador, t.ex. vid tillverkning av extra kraftfulla datorer.

 

Vi optimerar kontinuerligt vårt produktutbud så att de kunder som tillverkar elektronikkomponenter till fordonsindustrin alltid har lösningar som uppfyller branschens föränderliga krav. Våra kompakta smårobotar arbetar med maximal hastighet och precision även där utrymmet är trångt.

White paper: Automation och dess möjligheter 

Hur produktionen av elektronik till fordonsindustrin bara ökar

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Läs mer om hur industrirobotar och cobotar driver på elfordonsutvecklingen.

Ladda ner vårt whitepaper

Halvledare inom el- och elektronikindustrin

Små integrerade kretsar – en lavinartad utveckling

Inom halvledarproduktion krävs maximal renhet för att kiselplattorna ska hålla högsta kvalitet och hålla länge. Våra Cleanroom-robotar erbjuder maximal åtkomlighet och precision. De är en garant för högkvalitativ produktion med mycket korta cykeltider. Våra industrirobotar, cobotar och mobila plattformar avger mycket få partiklar.

➔ Här kan du läsa mer om automation inom halvledarproduktion

 

Infineon Technologies Austria AG drar nytta av våra avkännande lättviktsrobotar i Cleanroom-utförande vid företagets chipptillverkning. Cobotarna hanterar de känsliga kiselplattorna i företagets renrumsmiljö av kategori 1 med största precision.

E-bok: Next Level-automation med KUKA:s robotteknik för renrum

I vår e-bok som är gratis kan du läsa mer om hur halvledarkomponenter kommer att tillverkas i framtiden 

Ladda ned PDF

3C-industrin – Computer, Communication och Consumer Electronics

Konkurrenskraftig elektronikproduktion

Utvecklingscyklerna inom 3C-industrin, som även omfattar bärbara datorer, mobiltelefoner och smartklockor, är korta. Förändringar kommer praktiskt taget över natten. Vi erbjuder robotar och cobotar som utvecklats särskilt för dessa krav och som kan tillverka högkvalitativa produkter med mycket korta cykeltider. Ytterligare en fördel är att du enkelt kan komplettera, rigga om och/eller programmera om din anläggning i samband med produktbytet. Anläggningen är därför snabbt driftklar igen.

➔ Automationslösningar för konkurrenskraftig produktion av elektronik

 

Våra SCARA-robotar är mycket kompakta och är därför enkla att integrera i en befintlig anläggning. De kan användas i processer med mycket korta cykeltider, t.ex. pick-and-place och bestyckning av mönsterkort.

Ökad produktivitet i vitvaruindustrin

Automatiserad produktion av hushållsapparater

Att producera hushållsapparater snabbt och kostnadseffektivt är en stor utmaning när det råder brist på kvalificerad arbetskraft. Många av dessa uppgifter är fysiskt ansträngande och monotona, men även utmanande. Våra robotar utför även krävande arbeten som montering över huvudhöjd och hantering av tunga maskindelar. De avlastar din personal och säkerställer en kostnadseffektiv produktion.

➔ Här kan du läsa mer om robotteknik inom produktion och slutmontering av hushållsapparater

 

Hos BSH Hausgeräte i Dillingen utför vår kollaborativa robot en minst sagt oergonomisk arbetsuppgift: Den skruvar fast pumplock inne i diskbehållaren på diskmaskiner. Denna cobot dokumenterar varenda arbetssteg och signalerar när ett skruvförband har dragits åt.

Automatisera din batteriproduktion – från processer i enskilda celler till återvinning

Celler, moduler, pack – vi har lösningar för allt

Batteriproduktion består av många fysiskt tunga processteg, t.ex. hantering av tunga komponenter liksom hantering av hälsofarliga ämnen. Dessa producenter automatiserar med fördel sin produktion. Vår robotteknik utmärker sig genom sin mycket höga precision och repeternoggrannhet. Dessa två egenskaper är helt avgörande för företag som vill öka sin batteriproduktion. Som beställare av våra robotar och kompletta automationslösningar får du även tillgång till våra experter. De erbjuder teknisk rådgivning, teknisk projektutveckling och erbjuder även servicetjänster.

 

Två svetsrobotar svetsar ihop högvoltsbatteriets moduler. Batteriproduktionen blir avsevärt säkrare och effektivare tack var detta automationssteg.

White paper: Automation och dess möjligheter 

Hur produktionen av elektronik till fordonsindustrin bara ökar

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Läs mer om hur industrirobotar och cobotar driver på elfordonsutvecklingen.

Ladda ner vårt whitepaper

Robotar i elektronikindustrins tjänst: referenser

Optimala lösningar oavsett kravspec

Välj en robotarm som passar till ditt arbetsområde

Oavsett om det rör sig om montering, pick-and-place eller hantering: KUKA:s robotlösningar för företag som tillverkar elektronik ger effektivitetsvinster även vid korta cykeltider

Elektronikproducenter som automatiserar sin produktion med robotar får ett större spelutrymme i den hårda priskonkurrensen. De kan nu även producera mindre batcher på ett lönsamt sätt.

Behöver du hjälp att välja rätt kinematik?

Rådgör med våra experter. I samråd med dig tar de fram en lösning anpassad efter dina specifika behov. I våra applikations- och teknikcenter får du den hjälp du behöver från start. I samarbete med våra systempartner utför vi genomförbarhetsstudier och simuleringar och vi kan bygga provanläggningar.

Elektronikproduktion – vi har expertis inom många produktionsmetoder