Välj din plats:

Plats

Pick-and-place

Vi hjälper dig att integrera ett automatiserat pick-and-place-system exakt efter ditt företags behov. Oavsett om det gäller komponenthantering vid maskiner, sortering, förpackning eller hantering av livsmedel: Våra pick-and-place-robotar utför sin uppgift i maximalt tempo.


Vad innebär pick-and-place med KUKA?

Inom räckhåll: Smarta lösningar från en enda leverantör

Pick-and-place, d.v.s. att plocka upp, positionera och lägga ner arbetsstycken, är en av de vanligaste tillämpningarna i tillverkningsindustrin. Detta moment krävs i nästan alla processer. Mängden uppgifter som robotar utför är därför stor, liksom automationspotentialen inom pick-and-place. Dylika uppgifter, som ofta är monotona och repetitiva, kan automatiseras med hög processnoggrannhet och arbetshastighet med hjälp av flexibla KUKA-robotar med bärlaster på upp till 10 kg. Våra programvarulösningar är utvecklade för att hantera de särskilda krav som en pick-and-place-tillämpning måste uppfylla: De kan t.ex. koordinera och synkronisera flera robotar som plockar och förpackar upp till 2 000 delar per minut längs en linje. Ökad produktivitet. Automatiserade processer av detta slag sparar inte bara pengar utan förkortar också produktionstiden. Vi skräddarsyr applikationer och tar oss an alla slags utmaningar oavsett bransch i nära samarbete med våra kunder. 

  • Pick-and-place-robotteknik

    • Höghastighetsrobotar och cobotar med bärlaster på upp till 10 kg
    • Robotar som uppfyller särskilda säkerhets- och hygienkrav (Hygienic Machine, Hygienic Oil)
    • Avlastar personalen från monotona och repetitiva arbetsuppgifter
    • Enkel integration
    Visa nu
  • Pick-and-place-programvara

    • 2D- och 3D-bildbehandling
    • Objektigenkänning – även i ostrukturerade miljöer
    • Koordinering och synkronisering av flera robotar i en linje
    • Enkel programmering av komponenttransportörer
    Visa nu
  • Bred kompetens inom pick-and-place

    • Genomförbarhetsanalyser i KUKA:s TechCenters världen över
    • Global kundsupport
    • Vår långa erfarenhet och breda kompetens banar väg för Industri 4.0
    • Automation av hela processlinjer
    Visa nu

Förpackning av sprutor på ackord: Högpresterande lösning baserad på 3D-simulering

Automatisk hantering av sprutor avlastar personalen och erbjuder effektiva lösningar i pandemitider.

Pick-and-place-robotar från KUKA är den optimala lösningen vid all slags tillverkning

Det råder stor efterfrågan på industrirobotar för pick-and-place. De är till stor nytta i repetitiva processer där personalen behöver avlastas från ergonomiskt belastande arbetsuppgifter. Exempelvis inom fordonsindustrin, elektronikbranschen och livsmedels- och läkemedelsindustrin där kraven på hygien och säkerhet är extra höga. Med specialrobotarna Hygienic Oil (HO) och Hygienic Machine (HM) erbjuder KUKA ett unikt sortiment av robotar för branscher med höga hygienkrav. Snabba, robusta och flexibla och med litet platsbehov: Upptäck alla fördelar med våra pick-and-place-robotar och hur de kan effektivisera dina processer!

 

En högpresterande duo: Robotar plus programvara för effektiv pick-and-place

Automatiserad plockning och förpackning av osorterade produkter på flera monterings- och transportband – en enkel match med KUKA.PickControl

KUKA-programvara med bildbehandling för pick-and-place

Snabba industrirobotar och kraftfulla programvarutillval: KUKA:s produkter och tjänster utvecklas för universell integration så att alla delar i en automationslösning ska passa ihop. Idag ställs höga krav på robotarmar som ska styras med bildbehandling. Roboten förväntas kunna skilja på olika former, storlekar, färger och texturer. Även små avvikelser hos enskilda produkter gör det svårt att sortera dem. Smarta bildbehandlingstekniker identifierar och överför bland annat produktens position på transportbandet till roboten. Baserat på denna information plockar roboten upp artikeln och lägger den i dess förpackning. KUKA ser till att produkterna på bandet liksom transportbandets och robotens hastighet koordineras optimalt.

 

3D-simulering möjliggör snabb idrifttagning av din pick-and-place-tillämpning: 

Simuleringsprogramvaran KUKA.Sim

KUKA pick-and-place: Kompetens ger fördelar

Dra nytta av KUKA:s unika utbud av konsult- och servicetjänster. Du når vår telefonsupport dygnet runt. Detsamma gäller vårt breda utbud av digitala tjänster. Utbildning av din personal vid något av våra KUKA College tillhör lika mycket vår goda service som den rådgivning och support som våra kunder får i KUKA:s TechCenters världen över. Vi är din lösningspartner för hela processkedjan och hela livscykeln för våra levererade produkter

Önskar du integrera pick-and-place i din produktion?

För att din automationslösning ska bli den framgång din verksamhet förtjänar hjälper KUKA till med hela processen. För maximal output och låga cykeltider – med våra SCARA- och DELTA-robotar eller LBR iisy-cobotar: Rådgör gärna med oss.
När du har registrerat dig på my.KUKA får du direkt tillgång till en mängd olika funktioner. När du har verifierat ditt konto får du dessutom tillgång till information och fördelar som anpassats efter just dina behov. Verifieringen har med din inloggnings säkerhet att göra och kan ta några dagar.

Pick-and-place-robotar hos våra kunder