Välj din plats:

Land

Maskinbetjäning

Från 3 kg till 1 300 kg – KUKA:s robotar för automatiserad maskinbetjäning kan hantera alla bärlastområden. Våra bestyckningsrobotar arbetar med mycket hög precision och är enkla att integrera och hantera. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst dygnet runt. 


Vad innebär automatiserad maskinbetjäning med KUKA?

Processer som betjäning av CNC-maskiner ställer höga krav på precision och koncentration i produktionen – och det gång på gång med repetitiva rörelser. Monotona arbetsuppgifter möter en växande brist på kvalificerad arbetskraft hos företag.

Med robotar automatiseras den tidskrävande maskinbestyckningen vid fräs-, svarv- och/eller slipmaskiner på ett enkelt sätt och driften kan utökas till en kostnadseffektiv 24/7-drift. KUKA:s stora portfölj med över 300 robottyper gör att vi kan erbjuda robotar med minsta möjliga utrymmesbehov i alla produktionsmiljöer och alla med hög repeternoggrannhet. Oavsett om det gäller robotar med höga bärlaster, cobotar eller mobil robotteknik (AMR) – alla bestyckningsrobotar uppfyller kapslingsklass IP67 resp. IP54. För elektronikbranschen erbjuder vi certifierade renrumsrobotar.

KUKA-bestyckningsrobotar i flexibel användning hos kund

Maskinbestyckning på begränsat utrymme med två integrerade palettsystem hos Rosenbauer

Palett- och komponenthantering vid en CNC-fräsmaskin hos växeltillverkaren Zimm

Helautomatiserade verktygsbyten via ett mellanlager i Hellers maskinfabrik

Reproduktion av produktspecifika tillämpningar för maskinlastning hos Paul Horn

Ett kostnadseffektiv sätt att börja automatisera: korta cykeltider med MAIROFlex iisy

Maskinbestyckning med en mobil robotcell hos Dannoritzer Medizintechnik

Vilka är fördelarna med automatiserad maskinbetjäning med KUKA?

Med vår erfarenhet, höga innovationsnivå och heltäckande service tar vi automatiseringen av maskinbetjäningen för tillverkande företag till en ny nivå.

  • Bred produktportfölj

    • Över 300 robottyper 
    • Bärlaster från 3 kg till 1 300 kg
    • Olika räckvidder
    • Platsbesparande modeller – bra vid liten uppställningsyta
    • Bestyckningsrobotar för renrum eller fuktiga och smutsiga miljöer
    • Kapslingsklasser IP67 och IP54
    Mer om vårt robotutbud
  • Flexibel med mobil robotteknik

    • Autonoma mobila robotar och mobila plattformar
    • Säkert samarbete mellan människor och robotar tack vare lösningar för samverkande drift
    • Flotthantering för hela AMR-flottan
    • Omniriktad och differentiell drivning 
    • Lätt anpassbar banplanering
    Mer om mobil robotteknik
  • Enkel idrifttagning

    • Enkel integrering av vår robotteknik i en befintlig produktionsmiljö
    • Snabb anpassning till nya uppgifter
    • Enkel programmering med drag-and-drop
    • Smart simulering med digitala tvillingar
    • Robotmanövrering med ergonomisk smartPAD
    Mer om programvaran
  • Heltäckande service

    • 24/7-support och mycket korta reaktionstider
    • Global service med filialer i över 50 länder
    • Genomförbarhetsstudier
    • Globalt nätverk av kvalificerade systempartner
    • Personalutbildning för alla behov
    Mer om KUKA:s servicetjänster

Vill du automatisera din maskinbetjäning?

Vi ger dig individuell rådgivning om hur betjäningen av dina CNC-maskiner kan optimeras med våra lösningar. Via vår kundportal my.KUKA kan du köpa produkter, beställa reservdelar eller komma åt vår kunskapsdatabas KUKA Xpert.

Noggrann bestyckningsrobot för insättning och uttagning av komponenter

Vårt sortiment erbjuder företag robotteknik och tillbehör som uppfyller alla automationskrav. Alla produkter garanterar maximal noggrannhet och reproducerbarhet – och därmed ökad produktivitet tack vare kortare cykeltider och färre kassationer. Förstora anläggningens arbetsutrymme ytterligare med KUKA-linjärenheter som integreras sömlöst i din process.

AMR-lösningar

Mobil robotteknik imponerar med sin säkerhet och flexibilitet även i en komplex produktionsmiljö. Planera rutterna mellan verktygsmaskinerna snabbt och individuellt.

Broschyr om automation av verktygsmaskiner

I vår broschyr visar vi dig fördelarna med att automatisera verktygsmaskiner.

Läs även om den enkla idrifttagningen, våra kompletterande programvaror för snabb konfiguration av dina applikationer, den snabba och smidiga integrationen av våra bestyckningsrobotar i din produktion, samt om vår digitala infrastruktur.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3