Välj din plats:

Plats

KR CYBERTECH

Industrirobotarna i KR CYBERTECH-serien erbjuder världens bredaste modellsortiment i den låga bärlastklassen med högst effekttäthet. Robotarna är optimala för platsbesparande cellkoncept och erbjuder bästa möjliga prestanda – och det med mycket små följdkostnader.


De kraftfulla multifunktionsrobotarna i KR CYBERTECH-serien är specialiserade på materialhantering: Hantering av stora komponenter, bearbetning, montering, palletering och bågsvetsning.

En viktig nyhet för KR CYBERTECH-serien: Industrirobotarna har blivit ännu kompaktare. Dra nytta av den högre integrationstätheten och färre störande konturer. Välj rätt industrirobot ur vår breda produktportfölj – en robot som passar just dina unika behov.

8 - 22 Bärlast i kg

1612 - 2013 Räckvidd i mm

Fördelar


Snabbhet och precision

Industrirobotarna i KR CYBERTECH-serien når extremt höga hastigheter och är därför ännu snabbare – men erbjuder samma höga precision som tidigare.

Bred produktportfölj

KR CYBERTECH-serien lämpar sig för bearbetning, hantering av stora komponenter, montering, palletering och bågsvetsning. Vi planerar redan för en rad olika specialmodeller.

Flexibel uppställning

Här erbjuds hög planeringssäkerhet och låga utvecklingskostnader för robotceller: Robotarna kan monteras i golvet, på en vägg, i ett tak eller till och med i en viss vinkel – här talar vi om sann flexibilitet.

Brett sortiment av energiförsörjningar

Tack vare att kabelsatsens och energiförsörjningens ledningar dras separat kan vi erbjuda ett brett sortiment av kompatibla energiförsörjningar.

Förbättrade köregenskaper

Optimerade regulatorstrukturer säkerställer robotarnas kontrollerade och finkänsliga köregenskaper – både längs en programmerad bana och vid positionering.

ESD-skyddad

Roboten är som standard skyddad mot okontrollerad elektrostatisk laddning eller urladdning och är således utrustad för säker hantering av känsliga elektroniska komponenter.

Slimmad design

KR CYBERTECH-serien utmärker sig genom dess smala centralhand och extremt kompakta och smidiga, ja, atletiska form.

Med våra KR CYBERTECH som Edition-robotar kan vem som helst börja automatisera – och det till en låg kostnad

KR CYBERTECH i bärlastklassen 20 kg finns även som Edition-robot. Detta innebär: Med sin reducerade funktionalitet fokuserar denna robot på det väsentliga och erbjuder teknisk tillförlitlighet och samma höga kvalitet som tidigare robotar i serien. Vår robot KR 20 Edition är därför ett kostnadseffektivt alternativ för företag, stora eller små, som vill börja automatisera, som är verksamma på priskänsliga marknader och/eller som måste uppfylla dynamiska produktionskrav. Både vid komponenthantering och komponentprovning: Roboten KR CYBERTECH KR 20 Edition bidrar till hög driftsäkerhet vid automation av dina processer.
KUKA robot KR Cybertech

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR CYBERTECH

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH (6 axlar) - tekniska data

11 Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Datablad
KR 8 R2010-2
Nominell totallast
8 kg
Max. räckvidd
2013 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 8 kg
  • Max. räckvidd 2013 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 12 R1810-2
Nominell totallast
12 kg
Max. räckvidd
1813 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 12 kg
  • Max. räckvidd 1813 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 16 R1610-2
Nominell totallast
16 kg
Max. räckvidd
1612 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 16 kg
  • Max. räckvidd 1612 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 16 R2010-2
Nominell totallast
16 kg
Max. räckvidd
2013 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 16 kg
  • Max. räckvidd 2013 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 20 R1810 CR
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
1813 mm
Utförande omgivning
Cleanroom
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 1813 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Cleanroom
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 20 R1810 F
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
1813 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 1813 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 20 R1810 HO
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
1813 mm
Utförande omgivning
Food
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 1813 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Food
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 20 R1810-2
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
1813 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 1813 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 20 R1820-2 E
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
1820 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 1820 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 20 R2010 KS-F
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
2010 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 2010 mm
  • Utförande Konsol låg
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 22 R1610-2
Nominell totallast
22 kg
Max. räckvidd
1612 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 22 kg
  • Max. räckvidd 1612 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
6 av 11 robotar synliga

KR CYBERTECH i användning hos kunden