Scegli la tua località:

Posizione

KR CYBERTECH

I robot industriali della famiglia KR CYBERTECH offrono la gamma di modelli più ampia al mondo nella classe di bassi carichi, con la massima densità di prestazione. Essi sono ideali per concetti di celle compatte e offrono le migliori performance, con costi consequenziali particolarmente bassi.


I robot multifunzione a elevate prestazioni della serie KR CYBERTECH sono specializzati in applicazioni di movimentazione: Movimentazione di componenti di grandi dimensioni, lavorazione, montaggio, pallettizzazione e saldatura ad arco.

Una novità fondamentale della serie KR CYBERTECH: i robot industriali sono ancora più compatti. Approfittate dell'elevata densità di integrazione e dei ridotti profili di interferenza. Selezionate i robot industriali più adatti per ogni applicazione dal nostro ampio portafoglio.

8 - 22 Portata in kg

1612 - 2013 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Rapidità e precisione

I robot industriali della serie KR CYBERTECH raggiungono velocità straordinariamente elevate e di conseguenza, lavorano in modo ancora più rapido con la stessa precisione.

Ampio portfolio

La serie KR CYBERTECH è adatta per la lavorazione, la movimentazione di pezzi di grandi dimensioni, il montaggio, la pallettizzazione e la saldatura ad arco. Diverse varianti speciali sono in fase di progettazione.

Disposizione flessibile

Per la sicurezza di progettazione e costi ridotti nel design delle celle: potrete montare i robot sul pavimento, a parete, a soffitto o addirittura ad angolo, in modo estremamente flessibile.

Varietà di alimentazioni energetiche

Grazie ai cavi a parte del kit di cavi e dell'alimentazione, avete a disposizione una grande varietà di alimentazioni compatibili.

Comportamento sulla traiettoria ottimizzato

Le strutture ottimizzate dei dispositivi di regolazione offrono un comportamento sulla traiettoria silenzioso e perfetto, su rotaia così come nel posizionamento.

Protezione ESD

Il robot è protetto di default da cariche o scariche elettrostatiche indesiderate ed è quindi predisposto per la manipolazione sicura di componenti elettronici sensibili.

Forma snella

La gamma KR CYBERTECH convince per un sottile polso centrale e un aspetto estremamente compatto e al contempo atletico.

KR CYBERTECH Robot Edition per un ingresso semplice nell'automazione

Il KR CYBERTECH è disponibile anche come robot Edition nella categoria di portata di 20 kg. Ciò significa: con funzioni ridotte, si concentra sull'essenziale e offre affidabilità tecnica nella consueta qualità. Ciò rende il robot KR 20 Edition un'alternativa conveniente per l'ingresso nell’automazione, per i segmenti di mercato sensibili al prezzo e per le esigenze dinamiche, nonché per le piccole imprese. Che si tratti di manipolazione o di ispezione: il robot KR CYBERTECH KR 20 Edition fornisce un supporto affidabile nell'automazione dei processi.
KR CYBERTECH Edition Robots: Funzioni adattate, costi ridotti, qualità abituale
KUKA robot KR Cybertech

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH (6 assi) - dati tecnici

11 Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 8 R2010-2
Carico totale nominale
8 kg
Max. raggio d'azione
2013 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 8 kg
  • Max. raggio d'azione 2013 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 12 R1810-2
Carico totale nominale
12 kg
Max. raggio d'azione
1813 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 12 kg
  • Max. raggio d'azione 1813 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 16 R1610-2
Carico totale nominale
16 kg
Max. raggio d'azione
1612 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 16 kg
  • Max. raggio d'azione 1612 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 16 R2010-2
Carico totale nominale
16 kg
Max. raggio d'azione
2013 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 16 kg
  • Max. raggio d'azione 2013 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 20 R1810 CR
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
1813 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 1813 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 20 R1810 F
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
1813 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 1813 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Foundry
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 20 R1810 HO
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
1813 mm
Ambiente per la versione
Food
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 1813 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Food
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 20 R1810-2
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
1813 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 1813 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 20 R1820-2 E
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
1820 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 1820 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 20 R2010 KS-F
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
2010 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 2010 mm
  • Modello Mensola bassa
  • Ambiente per la versione Foundry
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 22 R1610-2
Carico totale nominale
22 kg
Max. raggio d'azione
1612 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 22 kg
  • Max. raggio d'azione 1612 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
6 di 11 robot visibili

KR CYBERTECH in uso presso il cliente