Scegli la tua località:

Posizione

Automazione nella produzione di batterie

Dalla singola cella delle batterie all'assemblaggio di pacchi completi: Grazie alla sua pluriennale esperienza, KUKA copre tutta la catena del valore nella progettazione di sistemi per la produzione di batterie e fornisce le soluzioni giuste per l’automazione.


Efficiente, veloce, sicura e rispettosa dell'ambiente: l'automazione ottimizza la produzione delle batterie

La domanda di batterie agli ioni di litio è in constante aumento. Smartphone, tablet o auto elettriche: senza batterie non funziona nulla. Di conseguenza, per quanto riguarda il numero di pezzi, la produzione di batterie stenta a tenere il passo con la domanda. La soluzione sta nell'automazione. In questo modo è possibile soddisfare gli elevati requisiti posti alla produzione di batterie, che è tecnicamente impegnativa e richiede elevati standard di sicurezza. L’automazione permette di ottenere i brevi tempi di cicli richiesti in modo ottimale.Oltre alla robotica e al know-how, per la produzione di batterie, KUKA fornisce concetti completi su misura per ogni singola fase del processo.

KUKA è il tuo partner forte per la produzione di batterie in ogni fase della catena di processo

Anche nella produzione delle batterie, la sostenibilità riveste un ruolo sempre più importante e KUKA è in prima linea nella ricerca di soluzioni adeguate. In questo settore affianchiamo i clienti con i giusti modelli di robot e con concetti di automazione personalizzati.

Sei alla ricerca di una tecnologia di processo innovativa per la produzione di batterie agli ioni di litio di alta qualità?

Siamo a tua disposizione in tutto il mondo con referenti locali competenti. Ti affianchiamo con concetti, opzioni di produzione o impianti di prova e supportiamo la produzione nella fase di avviamento e dopo la consegna del progetto.

Dalla progettazione alla realizzazione, fino ad arrivare al riciclo: KUKA aiuta nella corretta implementazione delle innovazioni nel campo della mobilità elettrica, sia dal punto di vista tecnologico che economico

Garantiamo innovazioni durature: dal singolo robot alle linee di produzione complete. Le nostre competenze si estendono anche alla pianificazione, alla costruzione e alla messa in funzione di linee di produzione pronte all’uso per moduli e pacchi batterie. La gamma dei servizi offerti copre svariati processi produttivi, dalla lavorazione laser e dalla saldatura di precisione fino ai relativi sistemi di misurazione e controllo. KUKA offre soluzioni di automazione per tutta la catena del valore nella produzione di batterie. In questo settore, rivestono una grande importanza le tecnologie di processo sostenibili. Se il riutilizzo o il riciclaggio delle batterie non vengono considerati nelle fasi prima della produzione, non è possibile garantirne la convenienza economica e il rispetto dell'ambiente.

Un’offerta completa per la tua produzione di batterie


Ricco portafoglio di prodotti robotici

  • Robot con una portata fino a 1300 kg
  • Varie cinematiche, architettura universale dei controlli robot: Robot DELTA, robot SCARA, cobot, robot industriali a sei assi
  • Robot per camere bianche e asciutte, con protezione ESD di serie
  • Soluzioni logistiche AMR
  • Unità lineare per un massimo di 4 robot, ampliamento della zona di lavoro fino a 31 m
  • Variegato portafoglio di software applicativi

Lunga esperienza nella costruzione di impianti

Concetti di automazione flessibili

  • Soluzioni standardizzate modulari e scalabili
  • Acquisizione di dati in tempo reale e controllo dei processi grazie alla tecnologia IIoT di KUKA
  • Per svolgere nuovi compiti, il carico utile dei robot a 6 assi può essere aumentato direttamente sul posto
  • Nel caso di modifiche di prodotto non sono necessari cambi di hardware, ma solo adattamenti del software
  • Strumenti di pianificazione efficaci come la simulazione 3D o la programmazione offline
  • Il gemello digitale dell’impianto consente di ottimizzare i tempi di ciclo, di fornire un’assistenza predittiva e molto altro ancora.

Service Lifecycle Management

  • Studi di fattibilità, prototipazione
  • Engineering, simulazione e servizi di programmazione
  • Messa in funzione
  • Assistenza professionale 24/7
  • Fornitura di ricambi entro 24 ore
  • Risorse per la realizzazione di grandi progetti
  • KUKA College: Corsi di formazione sui robot per ogni esigenza, in sale di formazione standardizzate e certificate in tutto il mondo e anche presso la sede del cliente

Riferimenti: Dalla cella al modulo, fino ad arrivare al pacco