위치를 선택하십시오:

위치

배터리 생산의 자동화

개별 배터리 셀에서부터 완성된 배터리 팩 조립에 이르기까지: 다년간의 노하우를 바탕으로 KUKA는 배터리 생산을 위한 설비 제조의 전체 가치 사슬을 포괄하며 최적화된 자동화 솔루션을 제공합니다.


효율성, 고속성, 안전성 및 환경친화성: 자동화를 통한 배터리 생산 최적화

리튬이온 배터리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 스마트폰, 태블릿, 전기차 등의 다양한 기기에서, 배터리 없이는 아무것도 작동하지 않습니다. 이에 따라 배터리 생산에 필요한 물량이 급격히 증가하고 있습니다. 솔루션은 자동화에 있습니다. 배터리 생산에는 기술적으로 까다롭고 높은 안전 표준이 요구됩니다. 필요한 사이클 타임은 자동화를 통해 가장 잘 달성될 수 있습니다. 로봇 및 노하우 외에도 KUKA에서는 배터리 생산의 각 개별 공정 단계에 대해 고객별 통합 솔루션을 제공합니다.

KUKA는 프로세스 체인의 모든 단계에서 배터리 생산을 위한 강력한 파트너입니다

지속가능성은 배터리 제조에서 점점 더 중요해지고 있으며, KUKA는 이에 도전하고 있습니다. 우리는 적합한 로봇 모델과 고객별 자동화 컨셉으로 귀사를 지원합니다.

최고 품질의 리튬 이온 배터리 생산을 위한 혁신적인 공정 기술을 찾고 계십니까?

전문성을 구비한 당사의 글로벌 담당자에게 언제든지 연락하실 수 있습니다. 우리는 시작 단계의 생산 지원과 프로젝트 인계 후 서비스에 이르기까지 컨셉설계, 생산 옵션 또는 테스트 설정을 지원합니다.

플래닝, 구현 또는 재활용 등 모든 분야에서, 이런 방식을 통해 KUKA는 전기자동차 분야의 고객들이 기술적 및 경제적 측면에서 성공적으로 혁신을 구현할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않고 있습니다

당사에서는 개별 로봇에서부터 복잡한 생산 라인에 이르기까지 지속 가능한 솔루션을 지향합니다. 당사의 전문 지식은 배터리 모듈 및 팩용 턴키 생산 라인의 계획, 건설 및 시운전에 있습니다. 서비스 범위에는 정밀한 레이저 가공 및 용접부터 관련 측정 및 테스트 시스템까지 광범위한 생산 공정이 포함됩니다. KUKA에서는 배터리 생산의 전체 가치 사슬을 위한 자동화 솔루션을 제공합니다. 지속 가능한 프로세스 기술은 매우 중요한 의미를 갖습니다. 생산 전에 배터리 재사용 또는 재활용에 대한 계획과 준비를 고려하지 않는다면 비용 효율적이고 환경 친화적인 배터리 생산은 더 이상 불가능합니다.

배터리 제조의 모든 것이 싱글 벤더를 통해 이루어집니다


폭넓은 로봇 포트폴리오

  • 최대 1300 kg의 가반하중을 구비한 로봇
  • 다양한 기구, 일관된 컨트롤러 아키텍처: DELTA 로봇, SCARA 로봇, Cobot, 6축 산업용 로봇
  • 클린룸 및 건조실용 로봇, 기본적으로 ESD 기능 탑재
  • AMR 물류 솔루션
  • 최대 4대의 로봇을 위한 리니어 유닛, 최대 31m까지 작업 영역 확장
  • 기성 어플리케이션 소프트웨어의 다양한 포트폴리오

설비 제조 분야에서 오랜 시간 축적한 전문성

유연한 자동화 컨셉

  • 모듈식 및 확장 가능한 빌딩 블록 솔루션
  • KUKA의 IIoT 기술을 통한 실시간 데이터 수집 및 프로세스 제어
  • 6축 로봇을 사용하면 현장에서 부하 용량을 업그레이드하여 새로운 작업에 적응할 수 있습니다
  • 제품 변경 시 하드웨어 교체 대신 소프트웨어 조정만으로 충분
  • 3D 시뮬레이션이나 오프라인 프로그래밍과 같은 효과적인 계획 도구
  • 시스템의 디지털 트윈을 통해 주기 시간 최적화, 예측 서비스 등이 가능합니다

Service Lifecycle Management

  • 타당성 조사, 프로토타입 제작
  • 엔지니어링, 시뮬레이션 및 프로그래밍 서비스
  • 시운전
  • 연중무휴 전문 지원
  • 24시간 내에 예비 부품 공급
  • 대규모 프로젝트 실현을 위한 리소스
  • KUKA College: 전 세계의 표준화되고 인증된 교육실과 고객 현장에서 모든 요구에 맞는 로봇 교육을 제공합니다

주요 고객: 셀에서부터 모듈을 거쳐 팩에 이르기까지