选择您所在的地点:

位置

电池生产自动化

从单个电池单元到电池组成品的组装:KUKA 在该领域积累了多年专业知识,涵盖了电池生产设备制造的整个价值链,并提供与之匹配的自动化解决方案。


高效、快速、安全、环保:自动化技术优化了电池生产

锂离子电池需求不断激增。无论是智能手机、平板电脑,还是电动汽车:没有电池,一切都无法运转。因此,所需的电池产量正在迅速攀升。解决方案就在于自动化。电池的生产技术要求严苛,而且其前提条件必须符合高安全标准。采用自动化技术是实现必要的生产高速的最佳途径。除了机器人技术和专业知识之外,KUKA 还为电池生产的每个单独流程步骤提供客户定制的整体方案。

KUKA 是您电池生产工艺链每个环节的强大合作伙伴

可持续发展在电池生产中占据越来越重要的地位,KUKA 正在迎接这一挑战。我们为您提供合适的机器人模型和客户定制的自动化方案。

您是否正在寻找生产最高品质锂离子电池的创新工艺技术?

我们专业高效的联系人遍布世界各地,竭诚为您提供现场服务。我们为您提供设计方案、生产选项或测试装置,并可扩展至启动阶段的生产支持以及项目移交后的服务。

无论是规划、实施,还是回收:KUKA 从技术和经济两方面帮助您将创新技术卓有成效地运用在电动汽车领域

KUKA 是持续创新的象征:从单一机器人到整套生产线。我们擅长于规划、打造开机即用的电池模组和电池组生产线,并替客户执行调试投入运行。服务范围涵盖多样化的生产流程,从精密激光加工和焊接到相关的测量和测试系统。KUKA 为电池生产的整个价值链提供各种各样的自动化解决方案。其中,我们非常重视可持续的工艺工艺。如果考虑不到电池再利用或回收的规划和准备工作而开始投入生产,就不可能实现成本效益高且环保的电池生产过程。

为您的电池生产提供一站式服务


广泛多样的机器人技术产品组合

  • 负载能力高达 1300 kg 的机器人
  • 各种机器人运动系统、流畅一致的控制器架构:DELTA 机器人, SCARA 机器人, 协作机器人, 六轴工业机器人
  • 适用于净室和干燥室的机器人,标配防静电保护
  • AMR(Autonomous Mobile Robot - 自主移动机器人)物流解决方案
  • 直线导轨最多可容纳 4 个机器人,工作空间最大可扩展至 31 m
  • 预制应用软件的多样化产品组合

在设备制造方面拥有多年经验的专家

  • 客户定制的即用型全自动生产线
  • HRC(人机协作)和同步工程方面的专业知识
  • 电池设计和材料研究方面的专业知识
  • 专利技术:搅拌摩擦焊接旋转摩擦焊接铝焊激光焊接卷边钎焊
  • 每个生产步骤都有经过验证的解决方案:例如电池单元生产、模块生产和电池组组装

灵活的自动化方案

  • 模块化和可扩展的模块化解决方案
  • 借助 KUKA 的工业物联网 (IIoT) 技术采集实时数据并控制流程
  • 6 轴机器人允许在现场进行负载能力升级,以适应新任务
  • 更换产品时,只需调整软件即可,无需更换硬件
  • 高效的规划工具,例如 3D 仿真或离线编程
  • 系统的数字孪生技术可实现周期时间优化、预测服务等

服务生命周期管理

  • 可行性研究、原型机制造
  • 工程、仿真和编程服务
  • 投入运行
  • 全天候 24 小时专业支持
  • 24 小时内供应备件
  • 资源丰富,可实现大型项目
  • KUKA College:不管是在全球各地经过标准化和认证的培训室,还是在客户现场都提供满足各种需求的机器人培训课程

客户案例:从电池单元到模组,再到电池组