Automatisation dans la production de batteries
De la cellule de batterie individuelle à l’assemblage de blocs de batteries finis : Grâce à son savoir-faire de longue date, KUKA couvre l’ensemble de la chaîne de création de valeur dans la construction d’installations pour la production de batteries et fournit des solutions d’automatisation adaptées.
Qu’il s’agisse de planification, de mise en œuvre ou de recyclage : KUKA aide à réaliser des innovations dans le secteur de l’électromobilité, du point de vue technologique comme économique
Tout ce dont vous avez besoin pour une automatisation intelligente
Fabrication de cellules de batteries

Assemblage de modules de batteries
Assemblage de blocs de batteries
Systèmes de contrôle pour les lignes de modules et d’emballages
Technique Cell-to-Pack
La technique « Cell-to-Pack » (CTP), également appelée « Module-to-Body » ou « Cell-to-Body », est un procédé spécial utilisé dans la production de batteries de voitures électriques et d’autres systèmes de batteries. Dans ce cas, les différentes cellules de la batterie sont directement assemblées en blocs complets et intégrées dans le produit final. Ce faisant, il est possible de se passer de différents matériaux de fixation et d’augmenter la densité énergétique des blocs. Du côté de la fabrication et du montage, KUKA apporte son soutien avec des développements innovants au sein de l’installation de production afin d’intégrer de manière optimale les différents designs de batteries dans la carrosserie du véhicule. Grâce au large éventail de technologies, il est par exemple possible de tourner des carrosseries et de placer et d’assembler des cellules même dans des endroits difficiles d’accès. KUKA étudie et développe déjà des solutions correspondantes dans le domaine du CTP et met à profit son expérience dans la fabrication de cellules de batteries ainsi que dans l’assemblage de blocs de batteries dans les voitures électriques.
Recyclage des batteries
En particulier pour la production mondiale de batteries à base de lithium-ion, il est de plus en plus nécessaire de développer des concepts économiques et durables pour la réutilisation ainsi que pour le recyclage et la récupération des matières premières. KUKA est actif dans la recherche à cet égard, afin de conseiller ses clients dès le processus de planification sur les concepts possibles pour une production de batteries durable ainsi que sur la chaîne d’approvisionnement. D’une part, des designs de batteries adaptés et les bons composants peuvent faire en sorte que les modules soient démontés sans être endommagés dans une installation de recyclage conçue et construite par KUKA et qu’ils soient aptes à un 2e cycle de vie et une réutilisation. Différentes technologies sont combinées pour permettre un démontage optimisé des blocs. D’autre part, il s’agit de développer avec nos clients une construction facile à démonter des batteries, afin d’obtenir une recyclabilité accrue. Les matières premières telles que le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse peuvent ainsi être récupérées plus facilement.