Choisissez votre emplacement:

Pays

Soudage au laser

Les domaines d’utilisation du soudage au laser sont multiples, de la construction automobile au secteur aéronautique et aérospatial. Le procédé offre des avantages décisifs grâce à sa vitesse de soudage élevée et à son faible apport de chaleur.


Soudage au laser : Que se cache-t-il derrière ?

Le soudage au laser est un procédé d’assemblage utilisant un rayon laser focalisé qui est utilisé dans de nombreuses industries en raison de sa grande précision. La production d’énergie pour le soudage est alors assurée par un laser de haute puissance. Dans les applications robotisées, le rayon laser à haute énergie est généralement guidé vers le lieu d’usinage par des fibres optiques flexibles. La puissance du laser y est focalisée sur une petit foyer à l’aide d’un système optique. La haute densité d’énergie qui en résulte permet de faire fondre la pièce et de souder les composants. 

Ce procédé convient aux matériaux et aux pièces qui doivent être soudés à grande vitesse avec un cordon de soudure mince et une faible déformation thermique. Le soudage au laser est donc utilisé pour des applications de haute précision dans les secteurs les plus divers, comme l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et l’aérospatiale ainsi que l’industrie médicale.

KUKA propose une large gamme de technologies laser

Chez KUKA, les technologies laser sont utilisées pour le soudage au laser, la découpe au laser, le brasage au laser et le rechargement par soudage au laser de nombreux matériaux.

Tout provient d'un seul fournisseur : KUKA

Un équipement parfait pour un soudage au laser rentable

À l’ère de l’Industrie 4.0, il est de plus en plus courant que les produits aient des cycles de vie plus courts. Nos robots et nos cellules préconfigurées sont idéaux pour un environnement de production dynamique et peuvent être mis en place ou modifiés en très peu de temps.

Des composants individuels et parfaitement adaptés les uns aux autres

Avec le logiciel d’application spécifique à la technologie KUKA.LaserTech, KUKA propose une solution sur mesure pour les applications laser robotisées. En outre, nous proposons des composants spécialement adaptés aux applications laser, du robot aux cellules de soudage préconfigurées en passant par de multiples périphéries de robot.

  • Systèmes optiques laser

    Du système optique de soudage au système optique de soudage sous poudre jusqu'à la tête de soudage : nous proposons tous les composants nécessaires pour le soudage au laser.

    En savoir plus
  • Portique de découpe au laser

    Notre portique de découpe au laser KUKA KR70 LP est particulièrement adapté à la découpe au laser de pièces complexes grâce à sa dynamique exceptionnelle.
    En savoir plus
  • Périphérie de robot

    Complétez votre solution de fabrication avec la périphérie de robot adaptée. Faites votre choix parmi de nombreuses variantes. 
    En savoir plus
  • KUKA.LaserTech

    Ce logiciel permet de programmer et d’utiliser facilement les applications de soudage et de découpe au laser.

    En savoir plus

Précision ciblée et diversité maximale

Par rapport au procédé de soudage conventionnel, ce sont surtout ces avantages qui parlent en faveur du procédé innovant de soudage au rayon laser :

Avantages


Faibles coûts unitaires

grâce à des vitesses de processus élevées et de la réduction des retouches

Grande fiabilité

grâce à des processus sans contact et sans force et à un outil sans usure

Qualité exceptionnelle

grâce à un faible apport de chaleur et à un réglage précis de la puissance laser 

Nouvelles combinaisons de matériaux

cuivre-cuivre et cuivre-aluminium

Grande résistance

grâce à des profondeurs de soudage importantes

Vaste application

Possibilités multiples du procédé dans votre production

Soudage au laser : les deux procédés les plus performants

Lors du soudage au laser, la forme et la qualité du cordon de soudure peuvent être adaptées de manière variée et donc optionnelle à la tâche. Les procédés techniques suivants sont largement utilisés pour le soudage au laser :

Quels sont les matériaux pouvant être assemblés à l’aide du soudage au laser ?

Il est possible d’assembler une grande variété de matériaux par soudage au laser. Il s’agit ici souvent d’acier et d’aluminium. Mais les assemblages de cuivre, de cuivre-cuivre ainsi que de cuivre-aluminium, souvent nécessaires dans la fabrication de batteries, peuvent également être soudés à l’aide des sources de faisceau laser les plus récentes, mais aussi grâce à des longueurs d’onde adaptées, par exemple dans le spectre vert ou bleu.

Afin de protéger la surface de la piècede soudage de l’oxydation lors du soudage au laser, le gaz de protection argon ou hélium est ajouté pendant le procédé.

Adaptez maintenant votre production au procédé de soudage au laser

Ensemble, nous trouverons la solution qui convient.

White Paper : souder de l’aluminium ? Aucun problème !

L’aluminium joue un rôle important dans le secteur de l’électromobilité du fait de la combinaison idéale de légèreté et de résistance. Lors des processus de soudage et d’assemblage, l’aluminium soumet les technologies utilisées à des exigences sévères. Grâce à son vaste savoir-faire en matière de processus et à ses produits appropriés, KUKA vous prépare pour la transformation technologique vers l’électromobilité. L’exemple des boîtiers de batteries montre clairement comment les robots permettent la fabrication de pièces en aluminium à un niveau de qualité maximum.

Lisez ici pour savoir ce qui compte lors du soudage d’aluminium dans le secteur de l’électromobilité.

Télécharger le White Paper

Rechargement par soudage au laser

KUKA fournit des solutions individuelles et tout type de technologie de production pour le rechargement par soudage au laser