Souder avec des robots
Solutions d’automatisation flexible et efficientes pour presque toutes les tâches de soudage dans l’industrie automobile et les sous-traitants.
Expertise dans tous les domaines du soudage, en particulier pour les sous-traitants automobiles
Du soudage TIG au soudage MIG/MAG en passant par les procédés de soudage spéciaux, nous soutenons nos clients et intégrateurs grâce à notre savoir-faire en matière d'automatisation et notre expertise des procédés.
Robots de soudage KUKA : flexibilité dans diverses applications de soudage
Une épaisseur de tôle de 0,5 mm à bien plus de 10 mm - les robots de soudage KUKA vous offrent une large gamme de possibilités et vous permettent d’obtenir en permanence un niveau de qualité extrêmement élevé. Il est ainsi possible de répondre aux souhaits des clients de façon encore plus rapide, flexible et rentable.
Packs de soudage préconfigurés pour une initiation facile à la fabrication automatisée
Les packs préconfigurés pour les applications de soudage peuvent être parfaitement intégrés dans la production existante. Ceci vous permet d’augmenter votre productivité et votre efficience sans grand travail d’intégration.