Sudură realizată cu ajutorul roboților
Soluții de automatizare flexibile și eficiente pentru aproape orice sarcină de sudură în industria auto și sectoarele conexe.
Cunoștințe de specialitate în toate domeniile sudurii, special pentru furnizorii de automobile
De la sudarea TIG și MIG/MAG până la procese speciale de sudare și sudarea automată a pieselor complexe, ne sprijinim clienții și integratorii cu expertiza noastră în domeniul automatizării și al cunoașterii proceselor.
Roboți de sudură KUKA: Flexibilitate în diferite aplicații de sudură
De la 0,5 mm până la peste 10 mm grosime a foii - roboții de sudură KUKA oferă o gamă largă de posibilități și vă permit să atingeți permanent cel mai înalt nivel de calitate. Acest lucru vă permite să îndepliniți cerințele clienților și mai rapid, mai flexibil și mai rentabil.
Pachete de sudură preconfigurate pentru o intrare ușoară în producția automatizată
Pachetele preconfigurate pentru aplicații de sudare pot fi integrate perfect în producția existentă. Acest lucru vă permite să creșteți productivitatea și eficiența fără eforturi majore de integrare.