Alegeți locația:

Locație

Verpakkingsindustrie

Automatizare în industria produselor de larg consum

KUKA oferă soluţii personalizate şi de durată pentru industria de producţie - împreună cu Swisslog şi pentru procesele de logistică din industria produselor de larg consum. Fie că este vorba despre industria alimentară, a băuturilor, confecţiilor sau farmaceutică, fie că este vorba de producerea şi distribuirea articolelor de drogherie: Cu soluţiile noastre de automatizare, puteţi să reacţionaţi întotdeauna în mod flexibil şi individual la solicitările clienţilor.


Soluţii flexibile pentru o mai bună eficienţă şi productivitate

KUKA este unul dintre cei mai importanţi pionieri ai Industrie 4.0. Avem o vastă experienţă şi competenţă în sectorul roboticii, celulelor de automatizare şi al soluţiilor inteligente de intralogistică. Cu KUKA, puteţi fi sigur că întregul lanţ de valori, începând cu procesul de producţie şi până la cel de distribuţie, este interconectat. La cerere, creăm concepte individuale pentru instalaţia dvs.

Orientate spre viitor sunt şi soluţiile noastre Mobility: Roboţii şi AGV-urile noastre mobile sunt ideale pentru nevoile din industria produselor de larg consum. Pachetele software precum KUKA.NavigationSolution le completează perfect. Aceste soluţii permit o colaborare om-robot sigură, astfel încât producţia şi distribuţia devin mult mai eficiente. 

Proiectarea fabricii viitorului cu administrarea inteligentă a depozitelor

Cu soluţiile de automatizare dovedite de la Swisslog, simplificaţi şi administrarea depozitelor, deoarece acestea asigură un flux de mărfuri inteligent şi transparent. Adaptabil la cerinţele şi hardware-ul din compania respectivă, software-ul de administrare a depozitelor asigură livrarea la timp către punctele de vânzare corecte.

KUKA şi Swisslog prezintă Smart Factory la HMI 2016.

Diversitatea factorului de succes: roboţi potriviţi pentru întregul lanţ de producţie

Profitaţi de gama de produse KUKA: Punem la dispoziţie cea mai mare selecţie de roboţi pentru ambalarea şi manipularea de mărfuri, livrând soluţii automatizate holistice, robotizate pentru fiecare aplicaţie.

Roboţi Pick and Place: rapid şi uşor de curăţat  

Pentru sortarea şi introducerea de produse, micii noştri roboţii extrem de rapizi sunt predestinaţi, ca de ex. KR AGILUS. În versiunea Machine Hygienic, acesta întruneşte clasele de protecţie IP 67 şi IP 69. Suprafaţa sa specială îl face foarte uşor de curăţat, putând fi utilizat în contact direct cu alimentele, produsele farmaceutice şi alte produse de larg consum. Lubrifianţii alimentari şi utilizarea de componente din oţel inoxidabil garantează o igienă absolută în timpul prelucrării. Desigur, furnizăm şi senzori şi soluţii software adecvate.

Robot cu 6 axe pentru ambalare şi cartonare

De asemenea, punem la dispoziţie roboţi pentru încărcarea, descărcarea şi ambalarea mărfurilor, care manipulează fără efort o mare varietate de sarcini portante cu viteză constantă. Printre altele, KUKA QUANTEC K, care despachetează 4500 de sticle pe oră la Piper Heidsieck şi Charles Heidsieck, şi-a dovedit valoarea.

Paletizare şi depaletizare a produselor robotizată: produse mici sau mari, produs individual sau straturi complete

Roboţii de paletizare KUKA îi scutesc pe angajaţii dvs. de operaţiunile de lucru dificile. Roboţii încarcă şi descărcă platformele de încărcare în cicluri extrem de scurte, făcând astfel procesele dvs. de fabricaţie mai rapide şi mai eficiente. Experienţa câştigată la proiectele clienţilor arată că paletizarea automată vă poate creşte productivitatea cu până la 20%.

Distribuţie şi logistică de producţie: Distribuţia şi depozitarea inteligentă

În ceea ce priveşte logistica, mergem mai departe alături de Swisslog pentru dvs.: Obiectivul este tranziţia fără probleme de la producţie la distribuţie. Intralogistica noastră inteligentă extinde locaţia dvs. de producţie la un centru de depozitare şi de distribuţie - graţie soluţiilor noastre de automatizare, cum ar fi roboţii mobili, sistemele de depozitare şi instalaţiile transportoare.

Sortarea, ambalarea, paletizarea şi distribuirea: Cu KUKA, aveţi parte de soluţii pentru industria produselor de larg consum dintr-o singură sursă.

Tailor-made solutions crafted for our clients in the consumer goods industry