Scegli la tua località:

Posizione

Verpakkingsindustrie

L'automazione nell'industria dei beni di consumo

KUKA offre soluzioni sostenibili e su misura per l’industria manifatturiera e, in collaborazione con Swisslog, anche per i processi di logistica nell’industria dei beni di consumo. Industria delle bevande, dei prodotti alimentari, dell’abbigliamento, farmaceutica o per la produzione e la distribuzione di articoli farmaceutici: grazie alle nostre soluzioni di automazione potete sempre rispondere con flessibilità alle specifiche esigenze dei clienti.


Soluzioni flessibili per un’efficienza e una produttività maggiori

KUKA è una delle aziende pionieristiche più coinvolte nello sviluppo di Industria 4.0. Vantiamo una profonda esperienza e competenza nei settori di robotica, celle automatizzate e soluzioni intelligenti di intralogistica. Potete affidarvi a KUKA per collegare l’intera catena di valore, dal processo di produzione fino al processo di distribuzione. Su richiesta creiamo anche concetti personalizzati mirati al vostro sistema.

Le nostre soluzioni di mobilità sono anche orientate al futuro: i nostri robot mobili e AGV sono la scelta ideale per soddisfare le esigenze dell’industria dei beni di consumo, e trovano integrazione perfetta con pacchetti software come KUKA.NavigationSolution. Queste soluzioni consentono un collaborazione sicura tra uomo e robot, che rafforzerà in misura significativa l’efficienza dei vostri processi di produzione e di distribuzione. 

Una gestione intelligente del magazzino per plasmare la fabbrica del futuro

Garantendo un flusso di beni intelligente e trasparente, le soluzioni di automazione consolidate e collaudate di Swisslog sono in grado di semplificare il vostro sistema di gestione del magazzino. Il software di gestione del magazzino può essere sincronizzato con le rispettive esigenze della società e con l’hardware, assicurando in questo modo consegne just in time ai corretti punti vendita.

KUKA e Swisslog presentano la Smart factory all’HMI 2016

Versatilità quale fattore di successo: i robot adatti per l’intera catena di produzione

Approfittate della gamma di prodotti di KUKA: vantiamo la più vasta scelta di robot per l’imballaggio e la movimentazione delle merci e quindi possiamo fornirvi soluzioni di automazione olistiche e basate su robot per ogni applicazione.

Pick and place

I nostri robot piccoli estremamente veloci, come per esempio il KR AGILUS, sono la scelta ideale per smistare e collocare i prodotti. La versione Hygienic Machine è conforme alle classi di protezione IP 67 e IP 69. Grazie alla sua superficie speciale, il robot è molto facile da pulire. Di conseguenza, è possibile impiegarlo in applicazioni che comportano il contatto diretto con alimenti, farmaci e altri prodotti dell’industria dei beni di consumo. I lubrificanti compatibili con gli alimenti e l’utilizzo di componenti in acciaio inossidabile assicurano l’igiene assoluta durante i processi. Forniamo inoltre adeguati sistemi di sensori e soluzioni software.

Confezionare e imballare

Avvolgere, imballare e disimballare la vostra merce: offriamo robot in grado di sollevare i carichi più diversi, con semplicità e un’elevata velocità. Un esempio di un robot che ha dimostrato il suo valore in questa applicazione è il KUKA QUANTEC K, che in Piper Heidsieck und Charles Heidsieck confeziona 4.500 bottiglie l’ora.

Pallettizzazione / Depallettizzazione

I robot di palletizzazione di KUKA tolgono ai vostri collaboratori l’incombenza di iter di lavoro pesanti. I robot caricano e scaricano i pallet in tempi estremamente brevi, strutturando così i loro processi di produzione che si presentano più rapidi ed efficienti. La nostra esperienza riguardo a progetti di clienti dimostra che la palletizzazione automatizzata può tradursi in una crescita del 20% della produttività.

Distribuzione e logistica di produzione

Per quanto riguarda la logistica, stiamo esplorando canali completamente nuovi in collaborazione con Swisslog: l’obiettivo è una transizione con soluzione di continuità dalla produzione alla distribuzione. Il nostro sistema intelligente intralogistico trasformerà il vostro sito di produzione in un centro di deposito e distribuzione - grazie alle nostre soluzioni di automazione quali robot mobili, sistemi di magazzino e di trasporto.

Smistare, confezionare, pallettizzare e distribuire: con KUKA ottenete le soluzioni per l’industria dei beni di consumo da un unico fornitore.

Soluzioni su misura per i nostri clienti dell'industria dei beni di consumo

Potrebbe anche interessarti