Scegli la tua località:

Posizione

L'automazione nell'industria farmaceutica

KUKA fornisce robot di alta qualità e certificati per le linee di produzione farmaceutiche, garantendo i più alti standard di qualità e ripetibilità. I robot precisi per camere bianche garantiscono il massimo livello di pulizia e minime emissioni di particelle.


Dall’automazione in laboratorio e dalla ricerca farmacologica alla produzione: l’automazione come fattore di successo

Nell’industria farmaceutica, cosmetica e delle scienze della vita, un alto grado di flessibilità è essenziale per mantenere costante la qualità della produzione.L’aumento della standardizzazione, l’ottimizzazione dei processi produttivi e il rispetto delle normative legali sono requisiti importanti. Per affrontare queste sfide, sono necessari sistemi di automazione affidabili e sicuri, in grado di controllare, monitorare e analizzare tutti i processi farmaceutici.

KUKA offre soluzioni complete per tutto il processo, dalla consegna e lavorazione dei prodotti finiti in un ambiente di camera bianca fino all’imballaggio e all’intralogistica.

Nuovi standard nell’industria farmaceutica e cosmetica con KUKA

Grazie alla robotica certificata a livello internazionale, alla vasta esperienza nel settore e al servizio clienti personalizzato, aumentiamo la tua produttività e garantiamo un vantaggio competitivo decisivo alle aziende farmaceutiche.
  • Aumento dei volumi di produzione

    • I robot ad alta velocità riducono i tempi di ciclo
    • Robotica ad alta precisione e massima ripetibilità
    • Possibilità di funzionamento 24 ore su 24
    • Elevata disponibilità dei sistemi robotizzati
  • Conformità agli standard normativi/garanzia di qualità

    • Robot, cobot e AMR certificati per le camere bianche
    • Robotica con Hygienic Oil (HO) e nella versione Hygienic Machine (HM)
    • Tracciabilità attraverso una documentazione completa
  • Adattabilità ai cambiamenti della produzione

    • Configurazione rapida di nuovi processi di produzione farmaceutica
    • Facile integrazione nel controllo dell’impianto, nonché nella visualizzazione e nel sistema di comando
    • Soluzioni mobili flessibili per l’intralogistica
  • Riduzione dei costi di produzione

    • Aumento dell’efficienza
    • Qualità costante dei prodotti farmaceutici
    • Riduzione del tasso di scarto
    • Riduzione del carico di lavoro manuale

Soluzioni di automazione per tutta la catena di produzione 

Nel mondo dinamico di oggi, la varietà di farmaci, integratori alimentari e cosmetici è in costante aumento. Sono quindi essenziali soluzioni di automazione affidabili per l’imballaggio, la pallettizzazione, la gestione del magazzino, l’alimentazione dei materiali e l’automazione dei laboratori. Come uno dei principali fornitori di soluzioni di automazione intelligente, offriamo tecnologie avanzate, che soddisfano i requisiti di questi settori in rapida evoluzione.
  • Una catena di fornitura mobile e autonoma

    Gli AMR KUKA aumentano il livello di autonomia e intelligenza nell’industria farmaceutica, garantiscono il funzionamento in ambienti dinamici e possono essere facilmente integrati nei sistemi esistenti.

    Per saperne di più sul portafoglio AMR di KUKA
  • Lavorazione e manipolazione dei medicinali

    KUKA offre una robotica precisa per l’automazione di laboratorio, che si distingue per la sicurezza e la facilità d’uso. Migliorano l’efficienza e la qualità del laboratorio e allo stesso tempo garantiscono la sicurezza del personale.

    Robot per camere bianche e applicazioni di laboratorio

  • Processi di commissionamento e classificazione rapidi

    I robot consentono una movimentazione precisa, rapida e accurata dei prodotti farmaceutici, riducendo gli errori umani e migliorando la tracciabilità.

    Robot precisi per le applicazioni ad alta velocità

  • Manipolazione e imballaggio senza contaminazioni

    I robot operano ad alta velocità, il che aumenta l’efficienza complessiva dei processi di imballaggio e riempimento. Questa caratteristica è particolarmente utile nella produzione farmaceutica su larga scala, dove grandi quantità di prodotti devono essere lavorate in modo uniforme in un breve periodo di tempo. L’uniformità è fondamentale per soddisfare i requisiti normativi e garantire la qualità del prodotto.

  • Monitoraggio della produzione

    Il grado di automazione e digitalizzazione dei laboratori è in costante aumento. Si può affrontare questa sfida con una piattaforma IoT intelligente come iiQoT, che consente il monitoraggio tecnico degli impianti di laboratorio e la gestione intelligente delle risorse.
    Per saperne di più sul KUKA iiQoT
  • Pallettizzazione di prodotti farmaceutici

    I robot di pallettizzazione KUKA aumentano le prestazioni nei processi di stoccaggio e distribuzione, grazie a velocità costantemente elevate, essenziali per garantire l’imballaggio rapido e la spedizione di grandi quantità nella produzione di medicinali.

    Portfolio dei robot di pallettizzazione KUKA

Automazione farmaceutica: Sfide e opportunità

In questo e-book scoprirai le ultime tendenze dell’industria farmaceutica. Mostriamo come la robotica aiuta a superare le attuali sfide. Troverai anche testimonianze di aziende che hanno già fatto il passo verso l’automazione.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Garantire efficienza e purezza nella produzione farmaceutica

I robot KUKA soddisfano i più elevati requisiti per le camere bianche e sono certificati ISO 14644-1 da Fraunhofer IPA. Il carter sigillato e la superficie liscia e lucida consentono di maneggiare in sicurezza principi attivi e prodotti sterili. Grazie alle classi basse per camera bianca, a partire dalla classe ISO 2, sono ideali per la produzione su larga scala nell’industria farmaceutica.

Soluzioni AMR sicure per la logistica farmaceutica

I nostri robot mobili autonomi offrono la soluzione perfetta per le tue esigenze logistiche, grazie alla tecnologia avanzata dei sensori, alla programmazione no-code e alla tecnologia all’avanguardia delle batterie. Navigano in sicurezza attraverso magazzini e capannoni di produzione, trasportano le merci in modo preciso e affidabile e garantiscono una tracciabilità completa.


Hai bisogno di aiuto per automatizzare le applicazioni farmaceutiche?

Contattaci per una consulenza personale e soluzioni su misura. In alternativa, il portale clienti my.KUKA offre un accesso diretto al mondo KUKA. Attraverso il tuo account puoi acquistare robot e pezzi di ricambio, gestire le licenze software e visualizzare documenti tecnici su misura per le esigenze dell’industria farmaceutica.

Esempi di clienti: Oltre all’industria farmaceutica, i robot KUKA si rivelano molto utili anche nel campo della medicina e dell’assistenza

Tutto quello che serve per una produzione efficiente