Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Automatisierung in der Pharmaindustrie

KUKA liefert hochwertige, zertifizierte Robotik für die pharmazeutische Produktionslinie, die höchste Qualitätsstandards und Reproduzierbarkeit sicherstellt. Präzise Reinraum-Roboter garantieren eine höchste Sauberkeit und minimale Partikelemissionen.


Von der Laborautomation und Arzneimittelforschung bis zur Fertigung: Automation als Erfolgsfaktor

In der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie in den Life Sciences ist eine hohe Flexibilität zur Aufrechterhaltung einer konstanten Produktionsqualität unerlässlich. Zunehmende Standardisierung, die Optimierung von Produktionsprozessen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind wichtige Anforderungen. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, sind zuverlässige und sichere Automatisierungssysteme erforderlich, die alle pharmazeutischen Prozesse steuern, überwachen und analysieren können.

KUKA bietet umfassende Lösungen für den gesamten Prozess - von der Anlieferung über die Verarbeitung der Endprodukte in Reinraumumgebung bis hin zur Verpackung und Intralogistik.

Neue Maßstäbe in der Pharma- und Kosmetikbranche mit KUKA

Mit international zertifizierter Robotik, umfassender Branchenexpertise und maßgeschneidertem Kundenservice erhöhen wir Ihre Produktivität und sichern Pharmaunternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
  • Zunahme der Produktionsvolumina

    • Highspeed-Roboter verringern die Taktzeit
    • Robotik mit hoher Präzision und Wiederholgenauigkeit
    • Rund-um-die-Uhr-Betrieb möglich
    • Hohe Verfügbarkeit von Robotersystemen (99,9%)
  • Einhaltung regulatorischer Normen/Qualitätsgarantie

    • Zertifizierte Roboter, Cobots und AMRs für Reinräume
    • Robotik mit Hygienic Oil (HO) und in der Hygienic Machine (HM) Ausführung
    • Nachverfolgung durch lückenlose Dokumentation
  • Anpassungsfähigkeit an Produktionsveränderungen

    • Schnelle Konfiguration von neuen pharmazeutischen Produktionsprozessen
    • Einfache Integration in die Anlagensteuerung sowie Visualisierung und Bedienung
    • Flexible mobile Lösungen für Intralogistik
  • Reduzierung der Produktionskosten

    • Effizienzsteigerung
    • Gleichbleibende Qualität der pharmazeutischen Produkte
    • Senkung der Ausschussrate
    • Verringerung des manuellen Arbeitsaufwands

Automatisierungslösungen entlang der gesamten Produktionskette 

In der heutigen dynamischen Welt nimmt die Vielfalt an Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika stetig zu. Zuverlässige Automatisierungslösungen für Verpackung, Palettierung, Lagermanagement, Materialzuführung und Laborautomation sind daher unerlässlich. Als einer der führenden Anbieter intelligenter Automatisierungslösungen bieten wir fortschrittliche Technologien, die den Anforderungen dieser schnelllebigen Branchen gerecht werden.
  • Eine mobile, autonome Lieferkette

    KUKA AMRs erhöhen in der der Pharmabranche das Niveau an Autonomie und Intelligenz, sichern den Betrieb in dynamischen Umgebungen und sind leicht in bestehende Systeme integrierbar.

    Lesen Sie mehr über KUKA AMR-Portfolio

  • Verarbeitung und Handhabung von Arzneimitteln

    KUKA bietet präzise Robotik für die Laborautomation, die sowohl sicher als auch benutzerfreundlich sind. Sie steigern die Effizienz und Qualität im Labor und sorgen gleichzeitig für die Sicherheit des Personals.

    Roboter für Reinraum- und Laboranwendungen

  • Schnelle Kommissionier- und Sortierprozesse

    Roboter ermöglichen präzise, schnelle und genaue Handhabung pharmazeutischer Produkte, reduzieren menschliche Fehler und verbessern die Rückverfolgbarkeit.

    Präzise Roboter für den High-Speed-Bereich

  • Kontaminationsfreie Handhabung und Verpackung

    Roboter arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten, was die Gesamteffizienz von Verpackungs- und Abfüllprozessen steigert. Diese Eigenschaft ist besonders nützlich in der großangelegten pharmazeutischen Produktion, wo große Mengen an Produkten in kurzer Zeit gleichmäßig verarbeitet werden müssen. Die Gleichmäßigkeit ist entscheidend, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Produktqualität zu gewährleisten.

  • Produktionsüberwachung

    Der Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad in Laboren steigt stetig an. Dies wird durch intelligente IoT-Plattform wie iiQoT gelöst, die eine technische Überwachung von Laboranlagen und ein intelligentes Asset Management ermöglicht.

    Lesen Sie mehr über KUKA iiQoT

  • Palettieren von Pharmazeutika

    Palettierroboter von KUKA erhöhen durch konstant hohe Geschwindigkeit die Leistung in Lager- und Verteilungsprozessen, was in der Arzneimittelherstellung für schnelles Verpacken und Versenden großer Mengen essentiell ist.

    KUKA Palettierroboter Portfolio

Pharma-Automatisierung: Herausforderungen und Chancen

In diesem E-Book erfahren Sie mehr über die neuesten Trends in der Pharmaindustrie. Wir zeigen, wie Robotik dabei hilft, aktuelle Herausforderungen zu bewältigen. Außerdem finden Sie hier Erfahrungsberichte von Unternehmen, die den Schritt zur Automatisierung bereits gewagt haben.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Garanten für Effizienz und Reinheit in der Pharma-Produktion

KUKA Roboter erfüllen höchste Reinraum-Anforderungen und sind ISO 14644-1 zertifiziert durch das Fraunhofer IPA. Ihr versiegeltes Gehäuse und die glatte, glänzende Oberfläche ermöglichen den sicheren Umgang mit Wirkstoffen und sterilen Produkten. Sie sind aufgrund der niedrigen Reinraumklassen ab ISO-Klasse 2 ideal für die Großserienproduktion in der Pharmaindustrie geeignet.

Sichere AMR-Lösungen für Pharmalogistik

Unsere autonomen mobilen Roboter bieten dank fortschrittlicher Sensorik, No-Code-Programmierung und modernster Batterietechnologie die perfekte Lösung für Ihre logistischen Anforderungen. Sie navigieren sicher durch Lager und Produktionshallen, transportieren Güter präzise und zuverlässig und gewährleisten eine lückenlose Rückverfolgbarkeit.


Benötigen Sie Hilfe bei der Automatisierung Ihrer Anwendung?

Für persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen kontaktieren Sie uns gerne. Alternativ bietet Ihnen das my.KUKA Kundenportal den direkten Zugang zur KUKA Welt. Über Ihr Konto können Sie Roboter und Ersatzteile kaufen, Softwarelizenzen verwalten und technische Dokumente einsehen.