Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Vollautomatische Lagersysteme revolutionieren den Apothekenbetrieb

Die Herausforderungen in der pharmazeutischen Industrie sind zahlreich: von der rechtzeitigen Medikamentenabgabe über strenge gesetzliche Vorschriften bis zur zunehmenden Komplexität der Bestandsverwaltung. Da das konventionelle Sortieren von Paketen fehleranfällig und zeitaufwändig ist, hat GPI mit KUKA und weiteren Partnern ein vollautomatisches Lagersystem entwickelt und dafür den KR AGILUS integriert.


Apothekenroboter steigern die Effizienz

Das Medikamentenmanagement stellt höchste Anforderungen an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit – denn jeder Fehler oder jede Verzögerung kann schwerwiegende Folgen haben. Deshalb müssen Automatisierungslösungen für Apotheken immer höchsten Ansprüchen genügen. Gerade im Gesundheitssektor kann Automatisierung aber helfen, die Genauigkeit zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken. Immer mehr Apotheken, Krankenhäuser und Großhändler erkennen diese Vorteile und automatisieren ihre Abläufe.

Automatisierte Verpackung komplexer Szenarien

GPI, ein in Italien ansässiger Anbieter von Automatisierungslösungen für das Gesundheitswesen, hat ein intelligentes und zuverlässiges Eingabesystem entwickelt, das jede Verpackung erkennt, den Barcode und das Verfallsdatum scannt und an ein automatisiertes Greifersystem weiterleitet, das die Packung präzise in ein Apothekenlager lädt. Eine der größten Herausforderungen war die automatische Handhabung sämtlicher Verpackungsformen und die große Anzahl möglicher Szenarien, die dadurch im Handling entstehen können.
Für sein automatisiertes Verladesystem entwickelte GPI ein Modell mithilfe eines KUKA Roboters.

Smartes Automatisierungssystem für Apotheken

Das Einlagern von Medikamentenverpackungen ist in jedem Vorgang einzigartig und nicht vergleichbar mit den oft wiederkehrenden Bedingungen, die typischerweise für den Einsatz von Roboterarmen gelten. Intelligente und leistungsfähige Automatisierungssysteme für Apotheken meistern diese Herausforderungen. GPI arbeitete hierfür neben KUKA mit verschiedenen Forschungseinrichtungen wie der Universität Trient und der Bruno-Kessler-Stiftung sowie Unternehmen aus der Apothekenbranche zusammen.
Für maximale Geschwindigkeit und Effizienz sorgt die Kombination des kompakten KR AGILUS mit dem schnellen RIEDL Phasys-Greifer.
Um maximale Effizienz in den Einlagerungsabläufen der Arzneimittel zu erreichen, war die nahtlose Integration des Verladesystems in das Apothekenlager entscheidend. Das vollautomatische System im Tandem mit einem Hochgeschwindigkeitsgreifer zu betreiben, ohne dessen Geschwindigkeit zu beeinträchtigen, war hierfür der Schlüssel. Deshalb hat GPI ein schlagkräftiges Team zusammengestellt: den kompakten KR AGILUS und den hochmodernen, kabellosen RIEDL Phasys-Greifer.

So profitieren Apotheken von Robotik

Im modernen Apothekenbetrieb spielen vollautomatische Lagersysteme eine zentrale Rolle.

Neben der Präzision, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit des KR AGILUS haben die Kompaktheit der KR C5-Steuerung und die einfache Bedienung des KUKA smartPAD unsere Entscheidung für die KUKA Lösung maßgeblich beeinflusst.

Shahab Shakib Passand, Product Marketing Manager für Automation bei GPI
Das vollautomatische Medikamenten-Lagersystem von GPI ist außerdem besonders flexibel durch den Einsatz von Sensortechnologien, neuronalen Netzwerken und der Integration von Machine Learning Technologien. Von quadratischen bis hin zu zylindrischen Verpackungen kann das System dadurch Arzneipackungen effizient sortieren, kategorisieren und zu den gewünschten Apothekenlagern transportieren. "Mit dem Aufkommen vollautomatischer Eingabesysteme hat sich ein Durchbruch im Apothekenbetrieb abgezeichnet. Diese hochmodernen Technologien rationalisieren den Prozess der Handhabung von Medikamentenverpackungen und verbessern die Effizienz, die Genauigkeit und die Patientensicherheit erheblich", ergänzt Shahab Shakib Passand.

Zuverlässiges und schnelles Scannen

Barcodes spielen eine zentrale Rolle in der pharmazeutischen Bestandsverwaltung. Herkömmliche manuelle Scanprozesse sind nicht nur zeitaufwändig, sondern auch anfällig für menschliche Fehler. Das System des automatischen Verladens, „Ultra Phasys“, setzt in Verbindung mit dem KUKA Roboterarm verschiedene Technologien ein: Dazu gehören eine Software für das Sortieren der einzelnen Arzneipackungen, Sensoren zur Identifizierung und Vermessung der Verpackungen sowie Kameras zur Erkennung von Produkten und Verfallsdaten ebenso wie zur Kennzeichnung von Medikamentenpackungen, deren Haltbarkeit sich dem Ende zuneigt.

Bis zu 360 Arzneipackungen pro Stunde

Der RIEDL-Phasys-Greifer kann bis zu 360 Medikamentenverpackungen pro Stunde verarbeiten. Mit dem vollautomatischen Verladesystem hat GPI ein Alleinstellungsmerkmal im Markt der Apothekenautomatisierungssysteme etabliert. Bisher gibt es keine vergleichbare Lösung, die mit einem so schnellen Greifer die unterschiedlichen Arten von Arzneipackungen ohne Leistungseinbußen handhaben und laden kann. Das nahtlose Zusammenspiel zwischen dem KR AGILUS und dem RIEDL Phasys Greifer sorgt für optimale Geschwindigkeit und unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe.

Die steigende Nachfrage nach Apothekenautomatisierung geht mit einem verstärkten Wettbewerb einher. Das bedeutet, dass die Unternehmen in diesem Bereich ständig nach Innovationen und Differenzierung streben müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Shahab Shakib Passand, Product Marketing Manager für Automation bei GPI

Skalierbarkeit, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität

"Die KUKA Automatisierungslösungen haben den RIEDL Systemen zu einer überragenden Leistung verholfen und dazu beigetragen, GPI als einen führenden Akteur auf dem Markt für Apothekenautomation zu etablieren. KUKA ist der ideale Automatisierungspartner für uns, da er ein zuverlässiger Automatisierungspartner der Pharmaindustrie ist und technischen Support in vielen Ländern gewährleistet", betont Shahab Shakib Passand.


KUKA sorgt mit dem schnellen KR AGILUS für die nötige Performance in der Apothekenautomatisierung.
Die Flexibilität der vollautomatischen Eingabesysteme ermöglicht es, die Automatisierungslösung an die individuellen Anforderungen verschiedenster Apotheken anzupassen, unabhängig von ihrer Größe und des Umfangs ihres Medikamentenportfolios. Ganz gleich, ob es sich um eine kleine lokale Apotheke oder eine große Gesundheitseinrichtung handelt, diese Apothekenautomatisierungssysteme können entsprechend skaliert werden und führen zu Kosteneinsparungen und maximaler Effizienz.

Meilenstein: vollautomatisches Verladesystem

Während sich die pharmazeutische Landschaft weiterentwickelt, stellt die Integration vollautomatischer Systeme zum Verladen von Medikamentenpackungen einen wichtigen Meilenstein für die Branche dar. Diese hochmodernen Technologien verändern die Art und Weise, wie Apotheken Arzneiverpackungen handhaben, Barcodes scannen und Medikamentenvorräte verwalten. Mit verbesserter Genauigkeit und Effizienz revolutionieren diese Systeme den Apothekenbetrieb und setzen neue Maßstäbe für Spitzenleistungen im Gesundheitswesen. Hierfür ist die Automatisierung von pharmazeutischen Prozessen ein notwendiger Faktor – im Sinne einer effizienten und zuverlässigen Patientenversorgung.
Die vollautomatischen Verladesysteme revolutionieren den Apothekenbetrieb.

Weitere Informationen zum KR AGILUS:

Jetzt mehr erfahren und den passenden Roboter bestellen!

KUKA System Partner in Ihrer Nähe finden

Finden Sie hier den passenden Partner für Ihre Branche oder Ihre Problemstellung.

Das könnte Sie auch interessieren: