自分の現在地を選択してください:

場所

全自動保管システムは薬局業務に大きな変化をもたらします

医薬品産業における多くの課題:医薬品のタイムリーな調剤、厳格な法的規制、複雑化する在庫管理など。従来のパッケージの仕分けはミスが多く時間がかかっていたため、GPIはKUKAや他のパートナーと全自動保管システムを開発し、それにKR AGILUSを採用しました。


薬局ロボットが効率を向上

薬剤管理には、正確性、信頼性、そしてスピードが要求されます。これは、間違いや遅延が重大な結果につながるおそれがあるためです。そのため、薬局向けの自動化ソリューションは常に最高の水準を満たす必要があります。ただし、特に医療分野では、自動化は精度と効率の向上、そしてコストの削減に役立ちます。こうした利点を認識し、プロセスを自動化する薬局、病院、卸売業者が増えています。

複雑なシナリオの自動パッケージング

イタリアを拠点とし、ヘルスケア分野に自動化ソリューションを提供しているGPIは、各パッケージを認識し、バーコードと有効期限をスキャンし、自動グリッパー システムに送り、薬局の倉庫でパッケージを正確に配置する、インテリジェントで信頼性の高い医薬品管理システムを開発しました。ここでの最大の課題の1つは、あらゆる種類のパッケージの自動ハンドリングと、ハンドリング中に起こりうる多くのシナリオでした。
GPIは、KUKA製ロボットを使用した自動搬入システムのモデルを開発しました。

薬局向けのスマートな自動化システム

医薬品パッケージの保管は各プロセスにおいて独特のもので、ロボットアーム用途に一般的に適用される、頻繁に繰り返される作業条件と比較することはできません。薬局向けのインテリジェントでパワフルな自動化システムは、これらの課題を克服します。GPIは、KUKAに加え、トレント大学やブルーノ・ケスラー財団といった様々な研究機関や、薬局分野の企業とも協力しました。
コンパクトなKR AGILUSと高速のRIEDL Phasysグリッパーの組み合わせは、最高のスピードと効率を保証します。
医薬品の保管プロセスで最大限の効率を実現するには、搬入システムを薬局の倉庫にシームレスに統合することが不可欠でした。ここで重要となったのは、全自動システムを高速グリッパーと連動させ、その速度を損なうことなく運用することでした。そのためGPIは、コンパクトなKR AGILUSと最新型のワイヤレスタイプのRIEDL Phasysグリッパーという強力な組み合わせを採用しました。

このように薬局はロボット技術の恩恵を受けています

全自動保管システムは、現代の薬局業務において中心的な役割を果たしています。

KR AGILUSの精度、信頼性、汎用性に加え、コンパクトなKR C5コントローラ、KUKA smartPADのシンプルな操作性が、KUKAのソリューションを採用する決め手となりました。

GPIの自動化部門プロダクト・マーケティング・マネージャー、シャハブ・シャキブ・パッサンド氏
GPIの全自動医薬品保管システムは、センサー技術、ニューラルネットワーク、機械学習技術の採用によって、非常に柔軟性があります。四角いパッケージから円筒形のものまで、このシステムは医薬品パッケージを効率的に分類・仕分けし、薬局の所定の倉庫に搬送することができます。「全自動医薬品管理システムの出現は、薬局業務に画期的な進歩をもたらしました。シャハブ・シャキブ・パサンド氏は、「これらの最先端技術は、医薬品パッケージの取り扱いを合理化し、効率、正確性、患者の安全性を大幅に向上させます」と述べています。

高信頼性で高速なスキャン

バーコードは医薬品の在庫管理において中心的な役割を果たしています。従来の手作業によるスキャンは、時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーが起こりやすいプロセスです。自動搬入システム「Ultra Phasys」は、KUKAのロボットアームとの組み合わせで様々な技術を活用しています。これには、個々の医薬品パッケージを分類するためのソフトウェア、パッケージを識別・測定するためのセンサー、製品と有効期限を認識し、有効期限の近い医薬品パッケージにマーキングするためのカメラが含まれます。

1時間あたり最大360個の医薬品パッケージ

RIEDL Phasysグリッパーは、1時間に最大360個の医薬品パックを処理できます。GPIは、全自動搬入システムにより、薬局自動化システム市場における独自のセールスポイントを確立しています。現在までのところ、このような高速グリッパーを使用し性能を損なうことなく、さまざまなタイプの医薬品パッケージのハンドリングとローディングを行える同等のソリューションは他にありません。KR AGILUSとRIEDL Phasysグリッパーとのシームレスなインタラクションは、最適なスピードと中断のないワークフローを保証します。

薬局の自動化に対する需要の高まりとともに、サプライヤー間の競争も激化しています。つまり、この分野の企業は競争力を維持するために、常に革新と差別化に努める必要があります。

GPIの自動化部門プロダクト・マーケティング・マネージャー、シャハブ・シャキブ・パッサンド氏

拡張性、適応性、そして柔軟性

「KUKAの自動化ソリューションは、RIEDLシステムが卓越したパフォーマンスを発揮するのに役立ち、GPIを薬局自動化市場のリーディング・プレイヤーとして確立するのに役立ちました。KUKAは、製薬業界にとって信頼できる自動化パートナーで、多くの国で技術サポートを提供しているため、当社にとっても理想的な自動化パートナーです」とシャハブ・シャキブ・パッサンド氏は述べています。


KUKAは、高速のKR AGILUSで薬局における自動化に必要なパフォーマンスを提供します。
全自動医薬品管理システムの柔軟性により、自動化ソリューションは、その規模や薬剤ポートフォリオの範囲にかかわらず、幅広い薬局の個々の要件に合わせてカスタマイズすることができます。地元の小さな薬局でも、大規模な医療施設でも、これらの薬局自動化システムは規模に応じて拡張することができ、コスト削減と最大限の効率化を実現します。

マイルストーン:全自動搬入システム

製薬業界が進化を続ける中、医薬品パッケージを搬入するための全自動システムは、業界にとって重要なマイルストーンとなっています。これらの最先端技術は、薬局における医薬品パッケージの取り扱い、バーコードのスキャン、医薬品の在庫管理の方法を変えつつあります。これらのシステムは、その精度と効率の向上により、薬局業務に大きな変化をもたらし、医療における卓越性の新たな基準を打ち立てています。医薬品プロセスの自動化は、効率的で信頼性の高い患者ケアの観点から不可欠な要素であると言えます。
全自動搬入システムは、薬局業務に大きな変化をもたらしています。

KR AGILUSについての詳細情報:

詳しくご覧いただき、お客様に適したロボットをご注文ください!

最寄りのKUKAシステムパートナーを探す

ここで、お客様の業界や課題に応じた最適なパートナーを見つけてください。

こちらもご覧ください。