自分の現在地を選択してください:

場所

製薬産業における自動化

KUKAは、医薬品製造ラインに高品質な認定済みロボットを提供し、最高の品質レベルと再現性を保証します。クリーンルーム用高精度ロボットは、粒子の排出を最小限に抑えつつ最大限の清浄度を実現します。


ラボの自動化や医薬品研究から製造まで:成功要因としての自動化

製薬、化粧品、ライフサイエンス産業では、安定した生産品質を維持するため、高い柔軟性が不可欠です。より高い標準化レベル、生産工程の最適化、法的規制への遵守は重要な要件となっています。このような課題に対応するためには、すべての製薬プロセスを制御、監視、分析でき、信頼性が高く安全な自動化システムが必要となります。

KUKAは、入荷、クリーンルーム環境での最終製品の加工から包装、イントラロジスティクスに至るまで、全プロセスの包括的なソリューションを提供します。

KUKAによる医薬品・化粧品産業向けの新たなスタンダード

当社は、国際認定済みのロボット、包括的な業界ノウハウ、個別のカスタマーサービスにより、お客様の生産性を向上し、製薬企業様の決定的な競争優位性を提供します。
  • 生産量の増加

    • 高速ロボットによるサイクルタイムの短縮
    • 高い作業精度と繰り返し精度を備えたロボット技術
    • 24時間操業の実現
    • ロボットシステムの高い稼働率
  • 規制や基準の遵守/品質保証

    • クリーンルーム向け認定済みロボット、コボット、AMR
    • ハイジェニックオイル(HO)とハイジェニックマシン(HM)仕様のロボット技術
    • 完全な文書化によるトラッキング
  • 生産での変更への適応性

    • 医薬品製造における新プロセスの迅速なセットアップ
    • システム制御、視覚化、操作へのシンプルな統合
    • イントラロジスティクス向けの柔軟なモバイルソリューション
  • 生産コストの削減

    • 効率性の向上
    • 医薬品の安定した品質
    • 不合格率の低減
    • 手作業の削減

生産プロセス全体にわたる自動化ソリューション 

今日のダイナミックな世界においては、医薬品、食品サプリメント、化粧品の種類は増加の一途をたどっています。そのため、梱包、パレタイジング、倉庫管理、材料供給、ラボ業務の自動化を実現する信頼性の高い自動化ソリューションが不可欠となります。インテリジェントな自動化ソリューションで業界をリードするプロバイダーの1社として、当社は、これらの大きく変化する産業要件を満たすため、高度な技術を提供しています。
  • モバイルかつ自律的なサプライチェーン

    KUKA AMRは、製薬産業における自律性とインテリジェンスのレベルを向上し、ダイナミックな環境での運用を保証し、既存システムへの統合も容易です。

    KUKA AMRラインアップについてさらにお読みください
  • 医薬品の加工とハンドリング

    KUKAは、安全でユーザーフレンドリーなラボ自動化用高精度ロボットを提供しています。これにより、ラボの効率と品質を高めると同時に、スタッフの安全も確保することができます。

    クリーンルームおよびラボ用ロボット

  • 迅速なピッキングと仕分けプロセス

    ロボットは、医薬品の正確かつ迅速なハンドリングを可能にし、ヒューマンエラーを減らし、トレーサビリティを向上させます。

    高速作業向け精密ロボット

  • 汚染を発生させないハンドリングと梱包

    ロボットは高速で作業するため、包装・充填工程全体の効率を向上させることができます。この特徴は、大量の製品を短時間で均一に処理する必要がある大規模な医薬品製造施設において特に役立ちます。規制要件を満たし、製品の品質を維持するためには、均一性が極めて重要となります。

  • 生産の監視

    ラボにおける自動化とデジタル化のレベルはますます高まっています。この要件は、iiQoTといったインテリジェントなIoTプラットフォームによって満たすことができ、ラボ設備の技術的監視とインテリジェントな資産管理が可能となります。
    KUKA iiQoTのご案内はこちらをご覧ください。
  • 医薬品のパレタイジング

    KUKAのパレタイジングロボットは、一貫した高速動作により、保管・流通プロセスのパフォーマンスを向上させ、医薬品製造における大量の製品の迅速なパッキングと発送を支援します。

    KUKAのパレタイジングロボットのラインアップ

医薬品産業における自動化:課題と機会

このEブックでは、製薬産業の最新トレンドについて詳しく学ぶことができます。ここでは、ロボット技術が現在の課題を克服するのに役立つことをご説明します。また、すでに自動化への一歩を踏み出した企業様の声も掲載されています。
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

医薬品製造における効率と純度の保証

KUKAロボットは最高のクリーンルーム要件を満たし、Fraunhofer IPAによりISO 14644-1に基づく認定を受けています。密閉されたハウジングと滑らかで光沢のある表面により、原薬や無菌製品を安全に取り扱うことができます。ISOクラス2からのクリーンルームクラスにより、製薬産業での大量生産に最適です。

医薬品の物流における確実なAMRソリューション

高度なセンサー技術、コーディング不要のプログラミング、最先端のバッテリー技術などにより、当社の自律型移動ロボットはお客様の物流要件に最適なソリューションを提供します。倉庫や生産エリアを安全に移動し、商品を正確かつ確実に輸送し、完全なトレーサビリティを保証します。


医薬品産業向け用途の自動化にサポートが必要ですか?

個別のアドバイスやカスタマイズされたソリューションについて、ぜひお問い合わせください。また、my.KUKAカスタマーポータルでは、KUKAワールドに直接アクセスできます。アカウントを使用すると、ロボットやスペアパーツの購入、ソフトウェアライセンスの管理、製薬産業の要件に特化した技術文書の閲覧などを行うことができます。

お客様事例:KUKAロボットは、製薬産業だけでなく、医療や介護の分野でも価値あるサービスを提供しています

効率的な生産に必要なものすべて