选择您所在的地点:

位置

制药行业自动化

KUKA 为制药生产线提供高品质、经过认证的机器人,确保高质量标准和可重复性。精密的洁净室机器人保证了很高的清洁度和很小的颗粒排放。


从实验室自动化和药物研究到生产:自动化是成功的要素

在制药和化妆品行业以及生命科学领域,高度灵活性对于保持稳定的生产质量至关重要。日益增加的标准化要求、生产流程的优化以及遵守法律法规是重要的要求。为了应对这些挑战,需要可靠且安全的自动化系统,这些系统能够控制、监控和分析所有制药过程。

KUKA 为整个流程提供全面的解决方案,从交付到净室环境中最终产品的加工,再到包装和内部物流。

KUKA 为制药和化妆品行业树立新标杆

凭借国际认证的机器人技术、全面的行业专业知识和量身定制的客户服务,我们可以提高您的生产力并为制药企业确保具有决定性意义的竞争优势。
  • 生产量增加

    • 高速机器人缩短周期时间
    • 高精度和高重复精度的机器人技术
    • 可全天候运行
    • 机器人系统的高可用性 (99.9%)
  • 遵守监管标准/质量保证

    • 适用于净室的经过认证的机器人、协作机器人和自主移动机器人
    • 卫生油 (HO) 和卫生机械 (HM) 型机器人
    • 通过无缝的文档记录进行追踪
  • 具备对生产变化的适应性

    • 快速配置新的制药生产流程
    • 轻松集成到系统控制器以及可视化系统和操作中
    • 灵活的内部物流移动解决方案
  • 降低生产成本

    • 提高效率
    • 确保药品质量的稳定性
    • 降低废品率
    • 减少人工工作量

沿着整个生产链的自动化解决方案 

在当今这个日新月异的世界中,药物、营养补充剂和化妆品的种类日益繁多。因此,可靠的自动化解决方案对于包装、码垛、仓库管理、物料供给和实验室自动化而言至关重要。作为智能自动化解决方案的领先供应商之一,我们提供先进的技术,以满足这些快速发展行业的需求。
  • 移动、自主的供应链

    KUKA 自主移动机器人在制药行业中提高了自主性和智能化水平,确保了动态环境下的运行,并且能够轻松集成到现有系统中。

    了解关于 KUKA 自主移动机器人产品组合的更多信息
  • 药品加工与搬运

    KUKA 为实验室自动化提供既安全又易于使用的精密机器人。它们提高了实验室的效率和质量,同时确保了人员安全。

    适用于净室和实验室应用的机器人

  • 快速的拣选和分类流程

    机器人能够实现对药品的精确、快速和准确的搬运,减少人为错误,并提高可追溯性。

    高速领域的精密机器人

  • 无污染的搬运和包装

    机器人以高速度工作,这提高了包装和灌装过程的整体效率。这一特性在大规模制药生产中特别有用,因为需要在短时间内均匀地加工大量产品。一致性对于满足监管要求和确保产品质量至关重要。

  • 生产监控

    实验室的自动化、数字化程度在不断提高。这个问题可以通过像 iiQoT 这样的智能物联网平台来解决,该平台可以对实验室设备进行技术监控并实现智能资产管理。
    了解关于 KUKA iiQoT 的更多信息
  • 药品码垛

    KUKA 码垛机器人通过持续的高速运行,提高了仓储和分配流程的效率,这在制药生产中对于快速包装和大批量运输至关重要。

    KUKA 码垛机器人产品组合

制药自动化:挑战与机遇

在这本电子书中,您将了解更多关于制药行业的最新趋势。我们展示了机器人如何帮助应对当前的挑战。此外,在这里您还可以找到那些已经勇敢尝试迈向自动化的企业的经验报告。
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

药品生产效率和纯度的保证者

KUKA 机器人满足最高的净室要求,并已通过了 Fraunhofer IPA 的 ISO 14644-1 认证。其密封的外壳和光滑、闪亮的表面可以实现对活性成分和无菌产品的安全处理。由于净室等级低至 ISO 2 级,它们非常适合用于制药行业的大规模生产。

专为医药物流设计的安全的自主移动机器人解决方案

我们的自主移动机器人凭借先进的传感器技术、无代码编程以及最先进的电池技术,为您的物流需求提供了完美的解决方案。它们能够安全地穿梭于仓库和生产车间,精准可靠地搬运货物,并确保全程可追溯性。


您是否需要制药应用自动化方面的帮助?

如需个人建议和量身定制的解决方案,请联系我们。或者,您也可以通过 my.KUKA 客户门户网站直接访问 KUKA 世界。通过您的帐户,您可以购买机器人和备件、管理软件许可证并查看专门针对制药行业需求定制的技术文档。

客户案例:KUKA 机器人除了在制药行业中表现出色外,还在医疗和护理领域提供了宝贵的服务