Alegeți locația:

Locație

Automatizare în industria farmaceutică

KUKA furnizează robotică de înaltă calitate, certificată pentru linia de producție farmaceutică, asigurând cele mai înalte standarde de calitate și reproductibilitate. Roboții de mare precizie pentru camere sterile garantează o curățenie maximă și emisii minime de particule.


De la automatizarea laboratoarelor și cercetarea în domeniul medicamentelor până la fabricație: Automatizarea ca factor al succesului

În industria farmaceutică și cosmetică, precum și în științele vieții, este indispensabilă o flexibilitate ridicată pentru menținerea unei calități constante a producției. Standardizarea în creștere, optimizarea proceselor de producție și respectarea prevederilor legale sunt cerințe importante. Pentru a face față acestor provocări, sunt necesare sisteme de automatizare fiabile și sigure, capabile să controleze, să monitorizeze și să analizeze toate procesele farmaceutice.

KUKA oferă soluții cuprinzătoare pentru întregul proces - de la aprovizionare și procesarea produselor finale în mediu steril până la ambalare și intralogistică.

Noi standarde în industria farmaceutică și cosmetică alături de KUKA

Cu robotică certificată la nivel internațional, expertiză industrială cuprinzătoare și servicii personalizate pentru clienți, sporim productivitatea și garantăm companiilor farmaceutice un avantaj competitiv decisiv.
  • Creșterea volumului de producție

    • Roboții de mare viteză reduc durata per ciclu
    • Robotică exactă și cu precizie de repetare
    • Este posibilă funcționarea nonstop
    • Disponibilitate ridicată a sistemelor robotizate
  • Respectarea standardelor de reglementare/garanția calității

    • Roboți, cocoți și AMR certificați pentru camere sterile
    • Robotică cu Hygienic Oil (HO) și în varianta Hygienic Machine (HM)
    • Trasabilitate prin documentație completă
  • Capacitate de adaptare la modificările din producție

    • Configurarea rapidă a noilor procese de producție farmaceutică
    • Integrare ușoară în sistemul de comandă a instalației, precum și vizualizare și operare simple
    • Soluții mobile flexibile pentru intralogistică
  • Reducerea costurilor de producție

    • Creșterea eficienței
    • Calitatea constantă a produselor farmaceutice
    • Reducerea ratei de respingere a produselor
    • Reducerea efortului manual de lucru

Soluții de automatizare de-a lungul întregului lanț de producție 

În lumea dinamică de astăzi, diversitatea medicamentelor, a suplimentelor alimentare și a cosmeticelor crește constant. Prin urmare, sunt esențiale soluții fiabile de automatizare pentru ambalare, paletizare, gestionarea depozitelor, alimentarea cu materiale și automatizarea laboratoarelor. Fiind unul dintre cei mai importanți prestatori de soluții inteligente de automatizare, oferim tehnologii avansate care îndeplinesc cerințele acestor industrii cu dezvoltare rapidă.
  • Un lanț de aprovizionare mobil, autonom

    AMR-urile KUKA sporesc nivelul de autonomie și inteligență în industria farmaceutică, asigură funcționarea în medii dinamice și sunt ușor de integrat în sistemele existente.

    Citiți mai multe despre portofoliul KUKA AMR
  • Prelucrarea și manipularea medicamentelor

    KUKA oferă robotică precisă pentru automatizarea laboratoarelor, care sunt atât sigure, cât și ușor de utilizat. Acestea sporesc eficiența și calitatea în laborator și, în același timp, asigură siguranța personalului.

    Robot pentru aplicații în cameră sterilă și de laborator

  • Procese rapide de preluare din depozit și sortare

    Roboții permit manipularea precisă, rapidă și exactă a produselor farmaceutice, reduc erorile umane și îmbunătățesc trasabilitatea.

    Robot precis pentru domeniul de mare viteză

  • Manevrare și ambalare fără contaminare

    Roboții lucrează cu viteze mari, ceea ce mărește eficiența generală a proceselor de ambalare și umplere. Această caracteristică este deosebit de utilă în producția farmaceutică la scară largă, unde cantități mari de produse trebuie prelucrate uniform într-un timp scurt. Uniformitatea este esențială pentru a îndeplini cerințele de reglementare și pentru a asigura calitatea produsului.

  • Monitorizarea producției

    Gradul de automatizare și digitalizare în laboratoare crește constant. Acest aspect se soluționează prin intermediul unei platforme IoT inteligente, cum ar fi iiQoT, care permite monitorizarea tehnică a instalațiilor de laborator și gestionarea inteligentă a activelor.
    Citiți mai multe despre KUKA iiQoT
  • Paletizarea produselor farmaceutice

    Roboții de paletizare de la KUKA cresc performanța în procesele de depozitare și distribuție prin viteze mari, constante, ceea ce este esențial în producția de medicamente pentru ambalarea rapidă și livrarea de cantități mari.

    Portofoliu roboți de paletizare KUKA

Automatizare în industria farmaceutică: Provocări și oportunități

În această carte electronică veți afla mai multe despre cele mai recente tendințe din industria farmaceutică. Vă arătăm cum vă ajută robotica să faceți față provocărilor actuale. În plus, veți găsi aici testimoniale ale companiilor care au îndrăznit deja să facă pasul spre automatizare.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Garanții de eficiență și puritate în producția farmaceutică

Roboții KUKA îndeplinesc cele mai stricte cerințe referitoare la camera sterilă și sunt certificați ISO 14644-1 de Fraunhofer IPA. Carcasa sigilată și suprafața netedă, lucioasă permit manipularea în condiții de siguranță a substanțelor active și a produselor sterile. Datorită claselor scăzute de camere sterile, începând de la clasa ISO 2, aceștia sunt ideali pentru producția de serie în industria farmaceutică.

Soluții AMR sigure pentru logistica din domeniu farmaceutic

Roboții noștri mobili autonomi oferă soluția perfectă pentru cerințele dvs. logistice, datorită sistemelor avansate de senzori, a programării fără cod și a tehnologiei moderne a bateriilor. Aceștia navighează în siguranță prin depozite și hale de producție, transportă mărfurile cu precizie și fiabilitate și asigură trasabilitatea deplină.


Aveți nevoie de ajutor la automatizarea aplicației din domeniul farmaceutic?

Pentru consiliere personală și soluții personalizate, vă rugăm să ne contactați. Ca alternativă, portalul my.KUKA pentru clienți vă oferă acces direct la lumea KUKA. Prin intermediul contului dvs. puteți cumpăra roboți și piese de schimb, puteți gestiona licențele software și puteți vizualiza documente tehnice adaptate în mod specific cerințelor din industria farmaceutică.

Exemple de clienți: Pe lângă industria farmaceutică, roboții KUKA oferă servicii valoroase și în medicină și îngrijire

Tot ce aveți nevoie pentru o producție eficientă