Alegeți locația:

Locație

Selectați o limbă:

KMP 1500P

Platforma mobilă autonomă KMP 1500P convinge în intralogistică, în alimentarea cu materiale la liniile de producție, precum și în lanțul de proces. Cu cea mai modernă navigație Slam, precizie ridicată de poziționare, recunoaștere extinsă a sarcinii, camere 3D și tehnologie inovatoare de încărcare, acest AMR oferă o soluție flexibilă și sigură pentru transportul automatizat.


Platforma inteligentă AMR maximizează eficiența în halele de producție și centrele de umplere

Robotul mobil autonom (AMR) este orientativ atunci când vine vorba de optimizarea sistemelor intralogistice. KMP 1500P ridică toate tipurile de bunuri și poate fi integrat cu ușurință în orice proces. Ca soluție AMR flexibilă, optimizează procesele de depozitare, mărește gradul de flexibilitate al liniilor de montaj sau îmbunătățește fluxul de materiale în medii industriale complexe. 

Datorită dispozitivului de citire a codului QR din partea de sus, platforma AMR vă poate identifica încărcătura, îmbunătățind în mod semnificativ trasabilitatea mărfurilor și eficiența operațională. Camerele 3D protejează suplimentar platforma, încărcătura și echipamentul, identificând în mod fiabil obstacolele din spațiul tridimensional.

KMP 1500P mobil oferă o programare simplă, care permite utilizatorilor să adapteze și să optimizeze rapid procesele de lucru. Astfel, timpul şi resursele se reduc, ducând la creşterea eficienţei şi flexibilităţii operaţionale

Tot ce trebuie să știți despre KMP 1500P: date tehnice, specificații, posibilități de utilizare

Robotul autonom este soluția perfectă End-to-End pentru automatizarea mobilă a alimentării cu materiale. Întreprinderile mici și mijlocii beneficiază, de asemenea, în intralogistica lor, de costuri de operare mai mici și de o flexibilitate ridicată în utilizarea roboticii mobile. 

Cerințe pentru robotica mobilă în era logisticii 4.0

Platforma mobilă KMP 1500P oferă o soluție de transport sigură și autonomă pentru sarcini grele în fabrici și centre logistice. Datorită flexibilității sale de mișcare, KMP 1500P poate naviga în medii complexe și dinamice, se poate adapta la cerințele schimbătoare și poate optimiza fluxul de materiale. Acest lucru asigură agilitate și versatilitate în funcționare și ajută întreprinderile să răspundă rapid la cerințele în schimbare ale pieței și să obțină o productivitate mai mare.

Platforma AMR oferă tehnologia și flexibilitatea necesară în automatizarea industrială.


Navigare autonomă

  • Navigare liberă: Metodă Slam
  • Camera de sub platforma mobilă citește codurile QR pentru o precizie ridicată de poziționare ± 5 mm
  • Integrare ușoară, operare și întreținere prin platforma fără cod cu funcționalitate AI (software KUKA.AMR Fleet)
  • Conexiune prin Wi-Fi, capabilitate 5G

Cele mai înalte standarde de siguranță

  • Scanere laser pentru recunoașterea sigură a obstacolelor
  • Camerele 3D pentru detectarea obstacolelor prin scanere laser previn deteriorarea AMR și a materialului de transport
  • Bară de protecție/barieră de protecție pentru mai multă siguranță
  • Alarmă vocală, alarmă luminoasă și opritoare E (x 4)

Gestionarea inteligentă a încărcării

  • Stație de andocare pentru încărcare conductivă cu ecran tactil digital
  • La un nivel scăzut al bateriei, KMP 1500P este comandat automat către stația de încărcare liberă
  • Nu este necesară instalarea unei surse speciale de alimentare, deoarece o singură fază asigură
  • la 2 ore de încărcare 8 ore de funcționare. la 1 oră de încărcare o capacitate de 20-80%
  • Încărcare inductivă disponibilă începând cu 2024

Dotări suplimentare pentru utilizare flexibilă

  • Lift cu orificiu prelucrat (pentru știfturi etc.)
  • Înălțimea cursei: 60 mm
  • Capacitate portantă crescută până la 1,5 t
  • Viteză maximă: 1,8 m/s fără sarcină portantă,
    1,5 m/s cu sarcină portantă
  • Camera de pe platformă pentru detectarea sarcinilor QR
  • Modulul de sunet pentru mesaje, alarme, muzică

Certificare internațională

  • Clasa de protecție IP 54: Protecție împotriva apei prin pulverizare, prafului și așchiilor
  • Autorizații ICE și FCC pentru aparatele IoT

Utilizarea variată a roboților AMR în intralogistică

Platforma mobilă aduce în mod complet automatizat mărfurile și materiile prime necesare la locul și la momentul potrivit. Cu tehnologia sa de acționare diferențială, robotul mobil este echipat optim pentru sarcini în producție și logistică internă. Acest lucru poate sprijini numeroase industrii și aplicații. 


  • Alimentarea cu materiale a stațiilor și a liniilor de producție

    Permite o alimentare eficientă cu material just-in-time de la depozit sau supermarket la stații, linii de curgere și linii de montaj preliminar
  • Lanț de procese

    Transportul autonom de mărfuri și piese de lucru de la stație la stație prin robotică mobilă sporește flexibilitatea producției și face ca benzile transportoare flexibile să fie inutile
  • Delegare

    Operațiuni mobile de delegare, bunuri pentru persoane, delegare autonomă a pieselor individuale sau sortare flexibilă
  • Depozitare și transport punct-la-punct

    Gestionare fiabilă a depozitelor și controlul stocurilor de către robotul mobil și managerul său puternic de flote KUKA.AMR Fleet

Sunteți interesat de integrarea AMR-urilor noastre în afacerea dvs.?

Experții noștri în robotică vă consiliază cu plăcere la alegerea unei soluții automatizate și mobile. De asemenea, vă sprijinim în planificarea, punerea în aplicare și optimizarea proceselor de automatizare în curs.

Întregul portofoliu de roboți mobili autonomi

Găsiți AMR-ul potrivit pentru aplicația dvs., bazat pe sarcina utilă și tehnologia de acționare din portofoliul nostru vast de platforme și roboți mobili.

Alte informații despre roboții mobili autonomi (AMR) pentru integrarea în procesele dvs. logistice