Choisissez votre emplacement:

Pays

KMP 1500P

La plateforme mobile autonome KMP 1500P fais la différence dans l'intralogistique, l'approvisionnement en matériel sur les lignes de production ainsi que dans la chaîne de processus. Avec une navigation Slam de pointe, une grande précision de positionnement, une détection avancée des charges, des caméras 3D et une technologie de charge innovante, cet AMR offre une solution flexible et sûre pour le transport automatisé.


La plate-forme intelligente AMR maximise l'efficacité des halls de production et des centres de traitement des commandes

Le robot mobile autonome (AMR) fait ses preuves lorsqu'il s'agit d'optimiser les systèmes intralogistiques. Le KMP 1500P soulève tous les types de marchandises et s'intègre facilement dans tout processus. En tant que solution AMR flexible, il optimise les processus de stockage, augmente le degré de flexibilité des lignes de montage ou améliore le flux de matériel dans des environnements industriels complexes. 

Grâce au lecteur de QR code situé sur la partie supérieure, la plate-forme AMR peut identifier votre chargement, ce qui améliore considérablement la traçabilité des marchandises et l'efficacité opérationnelle. Les caméras 3D protègent en outre la plate-forme, le chargement et l'équipement en détectant de manière fiable les obstacles dans l'espace tridimensionnel.

Le KMP 1500P mobile offre une programmation simple qui permet aux opérateurs d'adapter et d'optimiser rapidement les processus de travail. Le temps et les ressources nécessités sont ainsi réduits, ce qui se traduit par une efficacité opérationnelle et une flexibilité accrues

Tout ce qu’il faut savoir sur le KMP 1500P : caractéristiques techniques, spécifications, possibilités d'utilisation

Le robot autonome est la solution parfaite de bout en bout pour l'automatisation mobile de l'approvisionnement en matériel. Les petites et moyennes entreprises profitent également, dans leur intralogistique, de coûts d'exploitation réduits et d'une grande flexibilité dans l'utilisation de la robotique mobile. 

Les exigences envers la robotique mobile à l'ère de la logistique 4.0

La plate-forme mobile KMP 1500P offre une solution de transport sûre et autonome pour les charges lourdes dans les usines et les centres de logistique. Grâce à sa flexibilité de mouvement, le KMP 1500P peut naviguer dans des environnements complexes et dynamiques, s'adapter aux exigences changeantes et optimiser le flux de matériel. Cela garantit agilité et polyvalence dans les opérations et aide les entreprises à réagir rapidement aux exigences changeantes du marché et à atteindre une productivité plus élevée.

La plate-forme AMR offre la technologie et la flexibilité nécessaires à l'automatisation industrielle.


Navigation autonome

  • Navigation libre : méthode Slam
  • La caméra sous la plate-forme mobile lit les QR codes pour une grande précision de positionnement de ± 5 mm
  • Intégration, utilisation et maintenance faciles grâce à la plate-forme No-Code avec fonctionnalité IA (logiciel KUKA.AMR Fleet)
  • Connexion via Wi-Fi, compatible à la 5G

Les normes de sécurité les plus élevées

  • Scanners laser pour une détection sûre des obstacles
  • Des caméras 3D pour la détection des obstacles par le biais de scanners laser empêchent les dommages sur l'AMR et les marchandises transportées
  • Pare-chocs / réglette de sécurité pour plus de sécurité
  • Alarme vocale, alarme lumineuse et arrêts d’urgence (x 4)

Gestion intelligente de la charge

  • Station d'accueil pour la charge conductive avec écran tactile numérique
  • Lorsque la batterie est faible, le KMP 1500P est automatiquement dirigé vers une station de charge libre
  • Pas besoin d'installer une alimentation en courant spéciale, car elle est monophasée
  • 2 h de charge pour 8 h de fonctionnement. 1 h de charge pour 20-80 % de capacité
  • Charge inductive disponible dès 2024

Des extras pour une utilisation flexible

  • Élévateur avec plaque perforée (pour les goupilles, etc.)
  • Hauteur d’élévation : 60 mm
  • Charges importantes jusqu’à 1,5 t
  • Vitesse max. : 1,8 m/s sans charge,
    1,5 m/s avec charge
  • Caméra sur la plate-forme pour la détection de charge QR
  • Module sonore pour les messages, les alarmes, la musique

Certification internationale

  • Classe de protection IP 54 : protection contre les projections d'eau, de poussière et de copeaux
  • Approbation ICE, UL et FCC pour les appareils IoT

Utilisation polyvalente des robots AMR dans l'intralogistique

La plate-forme mobile transporte les marchandises et les matières premières nécessitées au bon endroit au bon moment de façon entièrement automatique. Grâce à sa technologie d'entraînement différentiel, le robot mobile est parfaitement équipé pour les tâches de production et de logistique interne. De nombreux secteurs et applications peuvent ainsi être pris en charge. 


  • Approvisionnement en matériel des stations et des lignes de production

    Permet un approvisionnement efficace Just-in-Time de l'entrepôt ou du supermarché vers les stations, les chaînes et les lignes de montage préliminaire
  • Chaînage de processus

    Le transport autonome de marchandises et de pièces d'une station à l'autre grâce à la robotique mobile augmente la flexibilité de la production et rend les convoyeurs peu flexibles superflus
  • Préparation des commandes

    Opérations de préparation de commandes mobiles, Goods-to-Person, préparation autonome de commandes de pièces individuelles ou tri flexible
  • Stockage et transport d’un point à un autre

    Gestion fiable de l'entrepôt et contrôle des stocks grâce au robot mobile et à son gestionnaire de flotte KUKA.AMR Fleet performant

Vous êtes intéressé(e) par l'intégration de notre AMR dans votre entreprise ?

Nos experts en robotique se feront un plaisir de vous conseiller dans le choix d'une solution automatisée et mobile. Nous vous apportons notre soutien également lors de la planification, la mise en œuvre et l'optimisation des processus d'automatisation en cours.

La gamme complète de robots mobiles autonomes

Trouvez l'AMR qui convient à votre application, en fonction de la charge utile et de la technologie d'entraînement de notre large gamme de plates-formes mobiles et de robots.