Kies uw locatie:

Land

KMP 1500P

Het automatisch geleide platform KMP 1500P overtuigt in de intralogistiek, bij de materiaalvoorziening aan productielijnen en de procesketen. Met de modernste Slam-navigatie, hoge positienauwkeurigheid, uitgebreide ladingherkenning, 3D-camera's en innovatieve laadtechnologie biedt deze AMR een flexibele en veilige oplossing voor geautomatiseerd transport.


Het slimme AMR-platform maximaliseert efficiëntie in productiehallen en fulfillment-centra

De autonome mobiele robot (AMR) is toonaangevend bij het optimaliseren van intralogistieke systemen. De KMP 1500P tilt alle soorten goederen op en kan probleemloos in elk proces worden geïntegreerd. Als flexibele AMR-oplossing optimaliseert hij magazijnprocessen, verhoogt hij de flexibiliteitsgraad van de montagelijnen of verbetert hij de materiaalstroom in complexe industriële omgevingen. 

Dankzij de QR-codelezer aan de bovenzijde kan het AMR-platform uw lading identificeren, waardoor de traceerbaarheid van goederen en de operationele efficiëntie aanzienlijk worden verbeterd. De 3D-camera's beschermen platform, lading en uitrusting bovendien door obstakels in de driedimensionale ruimte betrouwbaar te herkennen.

De mobiele KMP 1500P biedt een eenvoudige programmering die bedieners in staat stelt om werkprocessen snel aan te passen en te optimaliseren. De tijd- en resourcekosten verminderen op die manier en leiden tot een verhoogde operationele efficiëntie en flexibiliteit

Alles wat u moet weten over de KMP 1500P: technische gegevens, specificaties, toepassingsmogelijkheden

De autonome robot is de perfecte end-to-end-oplossing voor de mobiele automatisering van materiaaltoevoer. Ook kleine en middelgrote ondernemingen profiteren in hun interne logistiek van lagere bedrijfskosten en hoge flexibiliteit bij het gebruik van mobiele robotica. 

Eisen aan de mobiele robotica in het tijdperk van logistiek 4.0

Het mobiele platform KMP 1500P biedt een veilige en autonome transportoplossing voor zware lasten in fabrieken en logistieke centra. Dankzij zijn bewegingsflexibiliteit kan de KMP 1500P in complexe en dynamische omgevingen navigeren, zich aan wisselende eisen aanpassen en de materiaalstroom optimaliseren. Dit zorgt voor wendbaarheid en veelzijdigheid in het bedrijf en helpt bedrijven om snel op veranderende eisen van de markt te reageren en een hogere productiviteit te bereiken.

Het AMR-platform biedt de technologie en flexibiliteit die nodig is voor industriële automatisering.


Autonome navigatie

  • Vrije navigatie: Slam-methode
  • Camera onder het mobiele platform leest QR-codes voor hoge positioneernauwkeurigheid ± 5 mm
  • Eenvoudige integratie, bediening en onderhoud door het No-Code-platform met AI-functionaliteit (KUKA.AMR Fleet software)
  • Verbinding via Wi-Fi, 5G-compatibel

Hoogste veiligheidsnormen

  • Laserscanner voor een veilige hinderniserkenning
  • 3D-camera's voor hindernisherkenning via laserscanners voorkomen schade aan de AMR en aan de transportgoederen
  • Bumper/veiligheidslijst voor meer veiligheid
  • Spraakalarm, lichtalarm en E-stops (x 4)

Intelligent laadmanagement

  • Dockingstation voor conductief laden met digitaal touchscreen
  • Als de batterij laag is, wordt de KMP 1500P automatisch naar een vrij laadstation gestuurd
  • Geen installatie van een speciale stroomvoorziening vereist, omdat eenfasig
  • 2 uur oplaadtijd voor 8 uur gebruik. 1 uur laadtijd voor 20–80% capaciteit
  • Inductief laden vanaf 2024 beschikbaar

Extra's voor flexibel gebruik

  • Lift met bewerkt gatenrooster (voor pennen enz.)
  • Hefhoogte: 60 mm
  • Grote draaglasten tot 1,5 t
  • Max. snelheid: 1,8 m/s zonder draaglast,
    1,5 m/s met draaglast
  • Camera op het platform voor QR-lastherkenning
  • Soundmodule voor berichten, alarmen, muziek

Internationale certificering

  • Beschermingsklasse IP 54: Bescherming tegen spatwater, stof en spanen
  • ICE- en FCC-goedkeuring voor de IoT-apparaten

Veelzijdig gebruik van AMR-robots in de intralogistiek

AGV’s brengen benodigde goederen en grondstoffen volautomatisch op het juiste moment naar de juiste plaats. Met zijn differentiaal-aandrijftechnologie is de mobiele robot optimaal uitgerust voor taken in de productie en de bedrijfsinterne logistiek. Hierdoor kunnen talrijke sectoren en toepassingen worden ondersteund. 


  • Materiaaltoevoer naar stations en productielijnen

    Maakt een efficiënte just-in-time-materiaalvoorziening van magazijn of supermarkt naar stations, lopende band- en voormontagelijnen mogelijk
  • Proceskoppeling

    Autonoom transport van goederen en werkstukken van station naar station door mobiele robotica verhoogt de flexibiliteit in de productie en maakt niet-flexibele transportbanden overbodig
  • Verzamelen van orders

    Mobiele orderpicking, goods-to-persoon, autonome orderpicking van afzonderlijke stukken of flexibele sortering
  • Opslag en punt-tot-punt-transporten

    Betrouwbaar magazijnbeheer en betrouwbare voorraadcontrole door de mobiele robot en zijn krachtige fleetmanager KUKA.AMR Fleet

Bent u geïnteresseerd in de integratie van onze AMR in uw bedrijf?

Onze robotexperts adviseren u graag bij de keuze van een geautomatiseerde, mobiele oplossing. Wij ondersteunen u ook bij de planning, omzetting en optimalisering van lopende automatiseringsprocessen.

Het volledige portfolio van autonome mobiele robots

Vind de juiste AMR voor uw toepassing, gebaseerd op laadvermogen en aandrijvingstechniek uit ons uitgebreide portfolio aan mobiele platformen en voertuigen.