Kies uw locatie:

Land

AMR fleet management: AI als drijfveer voor efficiëntie

Intelligente softwareoplossing KUKA.AMR voor het centrale beheer en de bewaking van een heterogene AMR-fleet in realtime. Profiteer van een op AI gebaseerde procesplanning en -optimalisatie en van een eenvoudige inbedrijfstelling – zonder programmeren. Naadloze integratie in bestaande klantsystemen gegarandeerd.


AMR-fleet management the easy way

De op AI gebaseerde software voor het fleet management KUKA.AMR maakt de weergave van talrijke industriële scenario's mogelijk waarin complexe productieomgevingen met dynamische hindernissen, personen, deuropeningen en liften op een intelligente manier worden beheerst. De volledige AMR-fleet wordt autonoom bestuurd, waarbij obtakels uitgeweken en routes in real time opnieuw gepland worden om een probleemloos en efficiënt bedrijf te garanderen.

Onafhankelijk van robotfabrikant en voertuigtype kunt u het verkeers- en orderbeheer van alle autonome mobiele robots in één omgeving beheren. Logistieke processen eenvoudig met Drag & Drop configureren en de AMR snel in bedrijf stellen.

Efficiënte besturing en coördinatie in magazijnen en productiehallen

  • Eenvoudige en snelle opstart dankzij No Code-programmering 

  • Naadloze integratie van AMR's en periferie in de bestaande systeemomgeving

  • Efficiënte planning van orders en transportroutes met AI-algoritmes

  • Betrouwbare en veilige detectie van hindernissen in een dynamische omgeving

KUKA.AMR: geoptimaliseerde materiaalketen, maximale veiligheid, geautomatiseerde controle van de werking

Software voor het fleet management, onafhankelijk van de voertuigfabrikant: Naast de autonome mobiele robots van KUKA stuurt de software KUKA.AMR ook andere voertuigen aan die via de interface VDA-5050 geïntegreerd kunnen worden. 

Ontdek de complete software voor het fleet management van uw AMR-fleet

Met KUKA.AMR Fleet verbindt en dirigeert u uw mobiele robots uitermate efficiënt. Voor de orderplanning en de opstart wordt gebruik gemaakt van KUKA.AMR Studio als gebruiksvriendelijke interface. Door de combinatie van beide softwareproducten bereikt u maximale flexibiliteit en schaalbaarheid.

Opstarten zonder Code-programmering

De configuratie en de beschikbaarstelling van de mobiele robotfleet evenals de organisatie van alle taken en van het onderhoud worden uitgevoerd via de opstartingstool KUKA.AMR Studio. Dankzij de intuïtieve Drag & Drop-functie en een uitgebreide functiebibliotheek is het gebruik bijzonder eenvoudig – voor de configuratie is geen programmering nodig. AMR-routes kunnen in een kaart van de productieomgeving intuïtief opnieuw gepland of gewijzigd worden. Grafische live updates maken bovendien aanpassingen tijdens de lopende productie mogelijk.

00:00
00:00

Volledige integratie in bestaande klantsystemen

De KUKA.AMR Fleet Manager kan dankzij een standaard API-platform naadloos in bestaande IT- en automatiseringssystemen worden geïntegreerd. Met de VDA-5050-interface is het mogelijk om een heterogene fleet van autonome mobiele robots (AMR's), met inbegrip van de AMR's van KUKA en voertuigen van andere fabrikanten, evenals conventionele automatisch geleide transportsystemen (AGV) en conventionele vloervoertuigen te integreren. Bovendien maakt deze interface ook een probleemloze verbinding met PLC-besturingen van industriële machines, brandmeldinstallaties, gebouwtechniek en periferie mogelijk, wat voor een efficiënt beheer van de volledige fleet zorgt. De volledige interoperabiliteit van AMR's in de halfgeleider-, fotovoltaïsche en elektronicaproductie wordt mogelijk gemaakt door SECS/GEM-interfaces.

Bovendien kan KUKA.AMR Fleet probleemloos in het aangrenzende WMS en in ERP/MES-systemen worden geïntegreerd. Het fleet management is de digitale upgrade die de weg naar de Smart Factory effent.

De flexibele materiaalstroom aan de hand van het voorbeeld van de productie van e-auto's wordt gerealiseerd door de AI-ondersteunde orkestratie van AGV's en AMR in alle relevante processen.

Workflow management dankzij kunstmatige intelligentie

De software voor het fleet management optimaliseert het gebruik van AMR's door de intelligente verdeling van transportorders en beperkt de kosten op deze wijze tot een minimum. Met behulp van geavanceerde AI-algoritmes analyseert de software in real time actuele transportorders, posities en laadtoestanden. Het doel is om het aantal benodigde AMR's te minimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te verhogen. Dit leidt tot lagere inkoop- en exploitatiekosten, hetgeen de oplossing nog aantrekkelijker maakt voor klanten.

Verschillende AMR's inclusief conventionele, automatisch geleide transportsystemen (AGV's) worden door AI beheerd om een optimale workflow te bereiken. 

Veilig vermijden van obstakels in reële omgevingen

De op AI gebaseerde fleetmanager KUKA.AMR Fleet biedt een functie waarmee AMR's in real time op alle obstakels en hindernissen kunnen reageren. Op basis van de gegevens van de voertuigsoftware past de software de routes van de robots dynamisch aan om botsingen te vermijden. Indien aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden aan productiesystemen worden uitgevoerd, kunnen de desbetreffende bereiken op de kaart van het fleet management eenvoudig worden geblokkeerd. De AMR's zoeken vervolgens automatisch naar alternatieve routes. 

Navigeer naar een hogere mate van efficiëntie met een intelligent fleet management

Meer informatie nodig over het fleet management? Wij adviseren u graag over het gebruik van automatisch geleide transportsystemen in uw bedrijf.

Webinar

Ontdek het echte potentieel van autonome mobiele robots voor uw bedrijf!

Misschien ben je ook geïnteresseerd in