Wählen Sie Ihren Standort:

Land

AMR-Flottenmanagement: KI als Treiber der Effizienz  

Intelligente Softwarelösung KUKA.AMR für die zentraler Verwaltung und Überwachung einer heterogenen AMR-Flotte in Echtzeit. Profitieren Sie von KI-basierter Prozessplanung und Prozessoptimierung sowie einfacher Inbetriebnahme in einem – ganz ohne Programmierung. Nahtlose Integration in die bestehende Kundensysteme garantiert.


AMR-Flottenmanagement leicht gemacht

Die KI-basierte Flottenmanagement-Software KUKA.AMR ermöglicht die Abbildung zahlreicher industrieller Szenarien, in denen komplexe Produktionsumgebungen mit dynamischen Hindernissen, Personen, Türöffnungen und Aufzügen geschickt gemeistert werden. Die Steuerung der gesamten AMR-Flotte erfolgt autonom, wobei Hindernissen ausgewichen und Routen verkehrsbedingt in Echtzeit neu geplant werden, um einen reibungslosen und effizienten Betriebsablauf zu gewährleisten.

Unabhängig von Roboterhersteller und Fahrzeugtyp können Sie das Verkehrs- und Auftragsmanagement aller autonomen mobilen Roboter in einer einzigen Umgebung verwalten. Einfach per Drag & Drop Logistikprozesse konfigurieren und damit die AMR schnell in Betrieb nehmen.

Effiziente Steuerung und Koordination in Lagern und Produktionshallen

  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank No-Code-Programmierung 

  • Nahtlose Integration von AMRs und Peripheriegeräten in die bestehende Systemumgebung

  • Effiziente Planung von Aufträgen und Transportwegen mit KI-Algorithmen

  • Zuverlässige und sichere  Hindernisserkennung in einem dynamischen Umfeld

KUKA.AMR: optimierter Materialfluss, maximale Sicherheit, automatisierte Betriebskontrolle

Fahrzeughersteller-unabhängiges Flottenmanagementsoftware: Neben den autonomen mobilen Robotern von KUKA steuert die KUKA.AMR Software auch Fremdfahrzeuge, die über die Schnittstelle VDA-5050 eingebunden werden können. 

Entdecken Sie die komplette Flottenmanagement-Software für Ihre AMR-Flotte

Mit KUKA.AMR Fleet vernetzen und orchestrieren Sie Ihre mobilen Roboter hocheffizient. Zur Auftragsplanung und Inbetriebnahme wird KUKA.AMR Studio als benutzerfreundliche Oberfläche genutzt. Durch die Kombination beider Software erhalten Sie maximale Flexibilität und Skalierbarkeit.

Inbetriebnahme durch No-Code-Programmierung

Die Konfiguration und Bereitstellung der mobilen Roboter-Flotte sowie die Organisation aller Aufgaben und Wartung erfolgen über das Inbetriebnahme-Tool KUKA.AMR Studio. Dank intuitiver Drag-and-Drop-Funktion und einer umfangreichen Funktionsbibliothek gestaltet sich die Nutzung besonders einfach – für die Konfiguration ist keine Programmierung erforderlich. AMR-Routen können intuitiv in einer Karte der Produktionsumgebung neu geplant oder geändert werden. Live-Graph-Updates ermöglichen zudem Anpassungen während der laufenden Produktion.

Vollständige Integration in bestehende Kundensysteme

Der KUKA.AMR Fleet Flottenmanager lässt sich dank einer Standard-API-Plattform nahtlos in bestehende IT- und Automatisierungssysteme einbinden. Mit der VDA-5050-Schnittstelle ist es möglich, eine heterogene Flotte von autonomen mobilen Robotern (AMR), einschließlich der AMR von KUKA und Fahrzeugen anderer Hersteller, sowie herkömmliche fahrerlose Transportfahrzeuge (FTS) und konventionelle Flurfördergeräte zu integrieren. Darüber hinaus ermöglicht diese Schnittstelle auch die problemlose Anbindung an SPS-Steuerungen industrieller Maschinen, Brandmeldeanlagen, Gebäudetechnik und Peripheriegeräte, was eine effiziente Verwaltung der gesamten Flotte gewährleistet. Die volle AMR-Interoperabilität in der Halbleiter-, Photovoltaik- und Elektronikproduktion wird durch SECS/GEM-Schnittstellen ermöglicht.

Darüber hinaus lässt sich KUKA.AMR Fleet reibungslos in das umgebende WMS sowie ERP/MES-Systeme einbinden. Das Flottenmanagement ist das digitale Upgrade, das den Weg zur Smart Factory bereitet.

Der flexible Materialfluss am Beispiel der E-Auto-Produktion wird durch die KI-gestützte Orchestrierung von FTS und AMR in allen relevanten Prozessen realisiert.

Workflow-Management dank künstlicher Intelligenz

Die Flottenmanagement-Software optimiert den Einsatz von AMRs, indem sie Transportaufträge intelligent verteilt und dadurch die Kosten minimiert. Mithilfe fortschrittlicher KI-Algorithmen analysiert die Software in Echtzeit aktuelle Transportaufträge, Positionen und Ladezustände. Ziel ist es, die Anzahl der benötigten AMRs zu minimieren und die Betriebseffizienz zu erhöhen. Dies führt zu einer Senkung der Beschaffungs- und Betriebskosten, was die Lösung für Kunden attraktiver macht.

Verschiedene AMRs inklusive konventionelle fahrerlose Transportsysteme (FTS) werden von der KI gemanagt, um einen optimalen Workflow herzustellen. 

Sichere Hindernisvermeidung in realen Umgebungen

Der KI basierte Flottenmanager KUKA.AMR Fleet bietet die Funktion, dass die AMRs in Echtzeit auf alle Hindernisse reagieren können. Basierend auf den Daten der Fahrzeug-Software passt er die Routen der Roboter dynamisch an, um Kollisionen zu vermeiden. Kommt es zu Umbauten oder Wartungsarbeiten an Produktionsanlagen, können die entsprechenden Bereiche in der Flottenmanagementkarte einfach gesperrt werden. Die AMRs suchen daraufhin automatisch alternative Wege. 

Navigieren Sie hin zu mehr Effizienz mit intelligentem Flottenmanagement

Sie benötigen weitere Informationen zum Flottenmanagement? Wir beraten Sie gerne beim Einsatz von fahrerlosen Transportsysteme in Ihrem Unternehmen.

Webinar

Entdecken Sie das wahre Potenzial autonomer mobiler Robotik für Ihr Unternehmen!