Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Verpakkingsindustrie

Automatisierung in der Konsumgüterindustrie

KUKA bietet maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen für die Produktionsindustrie – und gemeinsam mit Swisslog auch für die Logistik-Prozesse in der Konsumgüterindustrie. Ob in der Getränke-, Lebensmittel-, Bekleidungs- oder Pharmaindustrie oder zur Fertigung und Distribution von Drogerieartikeln: Mit unseren Automationslösungen können Sie jederzeit flexibel und individuell auf Kundenwünsche reagieren.


Flexible Lösungen für mehr Effizienz und Produktivität

KUKA ist einer der engagiertesten Wegbereiter für Industrie 4.0. Wir verfügen über große Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Robotik, Automatisierungszellen sowie intelligente Intralogistik-Lösungen. Mit KUKA können Sie sich darauf verlassen, dass die gesamte Wertschöpfungskette vom Produktions- bis zum Distributionsprozess miteinander verknüpft ist. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen für Ihre Anlage individuelle Konzepte.

Ebenso zukunftsorientiert sind unsere Mobility-Lösungen: Unsere mobilen Roboter und AGVs sind optimal für die Bedürfnisse in der Konsumgüterindustrie einsetzbar. Durch Softwarepakete wie KUKA.NavigationSolution werden sie perfekt ergänzt. Diese Lösungen ermöglichen eine sichere Mensch-Roboter-Kollaboration, wodurch sowohl Ihre Produktion wie auch Ihre Distribution deutlich effizienter werden. 

Mit smarter Lagerverwaltung die Fabrik der Zukunft gestalten

Mit den bewährten Automatisierungslösungen von Swisslog vereinfachen Sie auch Ihre Lagerverwaltung, denn sie sorgen für einen intelligenten, transparenten Warenfluss. Abgestimmt auf die Anforderungen und die Hardware im jeweiligen Unternehmen sorgt die Lagerverwaltungssoftware für Just-in-time-Lieferungen an die richtigen Verkaufsstellen.

KUKA@automatica 2023

Erfolgsfaktor Vielfalt: Passende Roboter für die gesamte Produktionskette

Profitieren Sie von der KUKA Produktpalette: Wir bieten die größte Auswahl an Robotern für Verpackung und Warenumschlag und liefern Ihnen damit für jede Anwendung ganzheitliche, roboterbasierte Automatisierungslösungen.

Pick and Place Roboter: schnell und einfach zu reinigen  

Für die Sortierung und das Einlegen der Produkte sind unsere besonders schnellen Kleinroboter prädestiniert, beispielsweise der KR AGILUS. In der Ausführung Hygienic Machine erfüllt er die Schutzklassen IP 67 und IP 69. Durch seine spezielle Oberfläche ist er sehr leicht zu reinigen, was den Einsatz mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln, Pharmazeutika und weiteren Produkten der Konsumgüterindustrie ermöglicht. Lebensmitteltaugliche Schmierstoffe und die Verwendung von Edelstahlbauteilen garantieren absolute Hygiene bei der Verarbeitung. Passende Sensorik und Softwarelösungen liefern wir selbstverständlich mit.

6-Achs Roboter zum Verpacken und Kartonieren

Auch zum Ein-, Ent- und Verpacken Ihrer Waren bieten wir Roboter, die bei konstant hoher Geschwindigkeit mühelos unterschiedlichste Traglasten stemmen. Bewährt hat sich hier unter anderem der KUKA QUANTEC K, der bei Piper Heidsieck und Charles Heidsieck pro Stunde 4.500 Flaschen entpackt.

Roboterbasiertes Palettieren und Depalettieren von Produkten: ob klein oder groß, Einzelprodukt oder komplette Lagen

KUKA Palettierroboter nehmen Ihren Mitarbeitern schwere Arbeitsvorgänge ab. Die Roboter be- und entladen die Ladungsträger in enorm kurzen Taktzeiten und gestalten Ihre Fertigungsprozesse damit schneller und effizienter. Unsere Erfahrung aus Kundenprojekten zeigt, dass automatisiertes Palettieren Ihre Produktivität um bis zu 20% steigern kann.

Distribution und Produktionslogistik: Intelligente Verteilung und Lagerung

In puncto Logistik gehen wir mit Swisslog für Sie ganz neue Wege: Ziel ist der nahtlose Übergang von der Produktion zur Distribution. Unsere smarte Intralogistik erweitert Ihre Produktionsstätte zum Lager- und Verteilzentrum – dank unseren Automatisierungslösungen wie mobilen Robotern, Lagersystemen und Förderanlagen.

Sortieren, Verpacken, Palettieren und Distribuieren: Mit KUKA erhalten Sie Lösungen für die Konsumgüterindustrie aus einer Hand.

Maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden aus der Konsumgüterindustrie

Das könnte Sie auch interessieren