Seleccione tu localización:

Ubicación

Verpakkingsindustrie

Automatización en la industria de bienes de consumo

KUKA ofrece soluciones sostenibles y a medida para la industria de la producción y, junto con Swisslog, también para los procesos logísticos de la industria de bienes de consumo. Tanto para las industria de bebidas, alimentos, textil o farmacéutica, como para la producción y distribución de productos de droguería: Con nuestras soluciones de automatización, puede responder de forma flexible e individual a todas las necesidades de los clientes.


Soluciones flexibles para una mayor eficiencia y productividad

KUKA es uno de los pioneros más comprometidos con Industrie 4.0. Contamos con una dilatada experiencia y competencia en las áreas de robótica, células de automatización y soluciones logísticas inteligentes. Con KUKA puede estar seguro de que la cadena de valor no se interrumpe en ningún momento, desde el proceso de producción hasta el proceso de distribución. Si lo desea, trazamos planes totalmente individuales para su instalación.

Nuestras soluciones de movilidad también están enfocadas al futuro: Nuestros AGV y robots móviles se pueden utilizar de forma óptima en la industria de bienes de consumo. Se complementan a la perfección mediante paquetes de software como KUKA.NavigationSolution. Estas soluciones permiten una colaboración segura entre las personas y los robots, lo que aumenta el nivel de eficiencia de su producción y su distribución. 

El diseño de la fábrica del futuro a través de una gestión inteligente del almacén

Con las soluciones logísticas probadas de Swisslog también simplificará su gestión del almacén, ya que garantizará un flujo de mercancía inteligente y transparente. Adaptado a los requisitos y el hardware de la empresa en cuestión, el software de gestión de almacén permite envíos Just-in-Time a los puntos de venta adecuados.

KUKA y Swisslog presentan la Smart Factory en la HMI 2016.

La versatilidad como factor de éxito: Robots adecuados para toda la cadena de producción

Benefíciese de la amplia gama de productos de KUKA: Ofrecemos la mayor selección de robots de embalaje y empaquetado de mercancía, por lo que le aportamos soluciones de automatización basadas en robótica completas para cualquier aplicación.

Pick and Place

Nuestros robots pequeños especialmente rápidos, como el KR AGILUS, son ideales para la clasificación y colocación de productos. En su versión Hygienic Machine cumple con los requisitos de las clases de protección IP 67 e IP 69. Gracias a sus superficie especial, resulta muy fácil limpiar el robot, una característica que permite su uso en contacto directo con alimentos, productos farmacéuticos y otros propios de la industria de bienes de consumo. Unos lubricantes compatibles para su uso con alimentos, y los componentes de acero inoxidable garantizan un nivel máximo de higiene en el procesamiento. También aportamos los sistemas de sensores correspondiente, y las soluciones de software necesarias.

Embalaje y empaquetado

También le ofrecemos robots capaces de manejar varios niveles de carga a velocidad elevada y constante para embalar, desembalar y empaquetar su mercancía. En este ámbito destaca, entre otros, el KUKA QUANTEC K, que en la empresa Piper Heidsieck & Charles Heidsieck desempaqueta 4.500 botellas por hora.

Paletizar / Despaletizar

Los robots de paletizado ahorran laboriosos procesos de trabajo a sus empleados. Los robots cargan y descargan los recipientes de carga en unos tiempos de ciclo extraordinariamente cortos y, de esta manera, aumentan la eficiencia y velocidad de sus procesos de producción. Nuestra experiencia, obtenida en los proyectos con los clientes, demuestra que el paletizado automatizado puede aumentar hasta un 20 % su productividad.

Logística de producción y distribución

En cuanto a la logística, tomamos caminos totalmente nuevos junto a Swisslog: el objetivo es la transición ininterrumpida, de la producción a la distribución. Nuestra intralogística inteligente desarrolla su punto de producción para convertirlo en centro de almacenamiento y distribución, gracias a nuestras soluciones de automatización como los robots, sistemas de almacenamiento móviles y dispositivos de transporte.

Clasificación, embalaje, paletizado y distribución: KUKA le ofrece soluciones de un solo fabricante para la industria de bienes de consumo.

Soluciones a medida para nuestros clientes del sector de bienes de consumo