Seleccione tu localización:

Ubicación

Soldadura con robots

Soluciones de automatización flexibles y eficientes para casi todas las tareas de soldadura en la industria del automóvil y sus proveedores, incluso para la soldadura del aluminio.


Todo a mano para una soldadura económica y automatizada

Para nuestros clientes de los sectores de procesamiento central de la industria del automóvil y del metal, se trata de automatizar eficazmente tareas de soldadura complejas y realizarlas perfectamente hasta el más mínimo cordón de soldadura, con un alto nivel de fiabilidad. Con soluciones de automatización orientadas al futuro y una robótica inteligente, KUKA está prácticamente predestinada a superar estos retos.

 

  • Robots de soldadura

    Amplia gama de robots de soldadura con capacidad de carga de 8 a 300 kilogramos.

    Aprender mas.
  • Software de soldadura

    Con el nuevo software de la familia KUKA.ArcTech, los robots de KUKA se convierten en robots de soldadura.

    Aprender mas.
  • Paquetes de soldadura

    Las ofertas de KUKA ready2_use son paquetes de aplicaciones preconfigurados y adaptados que se entregan listos para su uso.
    Aprender mas.
  • Servicio de soldadura

    Una gama inigualable de asesoramiento y servicios antes, durante y después de su proceso de soldadura para una producción eficiente.
    Aprender mas.

Documentación técnica: ¿Soldadura de aluminio? ¡Sin problema! Ahora gana puntos en la fabricación para la electromovilidad.

El aluminio desempeña un papel importante en la electromovilidad por su combinación ideal de ligereza y resistencia. En los procesos de soldadura y ensamblado, el aluminio plantea grandes retos a las tecnologías utilizadas. Con un amplio conocimiento de los procesos y los productos adecuados, KUKA le prepara para la transformación tecnológica hacia la electromovilidad. El ejemplo de la carcasa de baterías muestra cómo los robots permiten la fabricación de componentes de aluminio con el máximo nivel de calidad. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lea las claves para la soldadura de aluminio en la electromovilidad.

Descargar la documentación técnica

Ejemplos de clientes del ámbito de la soldadura: Desde Tier 1 en automoción OEMs hasta subcontratistas

Aproveche los años de experiencia y los amplios conocimientos de KUKA en numerosas áreas de soldadura.

¿Quiere una solución personalizada?

Con nuestra competencia y experiencia en soldadura, estamos encantados de asesorarle y ayudarle a encontrar la solución perfecta para sus requisitos de soldadura particulares.

Robots de soldadura de KUKA: Flexibilidad en diferentes aplicaciones de soldadura

Desde 0,5 mm hasta más de 10 mm de grosor de chapa: los robots de soldadura de KUKA abren un amplio abanico de posibilidades y le permiten alcanzar permanentemente el máximo nivel de calidad. Esto le permite satisfacer las necesidades de los clientes de forma más rápida, flexible y rentable. 

Paquetes de soldadura preconfigurados para facilitar la entrada en la fabricación automatizada

Los paquetes preconfigurados para aplicaciones de soldadura pueden integrarse sin problemas en la producción existente. Esto le permite aumentar la productividad y la eficiencia sin un gran esfuerzo de integración.

Software de soldadura de KUKA: Programación de los robots sencilla, rápida y flexible.