Seleccione tu localización:

Ubicación

Soldadura indirecta automatizada

La soldadura indirecta es uno de los procedimientos de unión que se utiliza con más frecuencia en la electrotecnia. Otro de los usos de las instalaciones automatizadas de soldadura indirecta es, por ejemplo, la producción de módulos fotovoltaicos.


¿Qué tecnología está detrás del proceso de soldadura indirecta?

La soldadura indirecta es un procedimiento térmico para la unión de otros materiales. Se utiliza un soldador o un láser para proporcionar el calor necesario para las uniones fijas de la soldadura indirecta y para fundir el metal de soldeo. De este modo, se pueden unir diversos componentes y materiales, como níquel, cobre, metal, acero, hierro y aluminio, entre otros materiales. Una aleación metálica fácilmente fusible, el metal de soldeo, sirve como material de unión con los puntos de soldadura. La tecnología de proceso de la soldadura indirecta incluye la alimentación programable y automatizada del alambre e infinidad de sensores para la supervisión del proceso. Un procedimiento especial es la soldadura indirecta al vacío o con un gas de protección. Estos procesos de utilizan para garantizar el cumplimiento de unos estrictos requisitos de limpieza, por ejemplo, en el montaje de semiconductores o para la fabricación de instalaciones de alto vacío o de tubos de electrones.

 

Diferencia entre dos técnicas diferentes de soldadura indirecta: 

  • En la soldadura blanda, el punto de fusión del metal de soldeo se encuentra a una temperatura inferior a 450 °C, por ejemplo en la industria electrónica.
  • En la soldadura dura, el punto de fusión del metal de soldeo se encuentra a una temperatura superior a 450 °C, por ejemplo, para uniones especialmente sólidas en la industria del automóvil o en los sectores fotovoltaico y de baterías.

¿Qué ventajas tiene la soldadura indirecta automatizada con KUKA?

Una estación de soldadura blanda automatizada rentabiliza su producción de forma considerable. El proceso puede reproducirse de forma constante y fiable y ofrecerle una gran calidad. Además se reduce el tiempo de ciclo entre los procesos de soldadura indirecta. De esta manera, consigue aumentar el volumen de producción.
  • Máximo rendimiento

    • Minimización de errores
    • Conducción de electricidad y calor a través de la unión
    • Tiempos de proceso más cortos
  • Versatilidad

      • Unión por soldadura indirecta de diferentes materiales 
      • Robots con distintos alcances y opciones de puntos de soldadura indirecta
      • Soluciones robóticas (células) con la compañía colaboradora
  • Estabilidad

    • Uniones fuertes por soldadura indirecta entre las piezas
    • Mínima deformación con menos calor
    • Resistencia a la corrosión
  • Know How & Service

    • Asesoría y soporte técnico
    • Ensayos de prueba y estudios de factibilidad
    • Soluciones de procesos a medida

Soldadura indirecta selectiva

Descubra más sobre la soldadura indirecta selectiva de componentes con el robot KR AGILUS.

Soluciones robotizadas para la soldadura indirecta automatizada

Les ofrecemos robots con diferentes alcances (706,7 - 3904 mm), capacidades de carga (6 - 300 kg) y opciones de puntos de soldadura indirecta para automatizar sus procesos de soldadura indirecta, lo que les permite una flexibilidad adicional. De este modo, la soldadura indirecta robotizada se utiliza en muchos sectores para las aplicaciones más diversas. Tanto los componentes grandes como pequeños se pueden unir de forma óptima en los puntos de soldadura indirecta deseados en un periodo de tiempo reducido y con una alta resistencia de las aleaciones.

¿Desea aumentar su producción mediante un proceso de soldadura indirecta automatizado?

Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle y asesorarle. 

Otros temas sobre la técnica del proceso de soldadura indirecta