Jaka technologia kryje się za procesem lutowania?
Lutowanie jest procesem termicznym służącym do trwałego połączenia materiałów. Lutownica lub laser wytwarzają ciepło, które jest niezbędne do uzyskania solidnych połączeń lutowanych oraz stopienia lutu. Pozwala to na trwałe połączenie ze sobą różnych podzespołów i materiałów, na przykład wykonanych z niklu, miedzi, metalu, stali, żelaza i aluminium. Łatwo topliwy stop metalu, zwany lutem, służy jako materiał łączący z miejscem lutowania. Technika procesowa lutowania obejmuje między innymi automatyczne, programowalne doprowadzanie lutu i dużą liczbę czujników do monitorowania procesu. Specjalną procedurą jest lutowanie w próżni lub gazie obojętnym. Dzięki temu można spełnić bardzo wysokie wymagania dotyczące czystości, na przykład w montażu półprzewodników lub w produkcji instalacji wysokopróżniowych albo lamp elektronowych.
Rozróżnienie dwóch różnych technik lutowania:
- Podczas lutowania miękkiego temperatura topnienia lutu jest niższa niż 450°C, na przykład w przemyśle elektronicznym.
- Podczas lutowania twardego temperatura topnienia lutu jest wyższa niż 450°C, na przykład dla szczególnie mocnych połączeń w przemyśle samochodowym lub branży fotowoltaicznej i akumulatorowej.