Kies uw locatie:

Land

Geautomatiseerd solderen

In de elektrotechniek is solderen een van de meest gebruikte verbindingsprocessen. De productie van fotovoltaïsche modules is een voorbeeld van een toepassing waarbij geautomatiseerde soldeersystemen worden gebruikt.


Welke technologie zit achter het soldeerproces?

Solderen is een thermisch proces voor de gelijmde verbinding van materialen. Een soldeerbout of laser wordt gebruikt om de warmte te produceren die nodig is voor het solderen van verbindingen en voor het smelten van het soldeer. Hierdoor kunnen verschillende onderdelen en materialen - zoals die van nikkel, koper, metaal, staal, ijzer en aluminium - aan elkaar worden gelijmd. Een metaallegering die gemakkelijk smelt (het soldeer genoemd) dient als het bindmateriaal voor de soldeerverbinding. De apparatuur voor het soldeerproces omvat een automatische, programmeerbare soldeervoeding en een verscheidenheid aan sensoren voor de procesbewaking. Een speciale toepassing is het solderen in vacuüm of onder beschermgas. Deze processen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat aan strenge reinheidseisen wordt voldaan, b.v. voor halfgeleiderassemblage of bij de productie van hoogvacuümsystemen of elektronenbuizen.

 

Onderscheid tussen twee verschillende soldeertechnologieën:  

Wat zijn de voordelen van automatisch solderen met KUKA?

Een geautomatiseerd soldeerstation maakt uw productiesysteem bijzonder rendabel. Het proces kan consistent en betrouwbaar gereproduceerd worden en levert U een hoge kwaliteit. Bovendien wordt de cyclustijd tussen de soldeerbewerkingen verkort. Dit laat u toe uw output te verhogen.

  • Topprestaties

    • Foutminimalisatie
    • De verbinding geleidt elektriciteit en warmte
    • Kortere procestijden
  • Diversiteit

      • Soldeerverbindingen  van verschillende materialen 
      • Robots met verschillende reikwijdten en soldeerpuntopties
      • Robot (cel-)oplossingen met systeempartners
  • Stabiliteit

    • Sterke soldeerverbindingen tussen de werkstukken
    • Minder vervorming door minder warmte
    • corrosiebestendigheid
  • Knowhow & Service

    • Technisch advies en ondersteuning
    • Testproeven en haalbaarheidsstudies
    • Individueel op maat gemaakte procesoplossingen

Selectief solderen

Kom meer te weten over het selectief solderen van componenten met de KR AGILUS robot.

Robotoplossingen voor geautomatiseerd solderen

Om uw soldeerprocessen te automatiseren, bieden wij robots met verschillende reikwijdtes (706,7 - 3904 mm), payloads (6 - 300 kg) en soldeerstiftopties, die u extra flexibiliteit geven. Het robotgebaseerde soldeerproces wordt zo in vele industrieën gebruikt voor een brede waaier van toepassingen. Door de hoge sterkte van de legeringen kunnen zowel grote als kleine onderdelen op gespecificeerde soldeerpunten in korte tijd optimaal met elkaar worden verbonden.

Wilt u uw productie verhogen met een geautomatiseerd soldeerproces?

Onze experts staan u graag met raad en daad bij 

Verdere thema's voor de procestechniek solderen