Kies uw locatie:

Land

KUKA Smart Production

Industriële Automatisering

De druk op productiebedrijven om te automatiseren wordt steeds groter en groter. Steeds vaker moeten ze hun productie zodanig automatiseren zodat er een flexibel productieproces ontstaat. Door hun jarenlange ervaring weet KUKA perfect welke custom-made automatiseringsoplossing ze voor elk bedrijf moeten aanbieden. Zo helpt KUKA haar klanten om tegemoet te komen aan zowel de huidige als toekomstige uitdagingen in de markt. Automatisering is namelijk de enige weg vooruit.


Industriële automatisering steeds vaker noodzakelijk

De wereldwijde concurrentie en digitale transformatie verhogen de automatiseringseisen die aan productiebedrijven worden gesteld. Terwijl nieuwe producten en variaties steeds vaker op de markt verschijnen, verwachten klanten steeds meer flexibiliteit. Het internet is hierbij 1 van de grootste oorzaken. Klanten kunnen nu namelijk heel gemakkelijk producten online met elkaar vergelijken.

Om de markt te kunnen blijven volgen moeten fabrikanten dus vaker verschillende variaties op hun producten aanbiedingen. Dit heeft als direct gevolg dat de productie steeds flexibeler moet zijn. Om dit efficiënt en kosteneffectief aan te pakken zijn bedrijven daarom vaak genoodzaakt om steeds meer richting automatisering te denken. Productiebedrijven hebben dus behoefte aan flexibele productiesystemen, waar de sleutel ligt in de industriële automatisering van hun productie.

Industriële automatisering betekent de verbetering van een productieproces door het gebruik van industriële robots, machines en moderne technologieën. KUKA, specialist in automatisering met behulp van robots, helpt bedrijven om aan de veranderende markt met betrekking tot snelheid, flexibiliteit, rentabiliteit en toegevoegde waarde tegemoet te komen.

Industriële automatiseringsoplossingen van KUKA: de sleutel tot automatisering

Als een van de bekendste automatiseringsspecialisten heeft KUKA ontzettend veel kennis in huis als het gaat over industriële automatisering. Door onze jarenlange ervaring herkennen wij perfect de problemen die bedrijven vandaag moeten trotseren. Om deze bedrijven zo goed mogelijk te kunnen helpen, beschikt KUKA over ontzettend veel kennis met betrekking tot automatisering, robotisering en digitalisering. Onze engineers weten hoe zo voor elk probleem een custom-made oplossing moeten bedenken en uitwerken. Er komt zelden een klant bij KUKA aan de deur kloppen waarvoor onze engineers geen oplossing kunnen vinden.

Voor de perfecte oplossing heeft KUKA ook alles in huis: van industriële robot, tot productiecel tot complete installaties met een in een cloud-gebasseerd netwerk. Voor elk automatiseringsprobleem en voor elke klant bedenken de KUKA engineers de perfecte oplossing.

Industriële automatisering op maat

De producten en software van KUKA zijn aanwezig in talrijke sectoren zoals de automobiel-, de elektronica of de metaalindustrie. Bekijk onze casestudies om te zien bij welke klanten wij succesvol industriële automatiseringssystemen gerealiseerd hebben.

Automatisering in de elektronica-industrie: industriële automatisering met een gevoelige touch

De elektronicasector is een klassiek voorbeeld van een industrie die enorm kan profiteren van industriële automatiseringsoplossingen. De levenscycli van de producten worden merkbaar korter. Wat vandaag een gigantische trend is, is morgen al niet meer gevraagd. Tegelijkertijd stijgen in bijna alle landen de loonkosten en kwaliteitseisen.

Engineers in automatisering leggen in deze video de plannen en producten van KUKA voor de elektronica-industrie uit.

Nieuwe industriële automatiseringsconcepten met cobots

Met samenwerking tussen mens en robot (HRC) wordt de implementatie van robots veel sneller en eenvoudiger. Een totaal nieuwe vorm van automatisering wordt mogelijk gemaakt omdat nu mensen en robots hand in hand werken. Terwijl mensen de productie controleren en bewaken, voeren cobots, zoals de LBR iiwa en LBR iisy*, zware en niet-ergonomische taken uit. Dankzij hun sensitieve capaciteiten kunnen de robots in de onmiddellijke nabijheid van de operator werken en hand in hand met hem de productiestappen uitvoeren.
*De LBR iisy is beschikbaar in het iiQKA Pre-Launch Package voor een beperkt aantal klanten vanaf eind 2021 en vervolgens voor het brede publiek vanaf 2022. Kijk op onze iiQKA – Robots for the People pagina voor meer informatie.

 

Dankzij cobots kunnen bedrijven voldoen aan hun gezondheids- en veiligheidseisen en kunnen werknemers worden ingezet voor taken die een beroep doen op menselijke sterke punten, zoals leervermogen, zintuiglijke waarneming of creativiteit.

In sensitive assembly, the LBR iiwa and the worker work hand in hand
Samenwerking hand in hand: de mens-robot-samenwerking maakt volledig nieuwe industriële automatiseringsconcepten mogelijk.

Doorgedreven industriële automatisering: "industrial intelligence 4.0_beyond automation"

Door de toenemende industriële automatisering van de productie en de coöperatieve samenwerking van mensen en machines zal de arbeidswereld een grote verandering ondergaan. Mensen blijven echter centraal in de fabriek van de toekomst. Robots zullen hem niet vervangen, maar zijn vaardigheden aanvullen. Zo zullen nieuwe taken en beroepsvormen ontstaan, vooral aan de interface machinebouw en IT. PLC kennis zal steeds vaker belangrijk worden.

KUKA staat voor Industrie 4.0 made in Germany. Onder het motto "intelligence 4.0_beyond automation" is het ons doel om slimme industriële automatiseringsoplossingen globaal in verschillende sectoren te verankeren en verder te ontwikkelen. Zo willen we samen met onze klanten de kans grijpen om waardevolle arbeidskrachten door machines te ondersteunen, door een hogere productiviteit te garanderen en een grotere efficiëntie en flexibiliteit in de productie te bereiken.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in