Kies uw locatie:

Land

Autonome mobiele robotica (AMR)

KUKA biedt een breed gamma aan mobiele robotica die de volledige waardeketen dekt en perfect beantwoordt aan de vereisten van de intralogistiek en de productie in de nieuwe netwerkindustrie.


De toekomst van robotica is mobiel en autonoom

Dankzij geavanceerde sensortechnologie, programmering zonder code en de allernieuwste batterijtechnologie en hogere energiedichtheid is autonome mobiele robotica in staat om autonoom te navigeren, veilig obstakels te detecteren, deze te ontwijken en alternatieve routes te creëren. Om de continue stabiele werking van onze mobiele robots te garanderen, zijn alle KUKA voertuigen uitgerust met ultramoderne Li-ion batterijen, die de klok rond beschikbaar zijn in inductieve laadmodus. Het resultaat: 24/7 werking en 99% beschikbaarheid.

Deze onbeperkte mobiliteit opent geheel nieuwe toepassingsgebieden voor robotica. Het wordt gebruikt in een breed scala van industrieën, waaronder opslag, productie, gezondheidszorg en detailhandel.

Veiligheid, programmering zonder code en voor een hekvrije flow

Hoge flexibiliteit: koppeling van een willekeurig aantal autonome mobiele robots, probleemloze integratie in de productie en een snellere aanpassing aan wensen van klanten of product veranderingen

KUKA brengt uw productie in beweging: AMR-portfolio

eBook: Eenvoudige automatisering met AMR

In het eBook vind je uitgebreide informatie over de hardware en software producten die KUKA ontwikkeld heeft op het gebied van autonome mobiele robots (AMR). Het belicht de vereisten, uitdagingen en voordelen van het automatiseren van intralogistiek en productie met behulp van mobiele robots. Het eBook vergelijkt ook verschillende methodes om goederen te transporteren en belicht de respectieve voor- en nadelen - van manueel hanteren, transportbanden en vorkheftrucks tot automatisch geleide voertuigen (AGV's) en autonome mobiele robots (AMR's).
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Trotseer het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de stijgende kosten in uw intralogistiek met onze autonome mobiele robots!

Download het eBook nu!
Intelligente systemen van één leverancier

Onze autonome robots worden ontwikkeld en geproduceerd met de nieuwste technologieën en innovatieve functies om te voldoen aan de hoogste normen op het gebied van prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid. Ons automatiseringsportfolio omvat serieproducten voor de industrie die voldoen aan verschillende specifieke eisen. Deze hoge kwaliteitsnormen worden ook precies toegepast op de AMR's. Dankzij onze uitgebreide ervaring en gespecialiseerde knowhow zijn we ook in staat om gerichte concepten te ontwikkelen voor uw taken op dit gebied.

Uw voordelen bij het gebruik van autonome mobiele robotica van KUKA:

  • Veelzijdig portfolio

    • Autonome mobiele platformen
    • Mobiele manipulatoren
    • MRS-compatibele oplossingen
    • Alle draaglasten
    • Voor cleanroomtoepassingen
    • Aandrijftechnologieën: omnidirectioneel, differentieel
    • Gestandaardiseerde en klantspecifieke oplossingen
  • Autonome fabriek

    • Hybride en vrije navigatie: via slam-methode en via QR-codes
    • No-code-oplossing met kunstmatige intelligentie
    • Fleet Management van het volledige transportsysteem
    • Eenvoudige integratie in de bestaande productie: VDA/VDMA-5050-compatibel
  • Wereldwijde totaalservice

    • Klantenservice 24 uur per dag, 365 per jaar
    • Breed portfolio aan e-services
    • Wereldwijd partnernetwerk
    • Haalbaarheidsstudies, testopbouw
    • Virtuele simulatie
    • Programmeerdiensten
    • Scholing van medewerkers ter plaatse of digitaal
  • Hoge veiligheid

    • AMR voldoet aan de eisen van verschillende nationale en internationale veiligheidsnormen voor IoT-apparaten
    • Door TÜV gekeurd MRS-systeem (robotica, grijper)
    • ISO 3 cleanroom-certificering
    • ESD-bescherming conform ISO 61340-5-1 en ANSI ESD S20.20
    • IP 54: Bescherming tegen spatwater en stof

360°-support: van het eerste idee tot aan de upgrade


Haalbaarheidsstudies

Beoordeling van de praktische haalbaarheid van een project door een grondige analyse van de volgende factoren: technische haalbaarheid, benodigde middelen, juridische aspecten en economisch rendement.

→ Contact opnemen met KUKA-experts

Testopstelling

Ontwerp, ontwikkeling en uitvoering van testopstellingen om mogelijke zwakke punten of mogelijkheden voor verbetering te identificeren.

→ Contact opnemen met KUKA-experts

Netwerk van gecertificeerde systeempartners

Ons wereldwijde netwerk van gecertificeerde systeempartners biedt diepgaande expertise op het gebied van autonome mobiele robotica. Samen bieden we betrouwbare ondersteuning voor elke automatiseringstaak.

→ Geschikte systeempartners vinden

Serviceconcepten op maat

Onze service: van de planning en selectie van geschikte mobiele robotoplossingen over de simulatie en vlotte opstart samen met een efficiënte werking in magazijnen of in de productie tot de revisie en modernisering van het volledige vlootsysteem.

→ Alle services op my.KUKA klantenportaal

Uit de praktijk: optimale goederenstroom bij klanten

Bent u klaar om onze autonome mobiele robots van dichtbij te ervaren?

Profiteer van jarenlange knowhow, innovaties volgens de nieuwste stand van de techniek – en een uitgebreide, betrouwbare klantenservice, 24 uur per dag. Maak vandaag nog een afspraak voor een demo ter plaatse of online.

Webinar

Ontdek het echte potentieel van autonome mobiele robots voor uw bedrijf!

Van e-commerce tot auto-industrie: AMR verlegt grenzen op het gebied van autonoom gestuurde logistiek en materiaaltransporten