Scegli la tua località:

Posizione

Robotica mobile autonoma (AMR)

KUKA offre un'ampia gamma di prodotti per la robotica mobile, che copre tutta la catena del valore e soddisfa perfettamente i requisiti dell'intralogistica e della produzione nella nuova industria connessa.


Il futuro della robotica è la mobilità e l’autonomia

Grazie ai sensori avanzati, alla programmazione no-code, alla tecnologia all'avanguardia delle batterie e alla maggiore densità energetica, la robotica mobile autonoma è in grado di navigare in modo indipendente, di riconoscere con sicurezza gli ostacoli, di evitarli e di pianificare percorsi alternativi. Per garantire un funzionamento stabile e continuativo dei nostri robot mobili, tutti i veicoli KUKA sono dotati di batterie agli ioni di litio di ultima generazione, disponibili 24 ore su 24 grazie alla modalità di ricarica induttiva. Il risultato: Funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e disponibilità del 99 %.

Questa mobilità senza limiti permette di sfruttare aree di applicazione completamente nuove per la robotica. Viene utilizzata in diversi settori, tra cui quello dei magazzini, della produzione, della sanità e della vendita al dettaglio.

Sicurezza e programmazione no-code per un flusso senza barriere

Elevata flessibilità: collegamento di un numero a piacere di robot mobili autonomi, perfetta integrazione nei processi esistenti e adattamento più rapido alle esigenze dei clienti o ai cambiamenti dei prodotti.

KUKA mette in moto la tua produzione: Portafoglio AMR

eBook: Automazione facile con AMR

L'eBook sui robot mobili autonomi (AMR) offre soluzioni complete basate su prodotti hardware e software sviluppati internamente. L'eBook evidenzia sfide quali l'inflazione e la carenza di manodopera, nonché la necessità di controllo e tracciabilità in tempo reale del flusso di materiali. Vengono inoltre illustrati i vari fattori e vantaggi dell'automazione della movimentazione dei materiali, tra cui la flessibilità e l'efficienza dei sistemi AMR. Un confronto tra i diversi metodi di trasporto delle merci, tra cui la movimentazione manuale, i carrelli elevatori, gli AGV e l'AMR, completa l'eBook.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Combattete la carenza di manodopera e l'aumento dei costi con i nostri robot mobili flessibili che trasformano i vostri processi logistici.

Scarica subito l'eBook!
Soluzioni intelligenti da un unico produttore

I nostri robot autonomi sono progettati e realizzati con le più recenti tecnologie e con caratteristiche innovative, per soddisfare i più elevati standard in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Il nostro portafoglio di automazione per l’industria comprende prodotti, che già di serie soddisfano svariati requisiti specifici. In questo ambito applichiamo elevati standard di qualità, che vengono ripresi pari pari anche per gli AMR. Grazie alla nostra vasta esperienza e al nostro know-how specializzato, anche in questo campo siamo in grado di sviluppare concetti mirati per le tue applicazioni.

I vantaggi della robotica mobile autonoma di KUKA:

  • Portafoglio versatile

    • Piattaforme mobili autonome
    • Manipolatori mobili
    • Soluzioni compatibili con HRC
    • Tutte le gamme di carico
    • Per applicazioni in camera bianca
    • Tecnologie di trasmissione: onnidirezionale, differenziale
    • Soluzioni sia standardizzate che personalizzate
  • Fabbrica autonoma

    • Navigazione ibrida e libera: tramite metodo SLAM e codici QR
    • Soluzione no-code con intelligenza artificiale
    • Fleet Management di tutto il sistema di trasporto
    • Facile integrazione nella produzione esistente: Compatibile con VDA/VDMA-5050
  • Servizio globale tutto compreso

    • Assistenza tecnica 7/24/365
    • Ampio portafoglio di servizi elettronici
    • Rete globale di partner
    • Studi di fattibilità, allestimenti di prova
    • Simulazione virtuale
    • Servizi di programmazione
    • Formazione dei dipendenti in loco o digitale
  • Elevata sicurezza

    • AMR soddisfano i requisiti di vari standard di sicurezza nazionali e internazionali per i dispositivi IoT.
    • Sistema HRC testato TÜV (robotica, pinza)
    • Certificazione ISO 3 per camera bianca
    • Protezione ESD conforme a ISO 61340-5-1 e ANSI ESD S20.20
    • IP 54: Protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere

Supporto a 360°: dall'idea iniziale all’upgrade


Studi di fattibilità

Valutazione approfondita della fattibilità di un progetto dei seguenti fattori: fattibilità tecnica, risorse necessarie, aspetti legali e redditività.

→ Contatta gli esperti KUKA

Allestimenti di prova

Concezione, sviluppo e implementazione di allestimenti di prova per identificare potenziali punti deboli o aree di miglioramento.

→ Contatta gli esperti KUKA

Rete di system partner certificati

La nostra rete globale di system partner  certificati è presente in tutto il mondo e dispone di competenze approfondite nel campo dei robot mobili autonomi. Ti affianchiamo con competenza in qualsiasi progetto di automazione.

Trova il partner di sistema giusto

Concetti di assistenza personalizzati

I nostri servizi spaziano dalla pianificazione e selezione sei robot mobili, alla simulazione e alla messa in funzione senza intoppi, nonché al funzionamento efficiente, fino alla revisione e alla modernizzazione dell'intero sistema della flotta.

Tutti i servizi sul portale clienti my.KUKA

In pratica: flusso di merci ottimizzato presso i clienti

Vuoi sperimentare da vicino i nostri robot mobili autonomi?

Approfitta della nostra esperienza pluriennale, di innovazioni all'avanguardia e di un'assistenza clienti completa e affidabile 24 ore su 24. Fissa oggi stesso un appuntamento per una dimostrazione sul posto o online.

Webinar

Scoprite il vero potenziale della robotica mobile autonoma per la vostra azienda!

Dall'e-commerce all'industria automobilistica: l’AMR definisce nuovi standard nel campo della logistica e del trasporto di materiali a controllo autonomo