Scegli la tua località:

Posizione

Metaalbewerkingen automatiseren

Automazione nell’industria metallurgica

Quello dell’industria metallurgica è uno dei settori più versatili e pertanto perfetto per soluzioni di automazione robotica nella lavorazione dei metalli e delle leghe. Le soluzioni KUKA permettono di gestire con successo ed in sicurezza della produzione ed in maniera efficiente.


KUKA e l’industria metallurgica: una partnership di successo per la lavorazione dei metalli

L’industria metallurgica copre un'ampia gamma di settori come General Industry, automotive, fonderie e forge. Attraverso la nostra esperienza pluriennale, siamo in grado di servire ogni settore dell'acciaio, dalla fusione ai trattamenti, con soluzioni su misura per processi più efficienti nella lavorazione dei metalli e delle leghe. 

Know-how esemplare per tutti i settori dell’industria metallurgica

Nella General Industry, negli anni scorsi siamo stati in grado di rilevare una crescente esigenza di soluzioni di automazione e di reagire rapidamente e con miglior efficienza. Le nostre celle e soluzioni di automazione  per le industrie che trattano acciaio  sostituiscono progressivamente processi manuali. Inoltre, offriamo metodi di produzione innovativi come la saldatura ad attrito, la saldatura a frizione e rimescolamento o la saldatura ad arco magnetico. In questo modo garantiamo saldatura ad alta qualità di vari metalli, quali acciai, leghe leggere e materiali innovativi caratteristici dell'industria di metallurgia.

Metaalbewerking
Automazione per attività pesanti dell’industria metallurgica: KR QUANTEC nella saldatura a frizione e rimescolamento.

Industria 4.0 e le nuove esigenze dell’industria della fonderia

Le esigenze di precisione delle parti in colata di materie prime sono aumentate. In particolare, in riferimento all’industria 4.0 sono necessari concetti sempre nuovi per una produzione più intelligente. Nell’industria della fonderia ci distinguiamo soprattutto per soluzioni automatizzate con i nostri sistemi di comando collegati in rete, un efficiente processo di fonderia, una riduzione dell'energia consumata e celle configurabili. Offriamo una gamma completa di lavorazioni automatiche per il processo di fonderia, dalla preparazione delle forme e relativa gestione e lavorazione, tramite le macchine per fonderia, alla rilavorazione, nonché lavorazioni chimiche. Vi rientrano soprattutto la sbavatura, taglio, foratura e fresatura.

 

L’efficacia dell’azienda nell’ottimizzazione dei vostri processi di colatura con soluzioni KUKA si mostra ad esempio nella nostra collaborazione con KSM Castings. L’azienda produce alloggiamenti per ingranaggi per i fabbricanti di automobili negli Stati Uniti e si avvantaggia enormemente dalla nuova linea di colatura doppia di KUKA. La velocità di produzione delle parti in colata di alluminio di KSM Castings aumenta pertanto in modo evidente.

Metaalbewerking
Robot per condizioni estreme: Il KR QUANTEC nano F è perfetto per attività di movimentazione nell’industria metallurgica.

Soluzioni ad hoc per l’industria metallurgica

In quanto pionieri nelle soluzioni di automazione robotiche metallurgiche e nell’industria 4.0, abbiamo a disposizione processi, tecnologie e prodotti adatti ad offrire la massima qualità in tutti i campi d’applicazione:

  • KUKA offre pertanto una vasta gamma di robot industriali, progettati appositamente per esigenze importanti dell’industria metallurgica, in particolare per la forgiatura che utilizza temperature superiori ai 1.250°C. Numerosi dei nostri modelli di robot sono disponibili in versioni speciali per ambienti particolarmente caldi o umidi.
  • Con celle di produzione flessibili, come ad es. la cella robotica pre-confezionata e immediatamente pronta per l’utilizzo KUKA flexibleCELL laser, potrete automatizzare la vostra produzione in modo semplice ed estremamente preciso. 
  • Le nostre ready2-solutions consentono anche alle piccole e medie imprese nel campo di metallurgia di approfittare dei vantaggi dell’automazione: comprendono hardware perfettamente integrato, come bruciatori, passaggio cavi e alimentazione di servizio necessaria per saldatura. I pacchetti software contenuti assicurano che ogni impianto ottenga risultati ottimali con una lavorazione completamente indipendente.
     

Offriamo prodotti high-tech perfetti per la vostra produzione e lavorazione dei metalli come ferro, acciaio e leghe leggere. Con la nostra visione d’insieme sulla catena di creazione di valore, vi aiutiamo ad aprire nuove possibilità di automazione e a rinforzare in modo duraturo la vostra posizione rispetto alla concorrenza nell'industria metallurgica.

 

Innovative tecnologie software come ArcTech o SeamTechFinding  consentono una rapida individuazione dei percorsi di saldatura ed una gestione semplice ed efficace dei parametri di saldatura.

KR 1000 titan: il nostro robot più forte per l’industria metallurgica

Sembra creato apposta per l’industria metallurgica: il robot per carichi pesanti KUKA KR 1000 titan.

Trova un integratore nella tua zona

Potrebbe anche interessarti