![Produktionslinie bei KSM Castings zum Gießen von Getriebegehäuse aus Aluminium](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/ksm/kuka_ksm_.jpg?rev=-1&w=1900&hash=37CB4CE460E92249B2BF3117548752A7)
Sbavatura di scatole con KUKA Industries
KSM Castings ha investito in una nuova doppia linea di colata perfettamente interconnessa, che offre tempi ciclo brevi e produce scatole degli ingranaggi per costruttori automobilistici negli USA.
Il compito
La soluzione
Nell’impianto doppio, un robot preleva, alternativamente, le scatole trasportate da due nastri trasportatori e le trasferisce alle presse di sbavatura fine di KUKA Industries. La lavorazione della parte colata termina in una stazione nella cella di finitura dove viene segata e fresata. Al termine del processo, le scatole perfette vengono collocate su corrispondenti pallet per continuare il trasporto in modo automatico. Ciononostante, dopo ogni singola fase di lavorazione nell’intero impianto è possibile scaricare parti difettose (NOK).
L’azienda di Obernburg unisce la sua esperienza pluridecennale nei settori dell’automazione e delle presse e tutti i sistemi e i componenti in un unico controllo centrale. Grazie alla stazione centrale di finitura e di trasferimento, il complesso sistema con il suo duplice design funziona solo con cinque robot, due presse di sbavatura grossolana e due presse di sbavatura fine.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)