Desbarbado de carcasas con KUKA Industries
KSM Castings ha invertido en una nueva línea de fundición doble que fabrica en ciclos más cortos carcasas de cajas de cambios con un dentado perfecto para fabricantes de automóviles de EE. UU.
La tarea
La solución
En el sistema doble, un robot coge alternativamente las carcasas transportadas por las dos cintas y las transfiere a las prensas de desbarbado fino de KUKA Industries. El mecanizado de la pieza de fundición se completa en una estación de serrado y fresado de la célula de acabado. Al final del proceso, las carcasas sin defectos se colocan en los palés correspondientes para ser transportadas de forma automática. Sin embargo, tras cada paso de mecanizado es posible descartar las piezas defectuosas (NOK).
La empresa de Obernburg combina sus años de experiencia en el sector de la automatización y de las prensas y todos los sistemas y componentes en una unidad de control central. Gracias a la estación central de mecanizado final y de transferencia, el complejo sistema doble es capaz de arreglárselas solo con cinco robots y con dos prensas de desbarbado grueso y otras dos de desbarbado fino.