Seleccione tu localización:

Ubicación

Robótica móvil autónoma (AMR)

KUKA ofrece una amplia gama de robótica móvil que cubre y cumple a la perfección los requisitos de la intralogística y la producción en la nueva industria interconectada.


El futuro de la robótica es móvil y autónomo

Gracias a los sensores avanzados, la programación sin códigos, la tecnología de baterías de última generación y una mayor densidad energética, la robótica móvil autónoma puede navegar de forma independiente, detectar obstáculos de forma segura, esquivarlos y crear rutas alternativas. Para garantizar un funcionamiento estable y continuo de nuestros robots móviles, todos los vehículos de KUKA están equipados con baterías de iones de litio de última generación que están disponibles durante todo el día en modo de carga inductiva. El resultado: funcionamiento 24/7 y una disponibilidad del 99 %.

Esta movilidad ilimitada abre nuevos campos de aplicación para la robótica. Se utiliza en una amplia variedad de sectores, como el almacenamiento, la fabricación, la atención sanitaria y el comercio minorista.

Seguridad y programación sin códigos para un flujo sin barreras

Alta flexibilidad: Interconexión de cualquier número de robots móviles autónomos, integración perfecta en las operaciones existentes y adaptación más rápida a los deseos de los clientes o a los cambios del producto

KUKA aporta movimiento a su producción: Cartera AMR

Libro electrónico: Automatización sencilla con AMR

En el eBook sobre robots móviles autónomos (AMR), encontrará soluciones integrales basadas en productos de hardware y software de desarrollo propio. Destaca retos como la inflación y la escasez de mano de obra, así como la necesidad de control y trazabilidad en tiempo real del flujo de materiales. También analiza diversos factores y ventajas de la automatización de la manipulación de materiales, como la flexibilidad y eficacia de los sistemas AMR. El libro electrónico se completa con una comparación de los distintos métodos de transporte de mercancías, como la manipulación manual, las carretillas elevadoras, los AGV y los AMR.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Combata la escasez de mano de obra y el aumento de los costes con nuestros flexibles robots móviles que transforman sus procesos logísticos.

Get the Link
Sistemas inteligentes de un único proveedor

Nuestros robots autónomos se desarrollan y fabrican con las últimas tecnologías y funciones innovadoras para cumplir con los más altos estándares en cuanto a rendimiento, fiabilidad y seguridad . Nuestra cartera de automatización incluye productos en serie para la industria que cumplen diversos requisitos específicos. Los altos estándares de calidad que establecemos aquí también los trasladamos uno a uno a la AMR. Gracias a nuestra amplia experiencia y a nuestros conocimientos especializados, también podemos desarrollar conceptos específicos para sus tareas en este ámbito.

Sus ventajas al utilizar la robótica móvil autónoma de KUKA:

  • Amplia cartera de productos

    • Plataformas móviles autónomas
    • Manipuladores móviles
    • Soluciones para la colaboración entre hombre y robot
    • Todas las cargas útiles
    • Para aplicaciones de salas blancas
    • Tecnologías de accionamiento: omnidireccional, diferencial
    • Soluciones estandarizadas y específicas para cada cliente
  • Fábrica autónoma

    • Navegación híbrida y libre: mediante el método SLAM y códigos QR
    • Solución sin códigos con inteligencia artificial
    • Gestión de flotas de todo el sistema de transporte
    • Fácil integración en la producción existente: compatible con VDA/VDMA-5050
  • Servicio global integral

    • Atención al cliente 7 horas al día, 24 días a la semana, 365 días al año
    • Amplia gama de servicios electrónicos
    • Red global de socios
    • Estudios de viabilidad, montajes de prueba
    • Simulación virtual
    • Servicios de programación
    • Formación de empleados/as in situ o digital
  • Seguridad elevada

    • AMR cumple con los requisitos de varias normas de seguridad nacionales e internacionales para los dispositivos IoT
    • Sistema CHR inspeccionado por la institución TÜV (robótica, garra)
    • Certificación ISO 3 para salas blancas
    • Protección ESD según ISO 61340-5-1 y ANSI ESD S20.20
    • IP 54: Protección contra salpicaduras de agua y polvo

Asistencia 360°: desde la primera idea hasta la actualización


Estudios de viabilidad

Evaluación de la viabilidad práctica de un proyecto mediante un análisis exhaustivo de los siguientes factores: viabilidad técnica, requisitos de recursos, aspectos legales y viabilidad económica.

→ Contactar con los expertos de KUKA

Montajes de prueba

Diseño, desarrollo e implementación de montajes de prueba para identificar posibles puntos débiles o posibilidades de mejora.

→ Contactar con los expertos de KUKA

Red de compañías colaboradoras certificadas

Nuestra red global de system partners certificados está distribuida por todo el mundo y ofrece una sólida experiencia en el campo de los robots móviles autónomos. Colaboramos con usted en cada tarea de automatización de forma eficaz.

Encontrar el system partner adecuado

Conceptos de servicio personalizados

Nuestro servicio: desde la planificación y selección de las soluciones de robótica móviles adecuadas hasta la revisión y modernización de todo el sistema de la flota, pasando por la simulación y la puesta en servicio sin problemas, así como el funcionamiento eficiente en el almacén o en la producción.

Todos los servicios en el portal de clientes my.KUKA

En la práctica: Optimización del flujo de mercancías para los clientes

¿Está preparado para conocer de cerca nuestros robots móviles autónomos?

Benefíciese de muchos años de experiencia, de las innovaciones más modernas y de una asistencia completa y fiable al cliente. Concierte hoy mismo una cita para una demostración in situ o en línea.

Webinario

¡Descubra el verdadero potencial de la robótica móvil autónoma para su empresa!