Konumunuzu seçin:

Konum

Otonom mobil robotik (AMR)

KUKA, tüm değer zincirini kapsayan ve yeni ağ bağlantılı endüstrinin intralojistik ve üretim gereksinimlerini mükemmel şekilde karşılayan geniş bir mobil robotik yelpazesi sunmaktadır.


Robotiğin geleceği mobil ve otonomdur

Gelişmiş sensör teknolojisi, kodsuz programlama, son teknoloji ürünü batarya teknolojisi ve daha yüksek enerji yoğunluğu sayesinde otonom mobil robotik bağımsız olarak hareket edebilir, engelleri güvenilir bir şekilde tespit edebilir, onlardan kaçınabilir ve alternatif rotalar oluşturabilir. Mobil robotlarımızın sürekli stabil işletimini sağlamak için tüm KUKA araçları, endüktif şarj modunda günün her saatinde kullanılabilen en son teknolojiye sahip Li-ion bataryalarla donatılmıştır. Sonuç: 7/24 işletim ve %99 kullanılabilirlik.

Bu sınırsız hareketlilik, robotik için tamamen yeni uygulama alanları açıyor. Robotik, depolama, imalat, sağlık ve perakende gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.

Engelsiz akış için güvenlik ve kodsuz programlama

Yüksek esneklik: İstediğiniz sayıda otonom mobil robotu bağlayın, mevcut işletime sorunsuz bir şekilde entegre edin ve müşteri ihtiyaçlarına veya ürün değişikliklerine daha hızlı uyum sağlayın

KUKA üretiminize hareket katıyor: AMR portföyü

eKitap: AMR ile basit otomasyon

Bu e-kitapta, KUKA tarafından otonom mobil robotlar (AMR) alanında geliştirilen donanım ve yazılım ürünleri hakkında kapsamlı bilgiler bulacaksınız. Mobil robotların yardımıyla intralojistik ve üretimi otomatikleştirmenin gereklilikleri, zorlukları ve faydaları vurgulanmaktadır. E-kitap ayrıca malların taşınması için farklı yöntemleri karşılaştırmakta ve manuel taşıma, konveyör bantlar ve forkliftlerden otomatik yönlendirmeli araçlara (AGV'ler) ve otonom mobil robotlara (AMR'ler) kadar ilgili avantaj ve dezavantajları vurgulamaktadır.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Otonom mobil robotlarımızla iç lojistiğinizdeki kalifiye işgücü eksikliğine ve artan maliyetlere meydan okuyun!

E-Kitabı şimdi indirin!
Tek elden akıllı sistemler

Otonom robotlarımız, en yüksek performans, güvenilirlik ve güvenlik standartlarını karşılamak için en son teknolojiler ve yenilikçi özellikler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Otomasyon portföyümüz, farklı özel taleplere hizmet eden endüstriye yönelik seri ürünleri içerir. Burada belirlediğimiz yüksek kalite standartlarını da doğrudan AMR'lere aktarıyoruz. Kapsamlı deneyimimiz ve uzman bilgi birikimimiz sayesinde, bu alandaki görevleriniz için de hedefe yönelik konseptler geliştirebiliriz.

KUKA'nın otonom mobil robotlarını kullanırken avantajlarınız:

  • Çok yönlü portföy

    • Otonom mobil platformlar
    • Mobil manipülatörler
    • HRC uyumlu çözümler
    • Tüm taşıma kapasiteleri
    • Temiz oda uygulamaları için
    • Tahrik teknolojileri: çok yönlü, diferansiyel
    • Standartlaştırılmış ve müşteriye özel çözümler
  • Otonom fabrika

    • Hibrit ve ücretsiz navigasyon: SLAM metodu ve QR kodları aracılığıyla
    • Yapay zeka ile kodsuz çözüm
    • Tüm taşıma sisteminin filo yönetimi
    • Mevcut üretime kolay entegrasyon: VDA/VDMA 5050 uyumlu
  • Çok yönlü küresel hizmet

    • 365 gün 7/24 müşteri desteği
    • Geniş e-hizmet portföyü
    • Küresel ortak ağı
    • Fizibilite çalışmaları, test kurulumları
    • Sanal simülasyon
    • Programlama hizmetleri
    • Yerinde veya dijital olarak çalışanların eğitimi
  • Yüksek güvenlik

    • AMR, IoT cihazlarına yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarının gerekliliklerini karşılamaktadır
    • TÜV tarafından test edilen HRC sistemi (robotik, kavrayıcı)
    • ISO 3 temiz oda sertifikası
    • ISO 61340-5-1 ve ANSI ESD S20.20'ye göre ESD koruması
    • IP 54: Sıçrayan suya ve toza karşı koruma

360° destek: İlk fikirden yükseltmeye kadar


Fizibilite raporu

Bir projenin pratik fizibilitesinin aşağıdaki faktörlerin kapsamlı bir analizi yoluyla değerlendirilmesi: teknik fizibilite, kaynak gereksinimleri, yasal yönler ve ekonomik uygulanabilirlik.

→ KUKA uzmanlarıyla iletişime geçin

Test kurulumları

Potansiyel zayıf noktaları veya iyileştirme potansiyelini belirlemek için test kurulumlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması.

→ KUKA uzmanlarıyla iletişime geçin

Sertifikalı sistem ortakları ağı

Sertifikalı sistem ortaklarından oluşan küresel ağımız tüm dünyaya yayılmıştır ve otonom mobil robotlar alanında derinlemesine bilgi birikimi sunmaktadır. Birlikte her otomasyon görevi için size güvenilir destek sağlayacağız.

→ Uygun bir sistem ortağı bulun

Kişiye özel hizmet konseptleri

Hizmetimiz: doğru mobil robotik çözümlerinin planlanması ve seçilmesinden simülasyon ve sorunsuz işletime almaya, depoda veya üretimde verimli çalışmaya ve tüm filo sisteminin revizyonuna ve modernizasyonuna kadar.

→ my.KUKA müşteri portalındaki tüm hizmetler

Otonom mobil robotlarımızı yakından deneyimlemeye hazır mısınız?

Uzun yıllara dayanan deneyimden, en son teknoloji ürünü yeniliklerden ve her saat kapsamlı, güvenilir müşteri hizmetlerinden yararlanın. Bugün yerinde veya çevrimiçi demo için randevu alın.

Webinar

İşletmeniz için otonom mobil robot teknolojisinin gerçek potansiyelini keşfedin!