Konumunuzu seçin:

Ülke

Daimler, esnek otonom taşıma sistemine güveniyor

KUKA'nın esnek ve otonom iç lojistik sistemi, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda şerit takipli taşıma sistemlerinin yerini alıyor.


Maksimum Değişim Çeşitliliği ve Değişkenlik

Her 8.9 dakikada bir, bitmiş bir Mercedes-Benz aracı, Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından biri olan Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda banttan iniyor. Fabrikanın ilk kurulduğu 1986 yılından günümüze müşterilerin isteklerini karşılayan yaklaşık 275.000 adet kamyon üretildi. Daimler, araç üretimindeki kalite talebinde ve üretim çeşitliliğinde güncelliğini korumak ve aynı zamanda teslim zamanına uymak için her zaman kendini güncelliyor ve en yenilikçi teknolojilere güveniyor.

Kamyon montajında otonom taşıma sistemi

Aksaray'daki Mercedes-Benz Türk A.Ş. Kamyon Fabrikası’nda esnek ve otonom iç lojistik sistemi

Endüstri 4.0 çağında esnek endüstriyel üretim

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda çeşitli kamyon kabin montajında KUKA’nın otonom araçları (AGV) kullanılıyor. Bunlar, montaj bölümlerini esnek bir şekilde birbirine bağlayan çok yönlü, KMP 1500 serisinin mobil platformlarıdır. Maksimum esneklik ve serbestçe hareket eden mobil platformlara sahip modern iç lojistik çözümü sayesinde; eski şerit takip sistemi ile çalışan AGV çözümünün yerini aldı. KUKA’nın Daimler için Müşteri Yöneticisi Robert Vogel: "AGV'ler, Daimler montaj tesisinin hattına optimum şekilde entegre olur."

Lojistik çözümümüz ile müşterimizin daha fazla esnekliğe ve değişkenliğe olan dileklerini yerine getirebildik. Bununla gurur duyuyoruz.

Robert Vogel, KUKA’nın Daimler için Müşteri Yöneticisi

Esnek iç lojistik çözümüne ek olarak, KUKA ayrıca Aksaray'daki kamyon üretim tesisine diğer üretim teknikleri de entegre etti. 35 KUKA robotu, sürücü kabininin punta kaynağı, saplama kaynağı ve cam yapıştırma/montaj işlemlerinin yanı sıra parça taşıma da yapmaktadır.

Sürücüsüz taşıma sistemleri, koordineli bir şekilde birlikte çalışan ve hedeflerine özerk olarak ulaşabilen mobil üniteleri (FTF) akıllı bir şekilde birbirine bağlıyor.

Kamyon kabinlerini monte etmek için kökleşmiş iç lojistik çözümü

Daimler, iki yıldır KUKA'nın kökleşmiş ve esnek iç lojistik çözümüne güveniyor. Toplam yedi adet serbest rota belirleyen, KMP 1500 serisinin mobil platformu, karoseri montaj hattında istasyonları esnek bir şekilde bağlar.

İster karoserin altyapısı olsun ister kabininin iskelet hali ya da tavansız kamyon kabini: Otonom taşıma aracı KMP 1500, 1.500 kilogram yük taşıyabilir.

İlgili işlem istasyonuna gelen KMP'ler, tesisteki montaj seyriyle aynı anda şarj edilir. KMP'nin şarj istasyonları yerden şarj plakalarıyla doğrudan işlem istasyonlarına entegre edildi. Bu zaman kazandırır ve KMP'yi günün her saati kullanıma hazır hale getirir.

AGV'nin şarj istasyonları, zemin şarj plakaları ile doğrudan işlem istasyonlarına entegre edildi

Verimli alan kullanımı ve maksimum işlem güvenilirliği

KUKA’nın yeni otonom taşıma sistemi; verimli alan kullanımı, tüm üretim aşamalarında maksimum işlem güvenilirliği ve kamyon kabinleri montajında maksimum değişim çeşitliliği sağlar. 360 derecelik emniyet kontrolü, KMP 1500'ün enine ya da boyuna, dönüşlü ya da köşeli her sürüş konumunda her zaman kendiliğinden emniyetli olmasını sağlar. KMP 1500 yönü ve hızı tespit eder ve bu sayede çalışanlara veya diğer engellere karşı anında tepki verebilir. Böylece KMP'ler, kamyon gövde altı montajından yan, ön, arka iskelet ve kaplama aşamaları arasında en verimli, en güvenli ve dinamik bir şekilde ilerlemektedir. Tavansız kamyon kabini böylece montaj hattı üzerinden en verimli güzergahta taşınır.

Uyarlanabilir ve ölçeklenebilir üretim

Aynı anda hem yüksek kalite hem de kısa reaksiyon süreleri için, üretim esnek ve uyarlanabilir olmalıdır. Farklı modeller ve müşteri isteklerini karşılamak için esnek bir üretim ve iç lojistik çözümü belirleyici bir özelliktir. Esnek üretim için kilit bileşen, üretim tesisinde sanal bir yol ağı üzerinde dolaşan KMP 1500 mobil platformudur. Bunu yaparken, KUKA.NavigationSolution yazılımı sayesinde kişisel güvenlik tarayıcısının ve odometrenin hali hazırda mevcut ölçü verilerini kullanmaktadır. Böylelikle şerit takip veya navigasyon elemanlarını gereksiz kılar. KMP 1500’ün avantajı: Üretim artırımı veya düzeltmeleri uygulamak daha kolay ve hızlıdır.

Otonom taşıma sistemi için KUKA yazılımı ile üretim artırımı daha kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilir.

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.