Konumunuzu seçin:

Ülke

Robotlarla elleçleme 

Elleçleme robotlarımız sayesinde, uygun yazılım paketlerimiz ve kapsamlı hizmet yelpazemizle, neredeyse her sektör için en uygun şekilde uyarlanmış robot destekli elleçleme çözümleri sunuyoruz: Montajdan tutun, alma ve yerleştirmeden malzeme taşımaya varana kadar.


KUKA ile elleçleme yapmak ne anlama geliyor?

Otomatik elle işleme muazzam avantajlar sunar

Geniş robotik portföyümüz, çok çeşitli ürünlerin elle işlenmesi otomatikleştirmenizi sağlar. 1,3 tona kadar taşıma kapasitesine sahip elleçleme robotlarımız, üretimdeki çalışanlarınızı rahatlatmak ve şirketinizin kârlılığını en üst düzeye çıkarmak için bir dizi uygulamada kullanılabilir. Sistem iş ortakları ağı ve dünya çapında destek ile size yüksek kaliteli müşteri hizmetleri de sunuyoruz. KUKA ile sisteminizin planlanmasından devreye alınmasına kadar kapsamlı servis de dahil olmak üzere otomasyonun tüm avantajlarından faydalanın:
  • Güçlü robot portföyü

    • Her uygulama için taşıma robotları
    • 3 kg’dan 1300 kg’a kadar yükleme kapasitesine sahiptir 
    • 3904 mm’ye kadar erişim mesafesi bulunur
    • Daha yüksek taşıma kapasitesine kolay yükseltme imkânı sunar
    • Yüksek hızlı robot
    • En yüksek seviyede doğruluk
    • Özel çevre koşulları için robotlar
  • En yüksek esneklik

    • Lineer akslarla genişletilebilen geniş aralık yelpazesi
    • Birbirinden farklı montaj seçenekleri
    • Küçük ayak izi
    • Kısa teslimat süreleri ile standartlaştırılmış ürünler
  • Bağlanabilirlik

    • Farklı arabirimler ve veri yolu sistemleri aracılığıyla çevre birimlerine esnek bağlantı
    • Lazer tarayıcılar, kuvvet momenti sensörleri, görüntü işleme sistemleri vb. gibi çeşitli kavrayıcılara ve sensörlere bağlantı imkânı
    • KUKA iiQoT bulut yazılımı üzerinden robot filosunun izlenmesi
  • Düşük enerji tüketimi

    • Robot ve kontrolörün enerji tasarruflu tasarımı
    • Optimize edilmiş enerji modeli
    • Enerji tasarruflu genel sistem
    • Azaltılmış küresel ayak izi
    • Azaltılmış CO2 emisyonları

Otonom mobil robotlar, otomatikleştirilmiş elle işleme için mükemmeldir

Mobil robot KMR CYBERTECH, takım tezgahlarının en küçük alanlarda maksimum esneklikle otomasyonunu sağlar.

Otomatik işleme amaçlı güçlü robot portföyü

Elleçleme görevinizde ustalaşmanız amaçlı birbirinden farklı taşıma yüklerine, aralıklara ve varyantlara sahip robotlar sunuyoruz. Mobil robot teknolojilerimiz sayesinde, üretiminizin tasarımında da daha esnekliğe sahipsiniz.

 

Cobotlar ve Pick & Place Robotları

Düşük ila orta taşıma yükleri için elleçleme robotları

Ağır elleçleme görevleri için çok yönlü 

KUKA lineer üniteler ile robota başka akslar ekleyerek robotun çalışma alanını büyük ölçüde genişletebilirsiniz. Büyük robotlar (KR C5) ve küçük robotlar (KR C5 micro) için kontrolörlerimiz paketi tamamlamaktadır.

Mobil robotik ile otomatik elle işleme

Uygulamanızı daha da esnek hale getirmek için mobil robotlarımızdan seçim yapın.

Elleçleme görevlerinizi otomatikleştirmek ister misiniz?

Bize talebinizi gönderin. Uzmanlarımız size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyacaktır.

Zorlu endüstriyel sektörler için elleçleme robotları

Birincil ve ikincil üretim gibi zorlu endüstri dallarındaki gereksinimler çok fazladır. KUKA ile bu elleçleme gereklilikleri karşılanır. Tıp, ilaç ve gıda endüstrileri gibi son derece hijyenik endüstrilerin yanı sıra elektronik endüstrisinde ve pil hücresi üretiminde yüksek saflıkta ve hassas üretim ortamları için farklı robotik varyantlar sunuyoruz. Robotlarımızı sıkı denetime tabi elleçleme alanları dahilinde kullanabilirsiniz:

Zorlu üretim alanları için portföy:


Hygienic Oil (HO) Portföyü

  • Tüm akslarda gıda sınıfı yağlama maddeleri
  • DIN ISO 14159 sertifikası: İkincil alan için tüm hijyen gereksinimlerini karşılar
  • Parlak renkli tasarım ile kirleticilerin kolay şekilde algılanması
  • Paketleme ve paletleme için ideal

 

KUKA Hygienic Oil Robotu

 Hygienic Machine (HM) Portföyü 

  • “Hijyenik tasarım” alanında robotlar
  • Birincil alanda sıkı bir şekilde düzenlenmiş hijyen ortamı için en yüksek hijyen standardı
  • Pürüzsüz ve özel dayanıklı yüzeyi sayesinde temizlemesi kolaydır
  • Tüm akslarda gıda sınıfı yağlama maddeleri

 

KUKA Hygienic Machine Robotları

Temiz oda portföyü (CR)

  • Düşük partikül emisyonlu robotlar, cobotlar ve platformlar
  • Kolay temizlenen özel yüzeyler, özel astarlar, contalar ve boyalar
  • Silisyum diskler gibi son derece hassas mikro-elektroniklerin güvenli şekilde elleçlenmesi
  • Fraunhofer IPA temiz oda DIN EN ISO 14644−14 standardına göre sertifikalandırılmıştır
  • Standart olarak ESD uyumlu ve ESD sertifikalıdır

 

Yarı iletken üretim için temiz oda robotları

Kurutma odası çözümleri

  • Çok düşük nemde veya çok düşük çiğlenme noktasında elle işleme
  • Pürüzsüz yüzey ve dahili bağlantı teknolojisi
  • Kurutma odasında test edilmiştir
  • Fraunhofer IPA tarafından onaylanmıştır
  • Standart olarak ESD uyumlu ve ESD sertifikalıdır

 

Kurutma odası dahilinde elleçleme için KR AGILUS 2

ESD (Elektrostatik Deşarj) portföyü

  • Kontrolsüz elektrostatik yüklenme veya boşalmaya karşı korumalı
  • Baskılı devre kartları gibi hassas elektronik bileşenlerin güvenli şekilde elle işlenmesi
  • Elektronik endüstrisinin tüm gereksinimlerini karşılar
  • Standart olarak ESD uyumlu ve ESD sertifikalıdır

ESD Robotları

Foundry robotları

  • Isıya, korozyona, alkaliye ve aside dayanıklı kaplamalar
  • Daha da yüksek ısı direnci amaçlı özel boya ile foundry robot elleri
  • Dökümhane ve dövme endüstrisindeki zorlu ortamlar için idealdir
  • IP67 koruma sınıfına göre sertifikalı

 

Dökümhanede robotlar

Size en yakın entegratörü bulun

KUKA elleçleme robotları iş başında