Konumunuzu seçin:

Konum

KR IONTEC

KR IONTEC'i tercih ederek, kendi sınıfında en iyi çalışma alanına ve 20 ila 70 kilo arası taşıma kapasitesi alanındaki farklı uygulamalar için istenilen montaj konumuna sahip olan son derece esnek bir robota sahip olmuş olursunuz.


KR IONTEC: Orta taşıma kapasitesi sınıfında çeşitli uygulamalar için uygun robot

İster zeminde, ister duvarda, isterse de eğik konumda olsun: KR IONTEC, kompakt tasarımı sınıfındaki en büyük çalışma alanıyla birleştirerek, az yer ihtiyacıyla optimum alan kullanımı sağlamaktadır. Su ve toz geçirmez bilek ve korumalı motorlarla donatılmış olan robot, neredeyse tüm uygulama alanları için uygundur. Foundry opsiyonu ayrıca aşırı sıcakta ve 0° ila 55°C arası genişletilmiş bir sıcaklık aralığında kullanımı da mümkün kılmaktadır.

Product overview of the new KR IONTEC

Üretiminizin geleceğine yönelik bir yatırım: Düşük sahip olma maliyetiyle (Total Cost of Ownership - TCO) en üst seviyede verim ve uzun kullanım ömrü (Life Cycle Efficiency)

Eşsiz uygulama çeşitliliğine rağmen düşük yatırım masrafları: KR IONTEC, hem geleneksel hem de dijital üretim dünyasında en üstün performansla öne çıkmaktadır.

  • Her zaman uygun maliyetli

    Düşük enerji tüketimi, düşük işletme maliyetleri ve minimum bakım gereksinimleri ile robot, maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur.
  • En yüksek esneklik 

    KR IONTEC, esnek montaj konumu ve sonradan değiştirilebilir taşıma kapasitesi sayesinde çeşitli uygulamalar için uygundur ve özel taleplere göre uyarlanabilir.
  • Yüksek kullanılabilirlik

    Robot, yüksek teknik kullanılabilirlik sunar ve güvenilir sürekli çalışmayı (yüksek MTBF) garanti eder.
  • Optimize edilmiş tasarım 

    KR IONTEC'in ince tasarımı sayesinde küçük kaplama alanlı kompakt hücrelerin kurulması mümkündür.

20 - 70 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2101 - 3101 mm cinsinden erişim mesafesi

KR IONTEC'in avantajları


Mod değişim özelliği ile proseslere uyarlayın

Dijital hareket modları sayesinde robotun performansını çeşitli proseslere veya kısmi adımlara göre uyarlayabilir ve ihtiyaca göre yüksek hassasiyet veya hız arasında seçim yapabilirsiniz.

En az bakım masrafı

KR IONTEC sadece her 20.000 işletme saatinde bir yağ değişimi gerektirir. Ayrıca robot, kayış içermeyen bir bilek konseptine sahiptir.

Esnek hücre ve tesis planlama

Çalışma alanının verimli kullanımı, azaltılmış kaplama alanı sayesinde az yer ihtiyacı ve aerodinamik yapı şekli, kompakt bir hücre tasarımı oluşturmaktadır.

Düşük depolama masrafı

KR IONTEC, bir önceki modele göre yüzde 50 oranında daha az yedek parça kullanmaktadır. 25 yıllık yedek parça temini, uzun süreli bir planlama güvenliğini garanti altına almaktadır.

Değiştirilebilir taşıma kapasitesi

KR IONTEC'in taşıma kapasitesi, kurulmuş robotlarda da ayarlanabilmektedir. Böylelikle üretiminizde maksimum esneklik elde edersiniz.

Basitleştirilmiş devreye alma 

Optimize edilmiş bir mühendislik aracı ve KUKA teknolojisi sayesinde daha da azalan eğitim giderleri, devreye alma sürecinizi kolaylaştırmaktadır.

Optimize edilmiş enerji beslemesi

119 mm çapa sahip A1 içi boş mil, minimum kaplama alanıyla kolay bir enerji tedariği sağlamaktadır.

ESD Korumalı

Robot, elektrostatik yüklenmeye veya boşalmaya karşı standart olarak korunmaktadır ve bu sayede hassas elektronik bileşenlerin güvenli bir şekilde taşınması ve montajı için uygundur.

KR IONTEC için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

KR IONTEC (6 eksenler) - teknik veriler

14 Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Veri Sayfası
KR 20 R3100
Nominal toplam yük
20 kg
Maks. erişim mesafesi
3101 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 20 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3101 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 30 R2100
Nominal toplam yük
30 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 30 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2101 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 30 R2100 CR lite
Nominal toplam yük
30 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Ortam modeli
Cleanroom
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 30 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2101 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Cleanroom
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 50 R2100
Nominal toplam yük
50 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 50 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2101 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 50 R2100 CR lite
Nominal toplam yük
50 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Ortam modeli
Cleanroom
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 50 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2101 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Cleanroom
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 50 R2100 HO
Nominal toplam yük
50 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Ortam modeli
Food
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 50 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2101 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Food
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 50 R2500
Nominal toplam yük
50 kg
Maks. erişim mesafesi
2501 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 50 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2501 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 50 R2500 CR lite
Nominal toplam yük
50 kg
Maks. erişim mesafesi
2501 mm
Ortam modeli
Cleanroom
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 50 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2501 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Cleanroom
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 50 R2500 F
Nominal toplam yük
50 kg
Maks. erişim mesafesi
2501 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 50 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2501 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 50 R2500 HO
Nominal toplam yük
50 kg
Maks. erişim mesafesi
2501 mm
Ortam modeli
Food
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 50 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2501 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Food
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 70 R2100
Nominal toplam yük
70 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 70 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2101 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 70 R2100 CR lite
Nominal toplam yük
70 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Ortam modeli
Cleanroom
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 70 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2101 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Cleanroom
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 70 R2100 F
Nominal toplam yük
70 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 70 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2101 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 70 R2100 HO
Nominal toplam yük
70 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Ortam modeli
Food
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 70 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2101 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Food
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
6 / 14 robot görünür