Scegli la tua località:

Posizione

KR IONTEC

 KR IONTEC è un robot altamente flessibile con la più ampia area di lavoro nella sua categoria. Inoltre può essere montato in qualunque posizione per le più svariate applicazioni, con portata compresa tra 20 e 70 kg.


KR IONTEC: un robot di media portata per le più svariate applicazioni

Montato a pavimento, a parete o inclinato, KR IONTEC unisce un design compatto con il più ampio spazio di lavoro nella sua categoria, consentendo così di sfruttamento ottimale dello spazio grazie ad un ingombro ridotto. Dotato di un polso centrale impermeabile e anti-polvere e di motori protetti, il robot è adatto per quasi tutti campo di impiego. La versione Foundry consente consente suo utilizzo anche in ambienti estremamente caldi, nel range di temperature tra 0° e 55°C.

KR IONTEC Robots: Highest Output with Low Total Cost of Ownership
Product overview of the new KR IONTEC

Un investimento nel futuro della produzione: maggiore produttività con un ridotto Total Cost of Ownership (TCO) e un’elevata efficienza durante il ciclo di vita

Bassi costi di investimento per una straordinaria varietà di applicazioni: KR IONTEC convince sia nel mondo di produzione classica che in quello digitale grazie alle ottime prestazioni.


  • Efficienza dei costi

    Grazie al basso consumo energetico, ai bassi costi operativi e ai minimi requisiti di manutenzione, il robot contribuisce a ridurre i costi.

  • Massima flessibilità 

    Grazie alla flessibilità nella posizione di fissaggio e alla possibilità di modificare successivamente la portata, KR IONTEC è ideale per diverse applicazioni ed è adattabile alle esigenze specifiche.

  • Alta disponibilità

    Il robot offre un'elevata disponibilità tecnica e garantisce un funzionamento continuo e affidabile (MTBF elevato).

  • Design ottimizzato 

    Grazie al suo design snello, KR IONTEC consente di realizzare celle compatte con un ingombro ridotto.

20 - 70 Portata in kg

2101 - 3101 Raggio d'azione in mm

Vantaggi del KR IONTEC


Si adatta ai processi semplicemente premendo un pulsante

Grazie ai Motion Mode digitali è possibile adattare le prestazioni del robot a vari processi o passaggi a seconda della necessità di una maggiore precisione o velocità. 

Minori esigenze di manutenzione

KR IONTEC necessita di un cambio dell’olio solo ogni 20.000 ore di esercizio. Inoltre il robot vanta un polso centrale progettato senza cinghie.

Progettazione flessibile di celle e di impianti

Lo sfruttamento ottimale dello spazio di lavoro, l’ingombro ridotto grazie al footprint contenuto e il profilo del braccio snello consentono progettazione delle celle compatte.

Bassi costi di stoccaggio

Il robot necessita del 50% di parti di ricambio in meno rispetto al modello precedente. La disponibilità dei pezzi di ricambio per 25 anni garantisce l'affidabilità di pianificazione a lungo termine.

Capacità di carico convertibile

La portata di KR IONTEC può essere modificata anche successivamente su un robot già installato, consentendo così la massima flessibilità della produzione.

Messa in funzione semplificata 

La messa in funzione è semplice grazie a un Engineering Tool ottimizzato e alla necessità minore di formazione.

Sistema di alimentazione ottimizzato

Un albero cavo A1 con diametro di 119 mm garantisce l’alimentazione di energia semplice con un ingombro minimo.

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace

KR IONTEC (6 assi) - dati tecnici

14 Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 20 R3100
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
3101 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 3101 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 30 R2100
Carico totale nominale
30 kg
Max. raggio d'azione
2101 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 30 kg
  • Max. raggio d'azione 2101 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 30 R2100 CR lite
Carico totale nominale
30 kg
Max. raggio d'azione
2101 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 30 kg
  • Max. raggio d'azione 2101 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 50 R2100
Carico totale nominale
50 kg
Max. raggio d'azione
2101 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 50 kg
  • Max. raggio d'azione 2101 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 50 R2100 CR lite
Carico totale nominale
50 kg
Max. raggio d'azione
2101 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 50 kg
  • Max. raggio d'azione 2101 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 50 R2100 HO
Carico totale nominale
50 kg
Max. raggio d'azione
2101 mm
Ambiente per la versione
Food
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 50 kg
  • Max. raggio d'azione 2101 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Food
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 50 R2500
Carico totale nominale
50 kg
Max. raggio d'azione
2501 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 50 kg
  • Max. raggio d'azione 2501 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 50 R2500 CR lite
Carico totale nominale
50 kg
Max. raggio d'azione
2501 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 50 kg
  • Max. raggio d'azione 2501 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 50 R2500 F
Carico totale nominale
50 kg
Max. raggio d'azione
2501 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 50 kg
  • Max. raggio d'azione 2501 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Foundry
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 50 R2500 HO
Carico totale nominale
50 kg
Max. raggio d'azione
2501 mm
Ambiente per la versione
Food
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 50 kg
  • Max. raggio d'azione 2501 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Food
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 70 R2100
Carico totale nominale
70 kg
Max. raggio d'azione
2101 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 70 kg
  • Max. raggio d'azione 2101 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 70 R2100 CR lite
Carico totale nominale
70 kg
Max. raggio d'azione
2101 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 70 kg
  • Max. raggio d'azione 2101 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 70 R2100 F
Carico totale nominale
70 kg
Max. raggio d'azione
2101 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 70 kg
  • Max. raggio d'azione 2101 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Foundry
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 70 R2100 HO
Carico totale nominale
70 kg
Max. raggio d'azione
2101 mm
Ambiente per la versione
Food
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 70 kg
  • Max. raggio d'azione 2101 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Food
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
6 di 14 robot visibili