Scegli la tua località:

Posizione

Controllore robot KR C5 

Massime performance, connettività e flessibilità: KR C5 si integra perfettamente nelle infrastrutture già esistenti apportando sin da subito un valore aggiunto grazie all'efficienza delle prestazioni in tutti i campi di utilizzo.


Controlli per robot industriali KR C5: il cuore pulsante della produzione di domani

Compatto, di alta qualità e caratterizzato da bassi consumi di energia: il controllo KR C5 consente di risparmiare spazio ed offre performance altamente efficienti risparmiando al contempo le risorse. Si integra alla perfezione in ambienti automatizzati eterogenei, supporta praticamente qualunque applicazione KR C4, ampliando così le possibilità di impiego con la massima economicità.

Controllo robot per hardware pronto al futuro e software smart per prodotti e servizi digitali

  • Connettività

    Grazie alle interfacce IO Ethernet e digitali, il controllo robot può essere integrato agevolmente in ambienti OT, IT e cloud, trasformando i dati grezzi in preziose informazioni.

  • Scalabilità

    L’alimentazione centrale, un sistema di armadi modulare scalabile e la cablatura indipendente dai connettori consentono un’ampia flessibilità di impiego.
  • TCO basso

    L’hardware progettato per durare e l’elevata efficienza energetica durante il funzionamento consentono di contenere i costi.

  • Facilità di installazione

    Facilità di integrazione in infrastrutture già esistenti, anche in ambienti di automatizzazione eterogenei

Tutte le informazioni importanti sempre a portata di mano

Per ottenere le specifiche e la documentazione o per verificare la disponibilità del controller del robot, visitate KUKA Marketplace. Registratevi rapidamente su my.KUKA e avrete accesso immediato a tutte le informazioni.
Subito dopo l'avvenuta registrazione avrete accesso a numerose funzioni. Dopo la verifica del vostro account, riceverete anche informazioni e vantaggi specifici dell'azienda. Questo processo serve alla sicurezza del vostro login individuale e può richiedere alcuni giorni.

Potrebbe anche interessarti